LAPP フィールドバスケーブルは、次のような最も一般的なフィールドバスシステムをすべてサポートしています:PROFIBUS®(DPおよびPA)、CAN、DeviceNet、CC-Link®、AS-Interface、ISOBUS、Foundation Fieldbus、KNX®などです。このケーブルは、屋内および屋外での使用、極端な温度範囲での使用、固定、フレキシブル、および非常にフレキシブルな設置用に設計されています。
- イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
- ロボット工学
- 農業機械
- 船舶
- 梱包
- 自動車
- 食品・飲料
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 建設機械
- エネルギー
- リフト&エレベーター
- 工作機械
- Building Automation
- 組立機械
- 太陽光発電
- 鉄道車両
- 2
- 4
- 3
- 5
- 6
- 8
- 9
- 7
- 11
- 19
- 固定設置
- ケーブルキャリア
- 柔軟性
- ねじれ
- PWISフリー
- 難燃性
- 耐UV性
- ハロゲンフリー
- 耐油性
- 連続屈曲用
- UV-C耐性
- ファスト・コネクト(FC)ケーブル
- 耐オゾン性
- 耐候性
- ねじり荷重の場合
- 耐アルカリ性
- 耐燃料性
- 耐酸性
- EXアプリケーションに最適
- 耐水性
- CEマーキング
- ULリステッド
- cULリステッド
- cURレコグナイズド
- ULレコグナイズド
- UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
- ECOLAB
- 鉄道車両用防火試験済み
- CSA認証
- DNV認証