Japan
 
 
Japan
 
 

計装通信ケーブル

多目的データケーブル

UNITRONIC®施工ケーブルおよびデータケーブルは、低周波データ伝送に使用できます。このケーブルは、固定、フレキシブル、および非常にフレキシブルな設置用に設計されており、DINなどのさまざまなカラーコードで利用可能です。LAPPは、UL/CSA認証、ハロゲンフリー、低キャパシタンス、低周波ケーブルを提供しています。

 

ケーブル
データケーブル
  • 低周波データケーブル
  • スパイラルケーブル
  • 設置用データケーブル
  • コンピュータケーブル
  • 農業機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 工作機械
  • ヘルスケア&製薬
  • 組立機械
  • ロボット工学
  • 梱包
  • リフト&エレベーター
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 自動車
  • 太陽光発電
  • 船舶
  • プロセス産業
  • 食品・飲料
  • エネルギー
  • 建設機械
  • 鉄道車両
  • 2
  • 4
  • 3
  • 7
  • 5
  • 12
  • 10
  • 6
  • 18
  • 8
  • 25
  • 16
  • 14
  • 20
  • 40
  • 30
  • 21
  • 36
  • 50
  • 28
  • 24
  • 32
  • 15
  • 27
  • 37
  • 61
  • 1
  • 44
  • 52
  • 80
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.62 mm²
  • 0.8 mm²
  • 1.3 mm²
  • 0.24 mm²
  • 1.32 mm²
  • 0.08 mm²
  • 0.52 mm²
  • PWISフリー
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • 低キャパシタンス
  • 連続屈曲用
  • 耐候性
  • 耐オゾン性
  • 機械的耐性
  • ねじり荷重の場合
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • ECOLAB
  • VDE認証
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • CSA認証
  • ULリステッド
  • cULリステッド
 
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 低周波データケーブル
      • スパイラルケーブル
      • 設置用データケーブル
      • コンピュータケーブル
    • 産業セグメント
      • 農業機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 工作機械
      • ヘルスケア&製薬
      • 組立機械
      • ロボット工学
      • 梱包
      • リフト&エレベーター
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 自動車
      • 太陽光発電
      • 船舶
      • プロセス産業
      • 食品・飲料
      • エネルギー
      • 建設機械
      • 鉄道車両
  • 電気パラメーター
    • 最大動作電圧(電源使用時を除く)
      • 500 V
      • 350 V
    • 試験電圧
      • 1.5 kV
      • 1.2 kV
      • 2.5 kV
    • 試験電圧、コア/コア
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 0.5 kV
      • 1 kV
      • 0.8 kV
    • 試験電圧 心線シールド間
      • 1.5 kV
      • 1 kV
      • 2 kV
      • 0.6 kV
      • 0.5 kV
  • 製品デザイン
    • 公称断面積導体(AWG)
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 18 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 16 AWG
    • ペア数
      • 2
      • 4
      • 3
      • 8
      • 6
      • 10
      • 5
      • 1
      • 12
      • 16
      • 20
      • 14
      • 25
      • 24
      • 32
      • 40
    • シールド
      • はい
      • いいえ
    • 公称外径
    • コア絶縁基本材質
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリオレフィン
      • ポリエチレン
      • ポリプロピレン
      • ハロゲンフリー化合物
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリウレタン
      • 熱可塑性エラストマー
      • ハロゲンフリー化合物
    • アウターシースの色
      • グレー
      • ダークグレー
    • 導線のカラーコード
      • DIN 47100
      • DIN 47100 カラーリピートなし
      • UNITRONIC®カラーコード
      • VDE 0815
    • コア数
      • 2
      • 4
      • 3
      • 7
      • 5
      • 12
      • 10
      • 6
      • 18
      • 8
      • 25
      • 16
      • 14
      • 20
      • 40
      • 30
      • 21
      • 36
      • 50
      • 28
      • 24
      • 32
      • 15
      • 27
      • 37
      • 61
      • 1
      • 44
      • 52
      • 80
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 0.25 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.22 mm²
      • 0.23 mm²
      • 0.38 mm²
      • 0.62 mm²
      • 0.8 mm²
      • 1.3 mm²
      • 0.24 mm²
      • 1.32 mm²
      • 0.08 mm²
      • 0.52 mm²
  • 製品の特徴
    • 応用分野
      • 柔軟性
      • 固定設置
      • ケーブルキャリア
    • 固定敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 可動敷設時最小曲げ半径(mm)
    • 移動敷設時最小曲げ半径(mm)
      • 94.5 mm
      • 130.5 mm
      • 114.0 mm
      • 127.5 mm
      • 106.5 mm
      • 87.0 mm
      • 73.5 mm
      • 90.0 mm
      • 88.5 mm
      • 93.0 mm
      • 109.5 mm
      • 166.5 mm
      • 51.0 mm
      • 56.0 mm
      • 75.0 mm
      • 84.0 mm
      • 102.0 mm
      • 105.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.5 mm
      • 141.0 mm
      • 42.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 69.0 mm
      • 96.0 mm
      • 112.5 mm
      • 117.0 mm
      • 118.5 mm
      • 48.0 mm
      • 61.0 mm
      • 64.5 mm
      • 70.5 mm
      • 78.0 mm
      • 85.5 mm
      • 115.5 mm
      • 144.0 mm
      • 160.5 mm
      • 34.0 mm
      • 38.3 mm
      • 40.0 mm
      • 47.0 mm
      • 49.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 62.0 mm
      • 66.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.5 mm
      • 91.5 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 108.0 mm
      • 123.0 mm
      • 126.0 mm
      • 139.5 mm
      • 169.5 mm
      • 190.5 mm
      • 36.0 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.3 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.5 mm
      • 67.5 mm
      • 68.0 mm
      • 76.5 mm
      • 79.5 mm
      • 103.5 mm
      • 124.5 mm
      • 129.0 mm
      • 135.0 mm
      • 136.5 mm
      • 156.0 mm
      • 162.0 mm
      • 174.0 mm
      • 177.0 mm
      • 22.5 mm
      • 44.3 mm
      • 54.8 mm
      • 61.5 mm
      • 71.0 mm
      • 72.0 mm
      • 86.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 121.5 mm
      • 150.0 mm
      • 153.0 mm
      • 154.5 mm
      • 163.5 mm
      • 181.5 mm
      • 27.0 mm
      • 30.5 mm
      • 32.0 mm
      • 35.3 mm
      • 38.0 mm
      • 41.3 mm
    • 製品の特徴
      • PWISフリー
      • 難燃性
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
      • 低キャパシタンス
      • 連続屈曲用
      • 耐候性
      • 耐オゾン性
      • 機械的耐性
      • ねじり荷重の場合
  • 認証と規格
    • EAC認定
      • はい
    • CPR火災クラス
      • Eca
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • ECOLAB
      • VDE認証
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
      • CSA認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド

 

(47)