LAPPの電話ケーブルは、電話システム、電話局、火災警報システムに使用できます。DIN VDE 0815認証を取得した電話ケーブルは、公共施設に設置できます。当社の電話ケーブルは、屋外でも屋内でも使用できます。
- 設置用ケーブル
- 電話ケーブル
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 農業機械
- エネルギー
- 太陽光発電
- 4
- 8
- 20
- 12
- 2
- 40
- 0.5 mm²
- 0.28 mm²
- PWISフリー
- 難燃性
- 縦方向の防水性
- 耐UV性
- 横方向の防水性
- 耐水性
- ハロゲンフリー
- CEマーキング
- VDE認証
LAPPの電話ケーブルは、電話システム、電話局、火災警報システムに使用できます。DIN VDE 0815認証を取得した電話ケーブルは、公共施設に設置できます。当社の電話ケーブルは、屋外でも屋内でも使用できます。