Japan
 
 
Japan
 
 

コネクタ

何度脱着しても、信頼性の高いコネクタ


弊社のコネクタの利点は明確です。例えば、脱着可能なケーブルとデバイスを接続を実現し、何百回もの脱着にも耐えることができます。EPIC® 産業用コネクタは、産業環境における電源供給、信号およびデータ伝送に使用され、信頼性の高い接続を保証します。幅広い用途に対応し、さまざまなオプションに対応する多様なコネクタバリエーションをご用意しています。個々の部品、キット、またはカスタマイズされたアセンブリを受け取ります。

プラグの接続は何に使うのですか?


過去には、電気接続はハードワイヤーで接続され、はんだ付けされた後、しばしば長い間触れられませんでしたが、現在では、この作業は、何千回も切断して再接続することができ、常に信頼できる接点を作ることができるコネクタによって採用されています。従って、コネクタは、2本のケーブル間、またはケーブルを機器や機械に接続するための、着脱可能で安全なコネクタ接続の基本コンポーネントです。

LAPPにはどのコネクタがありますか?


コネクタによるプラグ接続の概要

すべてのコネクタが同じように作られているわけではありません。形状は機能を定義します。以下にコネクタ製品群の概要を示しますので、そこからご希望の製品に簡単に移動できます。


産業用コネクタの構造、どの接続技術が組み立てに適しているか、どの製品グループがどのような用途に適しているかなど、各サブページでご確認ください。

角型コネクタ

過酷な環境下でも堅牢で使いやすいため、機械・プラント工学、制御盤建設、照明・音響技術などの産業用途に適しています。これらは主に電力供給と信号伝送に使用されます。しかし、モジュール式角型コネクタシステムEPIC® MCモジュールとEPIC® MHは、柔軟な混合アセンブリを可能にするため、データ伝送にも使用されます。


ハウジングとインサート堅牢で汎用性が高く、耐腐食性に優れたハウジングシリーズをご用意しています。インサートは、ピン固定式とモジュール式の2種類から選ぶことができます。

丸型コネクタ

これらは、計測・制御・調整技術、サーボドライブ技術、コンベア技術、産業用ロボットなどの特殊用途に特に適しています。 


この製品グループでは、M12~M58サイズのパワー用コネクタと信号用コネクタ、および移動式・定置式エネルギー用、非常用発電機用、蓄電池システム用のシングルピンEPIC® POWERLOCKコネクタをご用意しています。

ソーラーコネクタ

太陽電池モジュール、インバーター、独立型システムの配線など、太陽光発電システム内の直流アプリケーションに適しています。コネクタは自由に組み立てることができます。

データコネクタ

銅ベースの電気データケーブル(フィールドバス、センサーアクチュエータ、イーサネット)および光ファイバーケーブルによるデータ伝送に適しています。この製品グループでは、過酷な産業環境、構造化されたビル配線、データセンターや制御盤で使用するための最も一般的なコネクタを見つけることができます。

産業用コネクタは、他の機器にエネルギーを供給したり、それをコントロールしたり、信号を読み取ったり、トランスミッターからレシーバーにデータを送信したりするケーブルの端に追加される最後の仕上げです。 

コネクタは、機械工学、プラント工学、制御盤、そしてもちろん屋外用途など、あらゆる産業環境で使用されています。さまざまな形状、サイズ、バリエーションにより、幅広い用途に対応できます。 
フィールドレベルと制御盤の接続、制御ユニットの接続、マシン間通信の接続など、LAPPでは必要な包括的情報を含め、適切な製品が必ず見つかります。


小型化と性能圧縮の傾向は、ケーブル分野だけでなく、コネクタにも反映されています。理想的には、新しいコネクタはオールラウンダーで、アプリケーションのスペースを取らず、PROFINETに準拠し、耐振動性があり、最大限の電磁適合性のために包括的なシールドが施されている必要があります。 


LAPPでは、お客様とともに新たな課題に取り組み、それぞれの作業現場に最適なプラグコネクタを開発するために全力を尽くします。

鍋と蓋のように組み合わされる2つ:ケーブルとコネクタ



ケーブルとコネクタは完璧な共生関係にあります。これはOskar Lapp (1921-1987)が1959年にLAPPファミリーカンパニーを設立し、初めて工業生産されたカラーコアのÖLFLEX®動力およびコントロールケーブルを市場に送り出したときに考えたことです。その後間もなく、EPIC®製品ブランドから初の角型コネクタが登場し、ポートフォリオを完成させました。

EPICは「Environmentally Protected Industrial Connectors(環境保護型産業用コネクタ)」の略称です。

EPIC® industrial connectors – We connect innovations
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
EPIC® 産業用コネクタ - イノベーションをつなぎます

当社のEPIC®製品は、お客様の個別のご要望にもお応えします。


1.5kVまでの電圧用

660 Aまでの電流

1~280コンタクト

ルーズなものから組み立てたものまで、選択肢があります。


注文の手間を最小限にするキットとセット


コネクタの製造に必要な個々の部品を調べて購入するのは気が引けますか?そのため、発注の手間を減らし、誤発注のリスクをなくしたいとお考えですか?


理解できる--これはお客様だけではありません。多くのお客様は、最適に調整されたコンポーネントを備えた組み立て式コネクタセットを好みます。 


そのため、当社のキットは各コネクタ製品グループ(例えばハウジング、インサート、コンタクト、ケーブルグランドで構成される)において、長方形、円形、ソーラーコネクタ用としてご用意しております。

安心のÖLFLEX® CONNECTパッケージ


便利さを追求するのであれば、効果的な接続技術により、プラグ&プレイのソリューションも提供できます。すぐに使用でき、組み立ては完璧。標準品またはカスタマイズ品のどちらかをお選びいただけます。わずか数ステップで、オーバーモールドコネクタを含むご希望のケーブルを入手できます。

ÖLFLEX® CONNECTでご希望の製品をリクエストする

コネクタ用語の定義


近年、プラグコネクタに関連する技術用語に、誤った人物が関与しています。カジュアルな言葉や口頭でのコミュニケーションではまだ理解しやすいことでも、文書でのコミュニケーションでは誤解につながることがよくあります。間違った表記を整理しています! 


正しく使用される場合、一般的に使用されるプラグという用語は、実際にはオスの変形を表すだけであり、コネクタ全体を表すものではありません。プラグ接続は、プラグと呼ばれるオスの部分と、ソケットと呼ばれるメスの部分で構成されています。


コネクタの内部では、ピンとソケットが区別されています。

コネクタに関して考慮すべきことは?

コネクタは、意図したとおりに使用される場合、すなわち、電圧下(または技術的には負荷下)で使用される場合、プラグインまたは切り離してはならない機器です。負荷がかかった状態でコネクタの接続や取り外しを行うと、スパークや(短時間の)高温が発生し、接触面が破壊されてプラグコネクタの完全な故障につながる恐れがあります。


コネクタは、電流と電圧がない場合にのみ接続または取り外すことができます。

汚れレベルは数値で、プラグコネクタが開発されテストされた環境を示します。汚れレベル3は工業環境で典型的なもので、汚れレベル2は一般家庭で典型的なものです。

汚れレベルとその意味

汚れレベル1

  • 汚れがないか、または乾いた非導電性の汚れのみです。汚れはプラグコネクタの特性に影響を与えません。 
  • 空調の効いた部屋や清潔で乾燥した部屋では、開放的で保護されていない断熱材を使用します。

汚れレベル2

  • 非導電性の汚れのみが発生します。しかし時には、結露による一時的な導電性が予想されます。
  • 住宅、小売店、その他の商業施設、精密機械作業場、研究室、試験場、医療施設における、開放された無防備な断熱材。

汚れレベル3

  • 導電性の汚れや、結露が予想されるため導電性になる乾燥した非導電性の汚れがあります。
  • 工業、商業、農業プラント、非加熱倉庫、作業場、ボイラー・ハウスの室内で、開放された、保護されていない断熱材。

汚れレベル4

  • 汚染は、導電性のほこり、雨や雪によって引き起こされる一定の導電性をもたらします。
  • 海運・鉱業用途の開放型非保護断熱材

EPIC®プラグコネクタは、一般的に汚れレベル3に対応するよう設計されているため、コネクタ内部が濡れたり汚れたりしても、高い安全性が確保されています。EPIC®の高い信頼性は、高品質の素材と製造ノウハウから生み出されています。

定格電圧とは、コネクタが評価される電圧のことです。コネクタの性能を損なうことなく、連続的に使用できる電圧を示します。 


依存関係:

  • 定格電圧は定義された汚れレベルによって異なります。プラグコネクタが汚れレベル1でテストされた場合、技術データに記載された定格電圧は、汚れレベル2でテストされた場合よりも大幅に高くなります。 
  • 定格電圧は、使用される材料の絶縁特性と沿面距離(表面上の接点間の距離)に依存します。
  • 定格電圧はクリアランス(空気中の接点間距離)に依存します。 
  • 定格電圧はピン構成、すなわち接点の数によって異なります。コネクタの接点数が多いほど、定格電圧は低くなります。
定格インパルス電圧とは、定められた条件下で、コネクタが絶縁破壊や引火を起こすことなく短時間に耐えられる最大電圧のことです。この規定電圧では、コネクタに故障やフラッシュオーバーは発生しません。

定格電流とは、上限温度を超えることなく、コネクタの全接点に連続的に流すことができる、メーカーが定めた最大電流のことです。定格電流は周囲温度40℃で規定されています。コネクタに接続可能な最大の導体断面積に対して決定されます。


定格電流は、コネクタの接点サイズによって異なります。接触直径が大きくなると、電流も大きくなります。

長期にわたって確実な電気的接続を確保するためには、高品位素材のコンタクト層が不可欠です。接点は通常、ガルバニック法でコーティングされます。耐久性のあるコーティングを実現するために、基材とそのコンタクト層には以下のような要件が課せられています。LAPPでは、表面コーティングには主に銀(Ag)と金(Au)を使用します。 


銀はあらゆる金属の中で最も高い電気伝導率を持っています。銀表面の不動態化により、酸化膜の形成が遅れ、挿入力と引き抜き力が減少します。周囲の空気中の硫黄または硫黄を含む物質により、硫化銀(Ag2S)の褐色から黒色の酸化物層が形成されます。しかし、この層はプラギング中に破壊されたり、高電流で破壊されたりするため、必要な導電性は維持されます。 


金は最も耐性のある貴金属です。酸化物や硫化物の生成は無視できます。金接点は、挿入力と引張力が小さいのが特徴です。主に電流値や電圧値の低い信号の伝送に使用されます。 


EPIC®製品は、接点のコーティングに高品質のステンレス金属合金のみを使用しています。


コネクタインサートを選択する場合、少なくともプラグ接続に必要なコンタクト数を収容できるインサートを選択しなければなりません。より多くのコンタクトを含むコネクタインサートもアプリケーションで選択されます。つまり、アプリケーションが拡張されても、同じプラグ接続システムを継続使用できることが多いのです。

コネクタが接続または切断されるたびに、これは1回の嵌合サイクルを表します。 プラグコネクタがあまりにも多くの嵌合サイクルにさらされると、接触抵抗や接触部のコーティングに悪影響を及ぼします。最大嵌合回数を決定する際、何回の抜き差し動作で接触抵抗が許容できないレベルまで上昇するかを調べるテストが実施されます。50%以上増加したり、最大5 mOhmを超えてはなりません。


コンタクトの高精度製造とコンタクト素材の選択により、EPIC®プラグコネクタは非常に長い耐用年数を誇ります。

電磁両立性(EMC)とは、電気機器がその電磁環境において、他の機器も含む環境に不都合な影響を与えたり、影響を受けたりすることなく、満足に機能する能力のことです(DIN/VDE 0870, Part 1)。 


工業環境では、干渉周波数は通常100kHz以下の周波数帯にあります。この周波数帯域で最も重要なのは、低インピーダンスで大規模な360°遮蔽です。 


電磁干渉から保護されるプラグコネクタは、金属製で導電性の表面を持つハウジングを持ち、相手部品との電気的接続が良好で、ケーブルシールドをハウジングに電気的に接続できるケーブルグランドを備えています。


EMCプラグは主に丸型コネクタの分野で使用されています。角型コネクタ用に、EPIC® ULTRAハウジングはこれらの要求を満たすために特別に開発されました。

EMCについてもっと知る

コード化とは、極性の違い以外は同一のコネクタが混同されるのを防ぐための取り決めです。これは、2つ以上の同じコネクタが同じデバイスに取り付けられている場合に適しています。


コード化は、コーディングキーやコーディングインサートを使ったり、ハウジングにねじ込むコーディングピンを使ったりして行うことができます。EPIC®には、コード化可能なインサートやハウジング、コード化済みの丸型コネクタなど、あらゆるコネクタシステムに最適なコード化オプションがあります。

温度範囲は上限温度と下限温度で決まります。限界温度は、コネクタが動作可能な最大許容温度と最小許容温度です。

すべてをシングルソースで

1963年の創業以来、ケーブル、ワイヤー、コネクタをワンストップで提供しています。お客様のアプリケーションのために、当社の深い専門知識をご活用ください!

Made in Germany

コネクタは、ほぼ例外なくシュトゥットガルトのドイツ本社で開発、製造、テストされています。結局のところ、「Made in Germany」は当社とって重要なことなのです。

コネクタ

1つのコネクタで何百万通りもの組み合わせが可能です。いいものが見つからないわけがない!