Japan
 
 
Japan
 
 

丸型コネクタ

電源、信号、データ伝送用小型丸型コネクタ

丸型コネクタは、産業用アプリケーションの電源、信号、データケーブルをプラグ接続するための実績あるソリューションです。丸い円筒形のデザイン、堅牢な構造、省スペースの形状で、機械、システム、オートメーションシステムに最適です。LAPPの製品群には、様々なサイズとバリエーションの丸型コネクタがあり、個々の部品として、キットとして、またはカスタマイズされたアセンブリとして提供されています。

カテゴリ

  • 船舶
  • 振動保護
  • 耐衝撃性
  • 耐食性
  • ハロゲンフリー
  • CEマーキング
  • cURレコグナイズド
  • ULレコグナイズド
  • VDE認証
  • ULリステッド
  • CSA認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 船舶
  • 電気パラメーター
    • 定格電圧
      • 630 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 150 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 150 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 150 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 600 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 600 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 100 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 100 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 50 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 100 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 48 V AC rms 準拠: IEC
      • 74 V DC 準拠: IEC
      • 63 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 50 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 50 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 60 V AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 60 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 630 V AC rms 準拠: IEC
      • 250 V DC 準拠: IEC
      • 30 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 1000 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 30 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 125 V DC 準拠: IEC
      • 30 V DC 準拠: IEC
      • 60 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 120 V DC 準拠: IEC
      • 24 V AC rms 準拠: IEC
      • 630 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
    • 定格電流
      • 7 A 準拠: IEC
      • 25 A 準拠: IEC
      • 6.1 A 準拠: CSA
      • 7 A 準拠: UL
      • 4 A 準拠: IEC
      • 14 A 準拠: IEC
      • 12 A 準拠: IEC
      • 25 A 準拠: UL
      • 4 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 25 A 準拠: CSA
      • 15 A 準拠: CSA
      • 15 A 準拠: UL
      • 18 A 準拠: IEC
      • 16 A 準拠: IEC
      • 30 A 準拠: IEC
      • 20 A 準拠: IEC
      • 3.6 A 準拠: IEC
      • 8 A 準拠: IEC
      • 22 A 準拠: CSA
      • 22 A 準拠: UL
      • 12 A 準拠: CSA
      • 12 A 準拠: UL
      • 2 A 準拠: IEC
      • 1.5 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 1.5 A 準拠: IEC
      • 2 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 26 A 準拠: IEC
      • 150 A 準拠: IEC
      • 25 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 26 A 準拠: CSA
      • 26 A 準拠: UL
      • 7.5 A 準拠: IEC
      • 70 A 準拠: IEC
  • 製品デザイン
    • コンタクトの種類
      • ソケット
      • ピン
    • Connectable conductor cross section
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 振動保護
      • 耐衝撃性
      • 耐食性
      • ハロゲンフリー
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • cURレコグナイズド
      • ULレコグナイズド
      • VDE認証
      • ULリステッド
      • CSA認証

結果

(97)

丸型コネクタとは?


電気工学における重要な部品であるコネクタは、機器にケーブルを簡単に接続し、いつでも取り外すことができます。


電気コネクタは、考えられるあらゆるデザインで利用可能です。正面から見た丸型のコネクタだけでなく、長方形、楕丸型、台形のコネクタも市場によく出回っています。丸型のコネクタ面を持つコネクタは、国内分野でも使用されています。伝統的な家庭用ソケットはどれも丸型です。しかし、家庭用丸型コネクタと工業用丸型コネクタの違いは何でしょうか?


特定の規格がない場合、産業用コネクタはIEC 61984に従って開発され、試験されます。規格では「コネクタ」とされていますが、一般的にはプラグという言葉が使われています。このコネクタ規格は、産業用途で使用される電気コネクタに対するより高い要件を考慮しています。産業用コネクタには、費用対効果の高い家庭用コネクタに比べて、通常、より高品質の素材が使用されます。産業用コネクタは、より高いパワーリザーブを持つ傾向があります。また、より頑丈で、有害な環境影響からの保護にも優れています。


しかし、すべての丸型コネクタが同じというわけではありません。EPIC®丸型コネクタ製品グループでは、LAPPはお客様のアプリケーションに最適な丸型コネクタを見つけることができるよう、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。丸型コネクタは、M12丸型コネクタやM23丸型コネクタなど、それぞれの製品ファミリーの呼称でも知られています。興味深い丸型コネクタの世界を覗いて、丸型コネクタのエキスパートになりましょう。

丸型コネクタはどこで使われていますか?


特定の丸型コネクタは、いくつかの産業用途でその地位を確立しています。M17、M23、LS1、LS1.5、LS3ファミリーは、電気モーター、特にサーボモーターによく使用されます。その利点は明らかで、この用途のコネクタは、可能な限り小型で、振動に強く、堅牢で、EMC保護が施され、さらに湿気、油、埃に強くなければなりません。このため、LAPPのEPIC®丸型コネクタは、サーボアセンブリで非常に頻繁に使用されています。その利点から、丸型コネクタは、複雑なプロセスの自動制御が重要な役割を果たす幅広い産業環境で使用されています。

  • 機械工学
  • エネルギー技術
  • 自動車産業における生産システム
  • コンベヤ技術
  • 食品産業
  • 設計されています


例えば、飲料を単独で自動的にボトルに充填するボトリング工場を見たことがあるでしょう。内蔵された制御エレクトロニクスのおかげで、充填プラントの位置決め軸はミリメートル単位の精度で作動し、液体がボトルの横に溜まることなく、むしろボトルの中に入ります。スムーズな充填を可能にするため、各工程は互いに正確に調整されています。何百万サイクル経っても、いつも同じように動きます。このようなシステムでは、エネルギーを供給し、データや信号を送信するサーボモーターが、丸型コネクタとともに使用されています!

LAPPはどんな丸型コネクタを持っていますか?


丸型コネクタは、シングルピンとマルチピンの電源コネクタ、およびマルチピンの信号コネクタとして利用できます。当社のEPIC®丸型コネクタのポートフォリオは、3つの製品セグメントに分かれています。

信号コネクタ


EPIC® SIGNAL

EPIC® SIGNAL丸型コネクタは、あらゆる信号を確実に伝送します。サーボモータの例では、サーボモータからのフィードバック信号とレゾルバ信号は、EPIC®信号コネクタから完全に確実に転送されます。頑丈な接続システムは、振動や低電流・低電圧の場合でも、正確に調整された高品質の金メッキ接点システムにより、信号伝送の中断を防ぎます。


EPIC® SIGNALコネクタは、フルメタルハウジングと統合されたEMCケーブルグランドにより、電磁干渉から確実に保護します。ケーブルの遮蔽編組は、正確かつ確実にコネクタに接続されています。そのため、電磁放射や電位差によってケーブルシールドに生じる電流は、コネクタを経由して安全に迂回されます。


EPIC® SIGNALコネクタは、M17、M23、R3.0(M27)のサイズがあります。

電源コネクタ


EPIC® POWER

最小の設置スペースで最大のパフォーマンスを発揮。これがEPIC® POWER丸型コネクタの本質的な特徴です。EPIC® SIGNAL丸型コネクタと同様に、ストレインリリーフ付きEMCケーブルグランドが内蔵されています。電流は金メッキまたは銀メッキの接点を介して伝送されます。銀は電気的に最も優れた導体です。ただ、何年経っても劣化が始まらないことにより、小さな接点には金の表面が好まれます。すべてのEPIC® POWERコネクタには、緑/黄または緑の保護導体を接続できる保護導体コンタクトが装備されています。


EPIC® POWERコネクタは、プラグの外形寸法を可能な限り小さくする必要がある過酷な産業用アプリケーションで使用されます。サーボモータの用途はここでも典型的です。これらのモーターは、ロボット工学の用途や、あらゆる種類の生産機械、さらには小型であることが必要な工場で見かけることができます。EPIC® POWERコネクタのサイズは、M12、M17、LS1(M23)、LS1.5 M40)、LS3 (M58)です。

電源コネクタ


EPIC® POWERLOCK

EPIC® POWERLOCKは、大電流の伝送に適したシングルピン丸型コネクタで、例えば、移動式発電機や機械への電力供給、内航船用の定置型発電所、イベント会場での電力供給に使用されます。


EPIC® POWERLOCK丸型コネクタはシングルピンで、誤接続を防ぐために色分けされ、幾何学的にコード化されています。EPIC® POWERLOCKコネクタは、最大400A(ネジ接続)および660A(圧着端子)のアプリケーションに適しています。

丸型コネクタの利点は何ですか?


EPIC®丸型コネクタは非常にコンパクトな設計です。共通シリーズは完全金属性で、金属導電性もあります。これは、電磁干渉を防ぐために重要なことです。こうして、ケーブルシールド上の不要な電流は、金属導電性プラグを介して迂回されます。また、丸型コネクタデザインは、内側にシールを施し、機械的および化学的な影響に対するより良い保護を提供します。


丸型コネクタが使用される産業環境では、液体、汚れ、極端な温度、機械的影響による損傷に耐える堅牢な設計が要求されます。丸型コネクタは、信頼性の高い部品が要求される過酷な環境での用途に使用できます。

丸型コネクタはどのように作られるのですか?


各コネクタのデザインは、ハウジング、インサート(絶縁体としても知られる)、および適合するオスまたはメスのコンタクトで構成されます。

Coupling connector with male contacts
Cable connector with female contacts

ハウジングの主な機能は、電気的接続と接点を保護することです。異物(ほこり)の侵入、液体(水、油、化学物質)、周囲温度などの環境による影響により、電気的接続が損なわれることがあります。ハウジングはまた、機械的安定性、すなわち、引き裂き、破損、摩耗、その他の損傷を促進しうる外部からの衝撃や振動などの機械的影響に耐える能力も兼ね備えています。


EPIC®丸型コネクタのハウジングは、金属製またはプラスチック製です。金属製ハウジングには導電性コーティングが施されています。この設計により、コネクタの実際の導電部分は電磁干渉から安全に保護されます。プラスチック製ハウジングにはケーブルシールドを接続するオプションがないため、シールドなしケーブルに使用します。しかし、高品質のプラスチックは、機械的・化学的な影響に対しても優れた保護性能を発揮します。


コンタクトインサートは、コンタクトを確実に保持し固定するために使用されます。この場合、使用されるプラスチックの品質とコンタクトインサートのしっかりとした設計が、長く信頼性の高い耐用年数を実現するために極めて重要です。高品質素材のおかげで、プラスチック表面に沿った漏れ電流は最小限に抑えられ、破壊的な放電は安全に防止されます。


実際の電流トランスミッターである接点は、接点インサートに固定されています。これらは、接続時に補正し、挿入力を最小限にするためにフローティングされています。オスとメスのコンタクトが合わさる部分(2つのコネクタの間)と、導線がコンタクトに接続される部分(ケーブルとコネクタの間)が特に重要です。

丸型コネクタにはどのようなピン構成がありますか?


コンタクトインサートにおけるコンタクトの配置方法は、ピン配置と呼ばれます。使用可能なピン数は、コネクタで使用可能なコンタクトの数に依します。最大ピン数分のコンタクトしか取り付けられません。ピン構成が例えば7ピンの場合、最大7個の接点を取り付けることができますが、それ以上は取り付けられません。


EPIC®丸型コネクタは、ピン数、コンタクト数、コンタクトタイプの違いにより、様々な極形状があります。

一般的には、以下のようになります。

接点数と定格電圧

コネクタのハウジングに設置されるコンタクトの数が多ければ多いほど、コネクタが設計される定格電圧は低くなります。つまり、接点間の距離が短いほど、プラグに印加できる最大電圧は低くなります。

コンタクト直径と電流

コンタクト直径が大きくなると、最大可能電流も大きくなります(ただし、コンタクト素材やコンタクトコーティングなど、他の要因も考慮する必要がある)。

丸型コネクタの場合、ピン数だけでなく、丸型コネクタに接続する導線の種類も重要です。導体には2つのタイプがあります。 

  • 動作接点の導体。
  • 保護導体(PE = 保護アース):安全性を確保し、感電から保護します。金属製ハウジングでは、保護導体がハウジングに導電接続されています。保護導体もあらかじめ製造されています。つまり、挿入時には最初に接触し、切断時には最後に切断されます。


製品のピン数構成とピン数構成名称によって、接点の数だけでなく、接続可能な導体の種類も読み取ることができます。作業接点に異なる設計と直径の接点が提供されている場合は、ピン構成3+PE+4のように個別に記載されています。


説明すると、3+PE+4のピン構成で、1つのコネクタに合計8つの接点が含まれています。電源用の3つの太い接点、保護導体用の1つの接点、信号伝送用の4つの細い接点。

ピン構成記号の例とその意味


EPIC®丸型コネクタにはどのようなデザインがありますか?


EPIC®丸型コネクタには、幅広いバリエーションがあります。丸型コネクタの外形、すなわち、ストレートか、角度がついているか、カプリングナット付きか、外ねじ式か、締結フランジ付きか、フランジなしかは、デザインと呼ばれます。設計の概要をご覧いただき、お客様の用途に適した設計をお探しください。

名称
パネル取り付け基盤


用途
前壁取り付け


併用
D6

名称
パネル取り付け基盤、斜め、回転可能


用途
前壁取り付け


併用
D6

名称
メスコンタクト用パネルマウントベース


用途
前壁取り付け


併用
F6

名称
ネジ穴付きパネルマウントベース


用途
後ろ壁取り付け


併用
D6

名称
貫通穴付きパネルマウントベース


用途
後ろ壁取り付け


併用
D6

名称
フィードスルーコネクタ


用途
ハウジングアセンブリ、M23-D6ケーブルコネクタ2個接続用


併用
D6

名称
ケーブルコネクタ


用途
ケーブル延長用


併用
a1、a3、b1、b2、c2、g4、g5、f6、f7

名称
カプリングコネクタ


用途
ケーブル延長用


併用
D6

名称
固定フランジ付きケーブルカプラー


用途
壁面ケーブル延長用


併用
D6

名称
パネル取り付け基盤


用途
ネジ穴用前面壁取り付け


併用
D6

名称
パネル取り付け基盤


用途
スルーボア用前面壁取り付け


併用
D6

名称
パネル取り付け基盤


用途
スルーボア用バックウォールアセンブリー


併用
D6