M23コネクタは、電源用コネクタと信号用コネクタを1つのインターフェイスにまとめたものです。ケーブル配線の手間を減らし、ドライブシステムのモーター、センサー、制御のための明確な構造を作り出します。
- 船舶
- 耐衝撃性
- 耐食性
- 振動保護
- ハロゲンフリー
- CEマーキング
- VDE認証
- cURレコグナイズド
- ULレコグナイズド
- CSA認証
M23コネクタは、電源用コネクタと信号用コネクタを1つのインターフェイスにまとめたものです。ケーブル配線の手間を減らし、ドライブシステムのモーター、センサー、制御のための明確な構造を作り出します。