Japan
 
 
Japan
 
 

データコネクタ

データ伝送と接続を簡単に

データコネクタがあれば、データケーブルは素早く簡単にデバイスに接続でき、着脱も可能です。LAPPはイーサネットケーブル、フィールドバスケーブル、光ファイバーケーブルの接続に適したRJ45コネクタとソリューションを提供します。構造化されたビルディングケーブル、データセンターや制御盤での使用に適しています。

  • 光ファイバーコネクター
  • データコネクタ
  • パネル取り付け基盤
  • 光ファイバーカップリング
  • 丸型コネクタ
  • アダプター
  • ケーブルカプラーフード
  • ケーブルコネクタ
  • 端子レジスタ
  • ケーブルタイラウンド
  • Tスプリッター
  • イーサネットコネクタ
  • リフト&エレベーター
  • 梱包
  • 組立機械
  • 工作機械
  • 建設機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • プロセス産業
  • ヘルスケア&製薬
  • ロボット工学
  • 太陽光発電
  • 自動車
  • 食品・飲料
  • 農業機械
  • 振動保護
  • 耐衝撃性
  • 耐食性
  • ストレインリリーフ
  • ファスト・コネクト(FC)ケーブル
  • 耐UV性
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • cURレコグナイズド
  • ULレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • PROFINET
      • CAN
      • Sensor/Actuator
      • DeviceNet
    • 光ファイバーケーブルタイプ
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 光ファイバーコネクター
      • データコネクタ
      • パネル取り付け基盤
      • 光ファイバーカップリング
      • 丸型コネクタ
      • アダプター
      • ケーブルカプラーフード
      • ケーブルコネクタ
      • 端子レジスタ
      • ケーブルタイラウンド
      • Tスプリッター
      • イーサネットコネクタ
    • 産業セグメント
      • リフト&エレベーター
      • 梱包
      • 組立機械
      • 工作機械
      • 建設機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • プロセス産業
      • ヘルスケア&製薬
      • ロボット工学
      • 太陽光発電
      • 自動車
      • 食品・飲料
      • 農業機械
  • 電気パラメーター
    • 定格電圧
      • 60 V DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • 50 V AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 24 V AC rms 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 60 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 60 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 125 V AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 125 V DC 準拠: (メーカー仕様)
      • 24 V DC 準拠: IEC
      • 48 V AC rms 準拠: (メーカー仕様)
      • 48 V AC rms / DC 準拠: (メーカー仕様)
    • 定格電流
      • 7.5 A 準拠: IEC
      • 1 A @ 50 °C 準拠: IEC
      • 4 A 準拠: IEC
      • 4 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 0.5 A 準拠: IEC
      • 1 A 準拠: IEC
      • 0.5 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 1.5 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 0.5 A @ 40 °C 準拠: (メーカー仕様)
      • 1 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 1.75 A 準拠: (メーカー仕様)
      • 1.5 A @ 25 °C 準拠: (メーカー仕様)
      • 1.75 A 準拠: IEC
  • 製品デザイン
    • コネクタの種類
      • プラグ
      • ソケット
      • カップリング
      • プラグ/ソケット
      • プラグ/プラグ
    • コンタクト数
      • 8
      • 4
      • 21
      • 5
      • 26
      • 2
      • 4/8
      • 8/8
    • コネクタ形式
      • M 12
      • RJ 45
      • Sub-D
      • M 27
      • SPE
      • オープンエンド
      • 端子台
    • コーディングタイプ
      • Nコード
      • Dコード
      • Xコード
      • Bコード
      • Aコード
      • B-逆
    • デザインコネクタハウジング
      • ストレート
      • アングル
    • ハウジングバリエーション
      • ケーブルコネクタ
      • カップリングコネクタ
      • フラッシュタイプコネクタ、前面壁取り付け
      • 長方形ハウジング
      • フラッシュタイプコネクタ、背面壁取り付け
      • 制御盤ブッシング
      • 丸型ハウジング
      • ケーブルカプラーフード
      • Tスプリッター
      • 丸型コネクタ
    • プラグ接続タイプ
      • F-SMA
      • LC
      • SC
      • ST
      • ST(BFOC)
      • F05
      • HFBR-4521
      • FC
      • HFBR-4501
      • HFBR-4503
      • HFBR-4506
      • HFBR-4511
      • HFBR-4513
      • HFBR-4516
      • HFBR-4531
      • HFBR-4532
      • HFBR-4533
      • HFBR-4515
      • HFBR4505 & HFBR4515
    • コネクタの種類
      • Simplex
      • Duplex
    • 研削接触面
      • APC
      • PC
      • UPC
    • コード化
      • はい
      • いいえ
    • コアマネージャーのカラーコード
      • TIA 568B
      • TIA 568A
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
      • PROFINET®
      • Ethernet
    • 接続可能な導体断面積の最小値(AWG)
      • 32 AWG
    • 接続可能な最大導体断面積(AWG)
      • 18 AWG
    • Connectable conductor cross section
  • 製品の特徴
    • イーサネットケーブルカテゴリー
      • Cat.6A
      • Cat.5e
      • Cat.5
      • Cat.6
      • Cat.8.1
      • Cat.7A
    • 製品の特徴
      • 振動保護
      • 耐衝撃性
      • 耐食性
      • ストレインリリーフ
      • ファスト・コネクト(FC)ケーブル
      • 耐UV性
  • 認証と規格
    • IEC準拠製品
      • IEC 60603-7-51に準拠したRJ45
      • IEC 61984
      • IEC 61754-20に準拠したLC
      • IEC 61754-4に準拠したSC
      • IEC 61076-2-101に準拠したM12
      • IEC 61754-22に準拠したFSMA
      • IEC 61754-2に準拠したST(BFOC)
      • IEC 61076-2-109に準拠したM12
      • IEC 61754-13に準拠したFC-PC
      • IEC 63171-6に準拠したSPE
      • IEC 11801-1
      • IEC 60603-7-3に準拠したRJ45
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • cURレコグナイズド
      • ULレコグナイズド

結果

(52)

データコネクタとは?


コネクタのないデータケーブルは、真実の半分でしかありません。 
データコネクタがあればこそ、データケーブルを素早く、便利かつ安全に機器に接続することができます。RJ45コネクタ付きのネットワークケーブルは、ノートパソコンのLANインターフェースにすぐに接続できます。 


産業界においても、コネクタは固定されているべきですが、いつでも取り外し可能でなければなりません。迅速で便利な接続の分離が中心的な役割を果たす。これが、機械やシステムを使用場所に直接設置し、修理やメンテナンスを容易にし、すべてのシステムコンポーネントの取り扱いを一般的に向上させる、フレキシブルな設置を保証する唯一の方法だからです。


データコネクタは、銅ベースのデータケーブルのコアまたは光ファイバーケーブルのファイバーをデバイスに電気的に接続します。これは、データコネクタのピン/コンタクト/ファイバー端と、デバイスのピン/コンタクト/ファイバー接続を介して行われます。設計によっては、コネクタハウジングは埃や液体の浸入からコンタクトポイントを保護し、また機械的衝撃からの保護や感電からのユーザーを保護します。 


2本のデータケーブルは、データコネクタを使って互いに接続することもできます。 


最も一般的なデータコネクタは、M8、M12、Sub-D、RJ45、ST(BFOC)、FSMA、LC、FC、SC、ST-SC、SC-RJと呼ばれます。

Copper data connectors
Fibre optic cables, data connectors

LAPPの「データコネクタ」製品セグメントでは、以下の独立した現地組み立て用コネクタを提供しています

  • センサー/アクチュエータケーブル/フィールドバスケーブル、
  • 産業用イーサネットケーブル、
  • 光ファイバーケーブル。

アセンブリ


ケーブルとコネクタの接続は、アセンブリと呼ばれます。アセンブリを自社で製造する場合、ケーブルをどのようにコネクタに接続するか、あらかじめ決めておかなければなりません。


それぞれの用途に使用される接続技術は、コネクタやケーブルの位置、現場での処理場所や用途、接続される導体の設計、ツールの入手可能性、接続を作成するためのコストによって異なります。最も重要な接続タイプには、ネジ接続、ピアシング技術(IPC)、圧接技術(IDC)、ロッククリップ、圧着があります。 


組み立ての際には、コネクタ内部の色分けにも注意を払い、ケーブルコアがコネクタに正しく接続されていることを確認する必要があります。

自己設定可能なデータコネクタの使用は、どのような利点をもたらしますか?


  • ケーブルの長さは非常に柔軟に決めることができます。これは、現場で必要なケーブル長が事前にわからない場合に有利です。
  • システム内に余分なケーブルを収納する必要がないため、スペースの節約になります。ケーブルの長さは、常にお客様のアプリケーションに完璧に適合します。
  • 特定のアプリケーションに基づいて、コネクタのタイプとそのプロパティを選択します。
  • メートル単位で十分な数のデータコネクタとケーブルが現場にあれば、納期に左右されることなく、即座に対応することができます。

時間を節約したいのか、それとも現場でデータ接続を組み立てる際の潜在的なエラーを完全に排除したいのか? 

それならば、LAPPの組み立て済みデータケーブルにお任せください。便利なプラグ&プレイで、業界におけるシームレスなデータ伝送を実現します。

組み立てられたデータケーブルへ

ご存知でしたか?


データコネクタとは何か?

正しく使用される場合、一般的に使用されているデータコネクタという用語は、データコネクタのオス型のみを表すものであり、ユニット全体を表すものではありません。プラグ接続は、プラグと呼ばれるオスの部分と、ソケットと呼ばれるメスの部分で構成されています。


LAPPデータコネクタには、プラグとソケットの両方が用意されています。

フィールドコンフィギュラブルとはどういう意味ですか?

フィールドコンフィギュラブルデータコネクタは、その特殊な設計により、困難な条件下でも組み立てに適しています。つまり、作業台がなくても、照明が少なくても、ハシゴに立つような特殊工具がなくても、専門スタッフがケーブルに確実にコネクタを取り付けることができます。

どのデータコネクタにすべきですか?


LAPP(少なくともほとんど)には無数のデータコネクタがある!

データケーブルに適したコネクタを選びやすくするために、まず以下の2つの基本的な質問に対する答えを考えてみよう。

1- Transmission medium, 2- Data connector, 3- Device
  • データケーブルを機器に接続する場合。
  • 同じ伝送媒体で2本のデータケーブルを接続する場合(延長機能)。
  • 伝送メディアの異なる2本のデータケーブルを接続する場合(メディアカプラ機能)。
  • 銅ケーブルの場合。
  • 光ファイバーケーブル用。

LAPPでは、「データコネクタ」製品セグメントを以下の製品グループに分けています。


ケーブルカプラー

イーサネットケーブルの接続、延長、修理、配線に使用するケーブルコネクタをご紹介します。

センサー/アクチュエータ用コネクタと銅ベースのデータ伝送用フィールドバスコネクタ

この製品グループのデータコネクタはセンサー/アクチュエータの配線に使用され、PROFIBUS、CC-Link、CAN/DeviceNet、AS-Interface、その他のフィールドバスシステムをサポートします。

銅ベースのデータ伝送用イーサネットコネクタ

シールド付き/シールドなし、産業用イーサネットまたはProfinetカラーコーディングのETHERNET技術によるデータ伝送用データコネクタをご覧ください。

光ファイバーケーブルによる光データ伝送用ファイバーコネクタ

LAPPは、ガラスファイバー(GOF)、プラスチックファイバー(POF)、プラスチックシースガラスファイバー(PCF)のファイバータイプに対応した光ファイバーコネクタを提供しています。

異なる伝送メディアを接続するメディアコンバータ

このタイプのデータコネクタは、2つの異なる伝送メディア間のコンバータとして機能します。つまり、メディアコンバータはあるメディアから別のメディアにデータを転送します。例えば、銅ケーブルから光ファイバーケーブル、光ファイバーケーブルから銅ケーブル、フィールドバスタイプAからフィールドバスタイプB、または同様のものがあります。

メディアコンバータ≠ゲートウェイ!

メディアコンバータはゲートウェイと技術的に分離されていなければなりません。

 
メディアコンバータは、異なる伝送メディアの接続を可能にします。 


一方、ゲートウェイは伝送媒体を変えず、データ転送プロトコルのみを変更します。受信した情報は、別のネットワークが理解できるように変換されます。 

ゲートウェイへ

データコネクタはどのように構築されるのか?

ハウジングの最も重要な役割は、コネクタの機械的安定性を確保し、電気的接続を保護し、電気的シールドを確保し、加工性と環境適合性を確保することです。ハウジングにはプラスチックと金属合金の両方が使われています。

着脱可能な接触部に対する最も重要な要件は、高い導電性、高い耐食性、高い機械的耐摩耗性です。

電気伝導性が良いため、接点部品には銅や銅合金が多く使われています。良好な耐食性を保証するために、銀や金の表面コーティングがしばしば使用されます。

コネクタハウジングで組み合わされる面の形状は、コネクタ面と呼ばれます。例えば、コネクタ面が円型や角型コネクタがあります。不正なコネクタを排除する場合は、異なるコーディングのコネクタハウジングを使用することができます。コーディングは、ノーズフックやロックフックなど、ハウジングに成形されたエレメントを使用して実現されます。
コネクタ内のコンタクトの配置と性質をピン配置と呼びます。定義されたピン構成により、同じシステムのコネクタしか差し込むことができません。これにより、例えば電源用のコネクタがデータ用コネクタと混同されるのを防ぐことができます。

データコネクタが必要な場所は?


産業用データケーブルを使用していますか?データコネクタが必要です。
ケーブルが固定されているか、フレキシブルであるか、または動的な動きにさらされているかにかかわらず、LAPPはお客様に最適なデータコネクタをご用意しています。考えられるほとんどすべての用途と産業に対応します。 


通信はすべてのレベルで行われるため、データは最も低いセンサー/アクチュエータの現場レベルから制御レベル、そして有線インターネット接続が行われる会社の制御レベル(MES/ERP)まで、経路をマスターする必要がある。その逆もしかりです。 

Only a data connector can complete a data transmission system.

オートメーションピラミッド

製造会社は、少なくとも3つのレベルを持つオートメーションピラミッドの形で描くことができ、すべてのレベルは情報技術によって相互接続されている。1つのレベル内での情報交換は水平コミュニケーションと呼ばれ、レベル間の情報交換は垂直コミュニケーションと呼ばれます。
詳細はこちら

データコネクタはどのような特性を満たさなければなりませんか?


適切なデータコネクタがどのような特性を持つ必要があるかは、一概には言えません。これらのパラメータに注意してください。

  1. 機能
  2. 転送媒体
  3. コネクタ面
  4. ピン構成
  5. 接続するケーブルの外径 
  6. 固体または編組導体の導体断面
  7. EMCクリティカルな環境での安定したデータ伝送のためのスクリーニング
  8. ケーブルアウトレット角度(35°、90°、180)
  9. 耐性とIP保護等級(紫外線、油、水、または類似のもの)
  10. 振動保護