問題ありません!
従来のすべてのプロトコル規格に対応したイーサネット・パッチケーブルに変更。
イーサネットコネクタは、イーサネットネットワークの着脱可能な接続を構築するために使用することができます。コネクタとケーブルの組み立ては、あらゆる産業において信頼性の高いデータ伝送を可能にします。LAPPのポートフォリオには、市場で一般的なプロトコル規格をサポートするさまざまなデザインのRJ45コネクタがあります。
イーサネットコネクタは、イーサネット技術の基本的な構成要素です。ハーネス付きのケーブルやワイヤで、イーサネットネットワークの接続の作成や切断に使用されます。サーバーキャビネット内のスイッチのようなイーサネットデバイスは、コネクタなしでは動作しません。この種のデバイスは端子台などで接続できないため、コネクタが不可欠となります。
ちなみに、イーサネットコネクタが一般的にイーサネットプラグと呼ばれる理由と、それが完全には正しくない理由については、「データコネクタ」の項を参照してください。
この製品グループのLAPP製品はすべて、ユーザーによる現場での組み立てを想定しています。
当社の組み立て用製品は、次の点で異なります。
製品を選ぶ際には、以下の点に注意してください。
ケーブル外径、導体断面積、ケーブル設計のパラメータは不可欠です。
どちらかを選択します:
産業用イーサネットアプリケーションでも、構造化ビル配線でも。
製品をお探しします!
産業用ネットワークのためのイーサネットネットワークは、優先的なコネクタとしてRJ45、過酷な環境用の代替コネクタとしてM12コネクタが主流です。
対応するコネクタ面とコーディングの概要を取得します。
コネクタハウジングに組み合わされる面の形状(丸型または正方形など)
ハウジングの形状要素(ラグやロックフックなど)により、プラグの誤接続を防止します
コネクタのコンタクトの配置と性質
略号の「RJ」は「Registered Jack」の略です。現在、RJコネクタは、特に米国の電気通信分野で幅広く使用されています。
しかし、イーサネットや産業用イーサネットに依存する大半のデータネットワークでは、RJ45はユニバーサルコネクタとしての地位を確立しています。ケーブルが常設される標準的な用途でも、移動やトーションケーブルの多い特殊な用途でも、コネクタが過度に汚れず(すなわち保護等級IP 20で十分)、振動にさらされない限り、信頼性の高い接続が保証されます。
リモートI/Oモジュールがフィールドで配線されている場合など、より高い保護等級が必要な場合は、保護ハウジング付きRJ45コネクタまたはM12コネクタのいずれかを使用できます。
原則的に、RJ45はISO/IEC 11801によるカテゴリーCat.5/5e、Cat.6、Cat.6A、Cat.8.1の要件を満たすのみです。その接点は互いに非常に近い位置にあり、高すぎる周波数帯域では相互に干渉する可能性があるため、Cat.7に使用される周波数との干渉が生じます。その結果、頻繁に使用されるRJ45は、Cat.7およびCat.7Aに規定される制限値を満たすことができず、これらのカテゴリーには使用できません。
その他のコネクタ、いわゆるチャンバーコネクタは、各ペアの電線を結合し、干渉を最小限に抑えるため、カテゴリーCat.7、Cat.7A、さらにはCat.8.2のより厳しい制限値を満たすこともできます。その典型的な例がTERAとGG45コネクタで、これらはコストが高く、互換性のある端末機器がないため、まだ大きな市場浸透には至っていません。
そうとは言い切れません。RJ45およびM12-Xコードコネクタは、Cat.7、Cat.7AおよびCat.8.2ケーブルと互換性があります。つまり、ピンとコアの数が一致し、確実に組み立てることができます。しかし、ケーブルの伝送特性はこれらのコネクタによって制限され、Cat.7ケーブルは最終的にCat.6Aケーブルの周波数範囲(600MHzではなく500MHz)でしか機能しないことに注意してください。そのため、Cat.6AケーブルはCat.7ケーブルと同じ速度でデータを伝送しますが、干渉や損傷に対する耐性は劣ります。
コネクタやケーブルを組み立てる際には、最終的に接続されるデバイスのピン配置に注意する必要があります。EIA/TIA規格とPROFINETは独自の色分けを規定しています。両方のコネクタとジャックは同じ設定でなければなりません。
| TIA 568-A | TIA 568-B | PROFINET | M12 Xコード | M12 Dコード | RJ45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白/緑 | 白/オレンジ | 黄 | 1 | 1 | 1 |
緑 白/オレンジ | オレンジ 白/緑 | オレンジ 白 | 2 3 | 3 2 | 2 3 |
青 白/青 | 青 白/青 | - - | 8 7 | 4 5 | |
オレンジ 白/茶 | 緑 白/茶 | 青 - | 4 5 | 4 | 6 7 |
| 茶 | 茶 | - | 6 | 8 |
ピンの構成中にミスが起こることを心配していますか?T568A、T568BまたはPROFINET用に色分けされた直感的なLAPPコアマネージャにより、エラーの可能性は極めて低くなります!LAPPからのすべてのRJ45コネクタで、ご希望の色分けが見つかります。M12コネクタでは、スタッファーキャップのカラーマーキングのおかげで、コアとピンの割り当てが非常に簡単です。
その答えは、すべてのイーサネットベースのアプリケーションにはコネクタが必要だということです。イーサネットケーブルを使う場所では、必ずコネクタも使うことになります。
インダストリー4.0を夢見るのであれば、まず企業ネットワークや生産ネットワークに高度な通信インフラを確保する必要があります。イーサネットコネクタはこれに大きく貢献しています。
特に、古典的な機械工学やプラント工学など、一次製造工程が行われる分野や、ロジスティクス、インフラ、輸送に関わる分野では、ネットワークシステムとデータ交換(多くの場合、リアルタイム)が不可欠です。
従来のオフィス分野では、安定した信頼性の高いデータ接続を可能にし、ビルサービスレベルでの自動化を可能にするために、ビル、フロア、個々のオフィスをイーサネットケーブルを使って初めて相互に接続する必要があります。
最終的に、個人のホームネットワーク用のインターネットは、ビルのサービスからケーブルで届き、そこからビル内の個々のネットワーク機器やLANソケットに分配されます。無線か有線かは、ここからしか選べません。有線がお好きなら、端末機器は通常、ノートパソコンのLANインターフェース経由でRJ45データコネクタを使って接続します。これは、RJ45コネクタ面のイーサネットジャックに他なりません。