光ファイバーコネクタ(プラグやカプリングなど)は、光ファイバーケーブルを延長したり、機器間の接続を確立するために使用される。光ファイバーケーブルの応用範囲は事実上無限です。光ファイバーコネクタを再び着脱可能にすることで、その利点を最大限に活用しましょう。プラスチック、プラスチックとガラス、またはピュアグラスファイバー(POF、PCF、GOF)製の光ファイバーケーブル用の数多くの光ファイバーコネクタからお選びください。
- 光ファイバーコネクター
- 光ファイバーカップリング
光ファイバーコネクタとは?
光ファイバーコネクタは、光ファイバーケーブル専用で、光データ伝送に使用されるすべてのコネクタを示します。ここでは、光ファイバー信号が光によって伝送されます。
光ファイバーコネクタは、データセンターや産業用など、光ファイバーケーブルが敷設されるあらゆる場所で使用されます。一つ確かなことは、コネクタは着脱可能な接続を実現し、修理やメンテナンスの際に、2本の光ファイバーケーブルからファイバーを苦労してスプライスしなければならないパーマネント接続と比較して、生産的なスピードのアドバンテージを提供するということです。
その結果、このコネクタは、他の光ファイバーケーブルや機器との信頼性の高い光ファイバー接続を保証します。これは光ファイバーケーブルの伝送品質にとって極めて重要で、ケーブルを通過する光をできるだけ途切れさせないようにするためです。
銅ベースのデータケーブルや動力ケーブルのコネクタとは異なり、光ファイバーコネクタには、コネクタのデザイン(オスかメスか)という点で、古典的な区別はありません。
光ファイバーコネクタは、2つのジャックで構成されるコネクタまたはカプリングを備えています。
カプリングは、2本の光ファイバーケーブルを接続するために使用されます。これにより、光ファイバーケーブルを延長したり、配電盤や制御盤に設置したりすることができます。
どの光ファイバーコネクタが利用可能で、それぞれの違いは何ですか?
光ファイバーケーブルによる光データ伝送用のコネクタは数多くあります。LAPPは、ガラス光ファイバー(GOF)、プラスチック光ファイバー(POF)、プラスチックコーティングファイバー(PCF)の光ファイバーケーブル用の光ファイバーコネクタを提供しています。光ファイバーケーブルのファイバー形状やパラメータには互換性がないため、相互交換することはできません。
一般的な光ファイバーコネクタは、次の点において異なっています。
- 特定のタイプの光ファイバーケーブルへの適合性
- 特定の光ファイバーカテゴリーへの適合性
- (デュプレックスバージョンの場合、2つのシンプレックスコネクタがクリップを使って互いに接続される)。
- 2本の光ファイバーケーブルを同時に敷設することで、ケーブル敷設のコストと組み立ての難易度を下げることができます。
光ファイバーコネクタについて理解を深めるために、以下の概要をご覧ください:
POF光ケーブル用光ファイバコネクタ
組み立て難易度:簡単
注:シングルモードファイバーはGOF光ファイバーケーブルにのみ使用可能です。POFコネクタとの互換性はありません。
| Simplex | Duplex | マルチモード | |
|---|---|---|---|
| F05 | x | x | |
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | x |
| SC-RJ | x | x |
PCFケーブル用光ファイバコネクタ
組み立て難易度:中
注:シングルモードファイバーはGOF光ファイバーケーブルにのみ使用可能です。PCFコネクタとの互換性はありません。
| Simplex | Duplex | マルチモード | |
|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | |
| SC-RJ | x | x |
GOF光ファイバーケーブル用光ファイバーコネクタ
組み立て難易度:難しい
| Simplex | Duplex | シングルモード | マルチモード | |
|---|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | x | |
| LC | x | x | x | x |
| FC: | x | x | x | |
| SC | x | x | x | x |
| ST-SC | x | x | x |
光ファイバーコネクタは、どのように光ファイバーケーブルと組み合わされるのですか?
ほとんどの光ファイバーケーブルは、現場で手作業で組み立てられます。結局のところ、エンドユーザーとしては、光ファイバーケーブルの敷設や接続に完全な柔軟性があることが重要なのです。しかし、気をつけてください。
光ファイバー接続の品質は、光ファイバーネットワークの伝送品質にとって極めて重要です!
コネクタが汚染されていたり、ファイバーがフェルールに正しく挿入されていなかったりすると、2つのフェルールが完全に接触できず、結果として伝送システム全体が損傷します。そのため、組み立てには最大限の精度が要求されます。
光ケーブルを自分で組み立ててみたいと思いませんか?
選択肢は2つあります。
- 組み立てられた光ファイバーケーブルを購入します。
- LAPPの専門家にお任せください。LAPPの個々の光ファイバーケーブルアセンブリに関する詳しい情報は、ページの最後にあります。
1か2かに関係なく、開梱し、プラグを差し込んで完了!
POFファイバータイプのコネクタは、一般的に取り扱いが非常に簡単で、圧着接続またはクランプ接続によって組み立てることができます。PCFファイバータイプ用のコネクタも、クランプ技術やブレーク技術を使って簡単に組み立てることができます。
しかし、GOFガラスファイバーコネクタを事前に組み立てるには、予備知識が必要です。ガラスファイバーは本来、ファイバー径がかなり小さいため、コネクタの内径もかなり小さくなっています。接着と研磨の工程で組み立てる場合、絶対的な精度とガラスファイバーのノウハウが要求されます。
プラスチック光ファイバーケーブルやガラスファイバー接続では、ファイバー表面が恒久的にフィットし、強い信号と低い挿入損失を可能にすることが不可欠です。このため、ほとんどの光ファイバーコネクタは、プラスチックとプラスチック、あるいはガラスとガラスの接続を最大限に保証するために、スプリング接続を採用しています。
光ファイバーケーブルアセンブリの損失値は何を示しているのですか?
挿入損失は、入力信号と出力信号の比率を表します。つまり、ファイバーの始点で入力された信号パワーと比較して、ファイバーの終点で測定できる信号パワーはどの程度か?デシベル(dB)で測定される挿入損失が高すぎると、伝送は文字通り「光損失」となります。
そのため、挿入損失は可能な限り低くする必要があります。最初は、光ファイバーケーブルの種類と使用するコネクタに依存します。また、コネクタの清浄度や組み立て時のファイバー表面の品質、プラグのサイクル数によっても決まります。
一方、リターンロスは可能な限り高くする必要があります。デシベル単位で、入力信号と反射信号の比を表します。入射光のどれだけがコネクタやスプライスで反射し、光源に戻るのでしょうか?
リターンロスが優れているほど、光ファイバーケーブルアセンブリの品質は高くなります。減衰値は、波長、光ファイバーケーブル自体、およびアセンブリの精度に依存します。
光ファイバーコネクタの要件を規定している規格は?
DIN EN 50173およびDIN EN 50174、または6部構成のISO/IEC 11801規格シリーズは、規格に準拠した光ファイバー接続、すなわち挿入損失およびリターンロスに関する伝送要件、産業環境における許容コネクタ、または光ファイバーケーブルおよびカプリングの色分けに関する洞察を提供します。
光ファイバーコネクタはどこで使用されていますか?
光ファイバーケーブルがブロードバンドネットワークの拡大だけに使われているわけではないということは、以前から明らかなことです。スマートファクトリーへの道程で、光ファイバーケーブルは企業にとってデータ伝送をはるかに容易にしています。シングルモードファイバーは、あるシステムから別のシステムまで、最大80キロメートルの伝送距離を可能にします。これは銅ベースのデータケーブルでは決して達成できないことです。光ファイバーケーブルは可能な伝送速度の点で優れており、光ファイバーではEMCはまったく問題にならないため、光ファイバーケーブルを使った信号伝送はこれまでのところ他の追随を許していません。
「距離」の要素に加え、プラントの可用性が極めて高いことが要求される場合、ほとんどの場合、高価な光ファイバーケーブルが選択されます。
前述の利点により、光ファイバーケーブルは多くのネットワークで使用され、Modbus TCP、EtherNET/IP、CC-Link IE、POWERLINK、そしてもちろんPROFINETなどの産業用イーサネットプロトコル規格と互換性があります。
顧客の仕様に従って光ファイバーケーブルを組み立てる
光ファイバーケーブルの組み立てに特別な要件はありますか?標準の長さでは不十分ですか?必要な専門知識が社内にないため、ガラス繊維を自分で組み立てたくないとお考えですか?
もっと悪いかもしれません。これこそが、LAPPのようなパートナーを持つ理由なのです!
お客様の仕様に合わせてアセンブリを製造いたします。
ÖLFLEX® CONNECT DATAでは、LAPPはカスタマイズされた組立済み光ファイバーケーブル、いわゆるトランクシステムも提供しています。ここでは、HITRONIC®光ファイバーケーブルの包括的な製品群から、お客様の仕様や要件に応じたコネクタをお選びいただけます。工場で組み立てられた光ファイバーケーブルを使用することで、産業用または通信用、オフィス用アプリケーションの設置が大幅に簡素化されます。
特典一覧:
- すぐに接続できるトランクシステムは、直接取り付けることができます。
- 手間のかかるコネクタの組み立てが不要なため、時間と高価な設備費用を節約できます。
- 当社の高い接続品質は、お客様のアプリケーションの信頼性を高めます。
- 高品質な工場での組み立ては、より低い損失値をもたらします。