LAPPのM12およびSub-Dコネクタは、PROFIBUS®(DPおよびPA)、CAN、DeviceNet、CC-Link®、AS-Interface、ISOBUS、Foundation Fieldbus、KNX®など、最も一般的なフィールドバスシステムをサポートしています。LAPPは、センサー/アクチュエータ配線用のM8およびM12バルブコネクタをフルラインアップで提供しています。
- データコネクタ
- パネル取り付け基盤
- ケーブルカプラーフード
- ケーブルコネクタ
- 端子レジスタ
- Tスプリッター
- ケーブルタイラウンド
- 組立機械
- 振動保護
- 耐衝撃性
- 耐食性
- ファスト・コネクト(FC)ケーブル
- 耐UV性
- CEマーキング
- cURレコグナイズド
- ULレコグナイズド