LAPPの産業用コネクタは、さまざまな産業における特殊な要件に対応するソリューションです。太陽光発電システム用ソーラーコネクタ、エネルギー貯蔵システム用バッテリーコネクタ、大電流アプリケーション用パワーロックコネクタなど、要求の厳しいアプリケーションに安全で耐久性のあるコネクタを提供します。また、最適な導電性と安定したコネクタ接続を保証する、これらのコネクタに適したコンタクトもお届けします。
- 船舶
- 建設機械
- 太陽光発電
- 耐衝撃性
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 難燃性
- CEマーキング
- VDE認証
- TÜV認証
- ULレコグナイズド