Japan
 
 
Japan
 
 

角型コネクタ

要求の厳しい用途での耐久性のある接続用

当社のEPIC®角型コネクタは、ハウジング、インサート、コンタクトを個別に組み立てることができます。EPIC®スタンダードとEPIC®ウルトラの2つの住宅性能クラスからお選びいただけます。角型コネクタインサートは、固定ピンタイプとモジュラーシステムタイプがあります。もちろん、ハウジングや角型コネクタに適したアクセサリもご用意しています。

  • フード
  • 表面取り付け基盤
  • ねじ接続式インサート
  • クリンプインサート
  • ターンコンタクト
  • 接点
  • MHモジュールモジュラーシステム
  • スタンプ・コンタクト
  • MCモジュールモジュラーシステム
  • パネル取り付け基盤
  • ケーブルカプラーフード
  • キット
  • インサート
  • プッシュイン式インサート
  • 端部がケージバネ状のインサート
  • MCフレームモジュラーシステム
  • MHフレームモジュラーシステム
  • ケーブルコネクタ
  • はんだ端子付きインサート
  • 鉄道車両
  • ロボット工学
  • エネルギー
  • 工作機械
  • ハロゲンフリー
  • 耐衝撃性
  • 振動保護
  • 耐UV性
  • 耐食性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • cURレコグナイズド
  • ULレコグナイズド
  • CEマーキング
  • VDE認証
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • CSA認証
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • デザインサイズ
      • 16B
      • 24B
      • 10B
      • 3A
      • 6B
      • 16A
      • 10A
      • 48B
      • 32B
      • 32A
      • Q
      • 48A
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
      • はい
    • 製品タイプ
      • フード
      • 表面取り付け基盤
      • ねじ接続式インサート
      • クリンプインサート
      • ターンコンタクト
      • 接点
      • MHモジュールモジュラーシステム
      • スタンプ・コンタクト
      • MCモジュールモジュラーシステム
      • パネル取り付け基盤
      • ケーブルカプラーフード
      • キット
      • インサート
      • プッシュイン式インサート
      • 端部がケージバネ状のインサート
      • MCフレームモジュラーシステム
      • MHフレームモジュラーシステム
      • ケーブルコネクタ
      • はんだ端子付きインサート
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • ロボット工学
      • エネルギー
      • 工作機械
  • 電気パラメーター
    • 定格電流
      • 16 A 準拠: IEC
      • 10 A 準拠: IEC
      • 16 A 準拠: UL/CSA
      • 10 A 準拠: CSA
      • 16 A 準拠: CSA
      • 10 A 準拠: UL
      • 16 A 準拠: UL
      • 40 A 準拠: IEC
      • 14 A 準拠: UL
      • 13 A 準拠: UL/CSA
      • 40 A 準拠: CSA
      • 40 A 準拠: UL
      • 8.5 A 準拠: UL
      • 35 A 準拠: IEC
      • 30 A 準拠: IEC
      • 250 A 準拠: IEC
      • 10 A 準拠: UL/CSA
      • 23 A 準拠: IEC
      • 35 A 準拠: UL/CSA
      • 82 A 準拠: IEC
      • 82 A 準拠: UL/CSA
      • 22 A 準拠: CSA
      • 30 A 準拠: UL
      • 35 A 準拠: UL
      • 80 A 準拠: IEC
      • 80 A 準拠: UL/CSA
      • 1 A 準拠: IEC
      • 100 A 準拠: IEC
      • 14 A 準拠: IEC
      • 150 A 準拠: IEC
      • 20 A 準拠: IEC
      • 25 A 準拠: IEC
      • 320 A 準拠: IEC
      • 35 A 準拠: CSA
      • 4 A 準拠: IEC
      • 50 A 準拠: IEC
      • 65 A 準拠: IEC
      • 13 A 準拠: UL
      • 8.5 A 準拠: CSA
    • 定格電圧
      • 600 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 600 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 500 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 600 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 250 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 400 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 1000 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 400 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 400 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 50 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 630 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 24 V AC rms 準拠: IEC
      • 830 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: UL
      • 230 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 170 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 48 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 48 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 48 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 100 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 100 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 120 V DC 準拠: UL
      • 24 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms 準拠: IEC
      • 30 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 30 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 400 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 50 V AC rms 準拠: IEC
      • 50 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 50 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 630 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
  • 製品デザイン
    • Connectable conductor cross section
    • 接続可能な導体断面積の最小値(AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 28 AWG
      • 4 AWG
      • 24 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 2/0 AWG
      • 3/0 AWG
      • 2 AWG
      • 15 AWG
      • 25 AWG
      • 9 AWG
    • 接続可能な最大導体断面積(AWG)
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 17 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 1 AWG
      • 22 AWG
      • 1/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 24 AWG
      • 15 AWG
      • 5 AWG
    • コンタクト数
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 1
      • 6+PE
      • 8
      • 2
      • 6
      • 7+PE
      • 4+PE
      • 5+PE
      • 12+PE
      • 2+PE
      • 3
      • 4
      • 15+PE
      • 18+PE
      • 25+PE
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 64+PE
      • 8+PE
      • 0
      • 108+PE
      • 13
      • 10
      • 17
      • 20
      • 46+PE
      • 5
      • 72+PE
      • 9
      • PE
      • 1+PE
      • 12
      • 14+PE
      • 36
      • 40 + PE
      • 64 + PE
      • 7
      • 16 + PE
    • 導体接続タイプ
      • 圧着終端処理
      • ネジ接続
      • アキシャルスクリュー接続
      • プッシュイン
      • ケージクランプ端子
      • ソルダー端子
      • ケージクランプ
    • ハウジングバリエーション
      • フード
      • 表面取り付け基盤
      • パネル取り付け基盤
      • ケーブルカプラーフード
      • ケーブルコネクタ
    • ケーブルエントリ数
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • ロック式
      • シングルレバー
      • ダブルレバー
      • 中央レバー
      • ラッチ
    • コンタクトインサートタイプ
      • ソケット
      • プラグ
      • ドレイン
    • 蝶番付き蓋
      • いいえ
      • はい
    • 襟付き
      • いいえ
      • はい
    • ハウジング基材
      • アルミニウム
      • 亜鉛合金
      • ポリアミド
      • ポリカーボネート
  • 製品の特徴
    • IP保護等級プラグ付き
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐衝撃性
      • 振動保護
      • 耐UV性
      • 耐食性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • cURレコグナイズド
      • ULレコグナイズド
      • CEマーキング
      • VDE認証
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • CSA認証
      • ULリステッド

結果

(379)