角型コネクタ用のターンドコンタクトは、断面寸法の異なるソケットコンタクトとピンコンタクトがあります。EPIC® H-BE、H-D、MCシリーズでは、高品質の金メッキ、銀メッキ、またはパッシベート接点からお選びいただけます。M-D、H-D、MCシリーズのプレスローラーコンタクトは、コア圧着と絶縁圧着の2つの圧着エリアを持ち、圧着機による自動生産に適しています。当社の製品ポートフォリオには、スタンプコンタクト、同軸ケーブル用コンタクト、H-Qシリーズもあります。EPIC® MHコンタクトはモジュラーコネクタシステムに適しており、高い柔軟性を保証します。MHコンタクトは、さまざまなサイズ、ターンドコンタクトまたはスタンプコンタクトがあります。