Japan
 
 
Japan
 
 

角型コネクタハウジング

耐久性のあるコネクタのための堅牢なハウジング

EPIC®角型コネクタハウジングは、角型コネクタコア、すなわちインサートとコンタクトを保護します。角型コネクタの安定性と耐久性を保証する。そのため、産業用途に最適である。当社の製品ポートフォリオには、2つの性能クラスがあります:EPIC®標準ハウジングと耐食性EPIC® ULTRAハウジングです。角型コネクタに最適なハウジングをお探しください!

カテゴリ

コネクタ
  • 耐食性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 振動保護
  • 耐衝撃性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • CEマーキング
  • cURレコグナイズド
  • ULレコグナイズド
  • VDE認証
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • デザインサイズ
      • 16B
      • 10B
      • 24B
      • 3A
      • 6B
      • 16A
      • 10A
      • 32A
      • 48B
      • 32B
      • 48A
      • Q
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
      • はい
  • 製品デザイン
    • ハウジングバリエーション
      • フード
      • 表面取り付け基盤
      • パネル取り付け基盤
      • ケーブルカプラーフード
    • ロック式
      • シングルレバー
      • ダブルレバー
      • 中央レバー
    • ケーブルエントリ数
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • ハウジング基材
      • アルミニウム
      • 亜鉛合金
      • ポリアミド
      • ポリカーボネート
    • Cable clamping range
    • 襟付き
      • いいえ
      • はい
    • 蝶番付き蓋
      • いいえ
      • はい
  • 製品の特徴
    • IP保護等級プラグ付き
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • 製品の特徴
      • 耐食性
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 振動保護
      • 耐衝撃性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • cURレコグナイズド
      • ULレコグナイズド
      • VDE認証
      • ULリステッド

結果

(219)