Japan
 
 
Japan
 
 

角型コネクタインサート

角型コネクタのコア

コンタクトと組み合わせて、EPIC®長方形インサートは角型コネクタの内部を構成し、幅広い産業用途に使用されます。当社の製品ラインは11シリーズで構成されており、同じタイプのEPIC®角型コネクタインサートをさまざまなバリエーションで組み合わせています。当社は、圧着、ねじ込み、押し込み、ケージクランプ、ソルダー端子などの様々なコネクタ技術に対応した角型コネクタインサートを提供しています。また、海外市場向け認証品や鉄道輸送などの特殊用途向けコネクタインサートも取り扱っています。角型コネクタインサートに最適なインサートをお選びください。

カテゴリ

コネクタ
  • ねじ接続式インサート
  • クリンプインサート
  • インサート
  • プッシュイン式インサート
  • 端部がケージバネ状のインサート
  • ケーブルコネクタ
  • はんだ端子付きインサート
  • 鉄道車両
  • エネルギー
  • ロボット工学
  • 難燃性
  • 耐衝撃性
  • ハロゲンフリー
  • 振動保護
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • ULレコグナイズド
  • CEマーキング
  • cURレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • VDE認証
  • CSA認証
フィルター
  • 一般情報
    • デザインサイズ
      • 16B
      • 3A
      • 24B
      • 10B
      • 6B
      • 32B
      • 48B
      • 10A
      • 16A
      • 32A
      • Q
      • 48A
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ねじ接続式インサート
      • クリンプインサート
      • インサート
      • プッシュイン式インサート
      • 端部がケージバネ状のインサート
      • ケーブルコネクタ
      • はんだ端子付きインサート
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • エネルギー
      • ロボット工学
  • 電気パラメーター
    • 定格電流
      • 16 A 準拠: IEC
      • 10 A 準拠: IEC
      • 16 A 準拠: UL/CSA
      • 10 A 準拠: CSA
      • 16 A 準拠: CSA
      • 10 A 準拠: UL
      • 16 A 準拠: UL
      • 14 A 準拠: UL
      • 13 A 準拠: UL/CSA
      • 40 A 準拠: CSA
      • 40 A 準拠: IEC
      • 40 A 準拠: UL
      • 8.5 A 準拠: UL
      • 35 A 準拠: IEC
      • 30 A 準拠: IEC
      • 10 A 準拠: UL/CSA
      • 23 A 準拠: IEC
      • 35 A 準拠: UL/CSA
      • 22 A 準拠: CSA
      • 30 A 準拠: UL
      • 35 A 準拠: UL
      • 80 A 準拠: IEC
      • 80 A 準拠: UL/CSA
      • 35 A 準拠: CSA
      • 13 A 準拠: UL
      • 8.5 A 準拠: CSA
    • 定格電圧
      • 600 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 600 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 500 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 600 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 250 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 400 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 400 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 400 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 630 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 24 V AC rms 準拠: IEC
      • 830 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: IEC
      • 60 V DC 準拠: UL
      • 230 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 1000 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 48 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 48 V AC rms / DC 準拠: UL
      • 48 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 120 V DC 準拠: UL
      • 24 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 250 V AC rms 準拠: IEC
      • 400 V AC rms / DC 準拠: UL/CSA
      • 50 V AC rms 準拠: IEC
      • 50 V AC rms / DC 準拠: CSA
      • 50 V AC rms / DC 準拠: UL
  • 製品デザイン
    • コンタクト数
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 7+PE
      • 6
      • 5+PE
      • 2+PE
      • 4+PE
      • 12+PE
      • 15+PE
      • 18+PE
      • 25+PE
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 64+PE
      • 8
      • 8+PE
      • 108+PE
      • 13
      • 46+PE
      • 72+PE
      • 9
      • 14+PE
      • 17
      • 40 + PE
      • 5
      • 64 + PE
      • 7
      • 16 + PE
    • 導体接続タイプ
      • 圧着終端処理
      • ネジ接続
      • アキシャルスクリュー接続
      • プッシュイン
      • ケージクランプ端子
      • ソルダー端子
    • コンタクトインサートタイプ
      • ソケット
      • プラグ
      • ドレイン
    • Connectable conductor cross section
    • 接続可能な導体断面積の最小値(AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 24 AWG
    • 接続可能な最大導体断面積(AWG)
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 16 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 20 AWG
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • 耐衝撃性
      • ハロゲンフリー
      • 振動保護
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド
      • CEマーキング
      • cURレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • VDE認証
      • CSA認証

結果

(84)