Japan
 
 
Japan
 
 

ソーラーコネクタ

太陽光発電システムにおける耐久性のある電力伝送のために

ソーラーコネクタは、その特性上、太陽光発電システムでの使用にのみ適しているコネクタです。極端な高温や低温でも性能を維持し、使用されているポリマープラスチックのおかげであらゆる天候に耐えることができるのが特徴です。LAPPでは、太陽光発電システムの配線用ソーラーコネクタと、現場で圧着するための適合アクセサリを提供しています。EPIC®ソーラーコネクタは、多くのÖLFLEX® SOLARケーブルに適しています。

  • 接点
  • ソーラーコネクタソケット
  • ソーラーコネクタピン
  • クリンプインサート
  • ソーラーコネクタ
  • ソーラースプリッター
  • ロケータ
  • 保護カバー
  • 組立工具
  • 耐UV性
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • 耐衝撃性
  • TÜV認証
  • CEマーキング
  • VDE認証
フィルター
  • 一般情報
    • 配達範囲
      • 圧着コンタクトを含む
      • コンタクトを含む
    • 圧着工具用
      • EPIC® TOOL CRIMP HAND
      • EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
    • 産業セグメント
      • 太陽光発電
    • 適切な圧着インサート
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
    • 適切なコンタクト
      • EPIC® SOLAR
    • 適切なロケーター
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL LOC 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10 mm²
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 接点
      • ソーラーコネクタソケット
      • ソーラーコネクタピン
      • クリンプインサート
      • ソーラーコネクタ
      • ソーラースプリッター
      • ロケータ
      • 保護カバー
      • 組立工具
  • 電気パラメーター
    • 定格電圧
      • 1500 V DC 準拠: IEC
      • 1000 V AC rms / DC 準拠: IEC
      • 1000 V DC 準拠: IEC
      • 2000 V DC 準拠: IEC
    • 定格電流
      • 50 A 準拠: IEC
      • 30 A 準拠: IEC
      • 35 A 準拠: IEC
      • 70 A 準拠: IEC
      • 22 A 準拠: IEC
  • 製品デザイン
    • 接続可能な導体断面積の最小値(AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
      • 10 AWG
    • 接続可能な最大導体断面積(AWG)
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
    • コンタクトの種類
      • ソケット
      • ピン
    • コネクタの種類
      • ソケット
      • プラグ
      • ソケット/プラグ/プラグ
      • プラグ/ソケット/ソケット
    • 最小接続導体断面積(mm2)
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
    • 接続可能な導体断面積(最大)(mm2)
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 4.0 mm²
    • 最小ケーブルクランプ範囲
      • 5.2 mm
      • 4.8 mm
      • 7.0 mm
    • 最大ケーブルクランプ範囲
      • 7.0 mm
      • 7.1 mm
      • 7.4 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
    • コンタクト素材
      • 真鍮
      • 銅合金
    • 材料接触面
      • スズめっき
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 68 - 1m (1h)
      • IP 68 - 1m (10h)
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • ハロゲンフリー
      • 難燃性
      • 耐衝撃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • TÜV認証
      • CEマーキング
      • VDE認証

結果

(16)