Japan
 
 
Japan
 
 

産業用コネクタ用圧着工具

インサート、モジュール、コンタクト用

EPIC® コネクタ用に適切な工具が用意されています。また、試験済みで承認された圧着工具も提供しています。当社の工具は、インサート、モジュール、コンタクトの圧着に使用できます。

 

コネクタ
工具とアクセサリ
  • クリンプインサート
  • 圧着工具
  • ロケータ
  • エネルギー
 
  • 一般情報
    • 圧着工具用
      • EPIC® TOOL CRIMP HAND
      • EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
      • POWERLOCK CRIMP TOOL C130
      • Klauke EK 120
      • Neko AHPW 400C
      • Klauke HK 120
      • EPIC® CIRCON CRIMPTOOL
      • EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
      • EPIC® TOOL CRIMP DIGITAL SMALL
      • Klauke Type EK 60/22
    • 適切な圧着コネクタインサート
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 H-BE 2.5 MC 2.5
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 1.5-2.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 16mm²
      • EPIC® TOOL DIE MH 4.0 machined 4-10mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV
      • EPIC® TOOL DIE D=3.6/16mm²
      • EPIC® TOOL DIE ENDSLEEVE 25mm²
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 1.5-2.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE KOAX
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 4-10mm²
      • POWERLOCK TOOL DIE
    • 適切なコンタクト
      • エピック・パワーロック
      • EPIC® H-D 1.6スタンプ
      • EPIC® MC 3.6 mm 機械加工
      • EPIC® MH 8.0 mm
      • モジュラーMC 10.0mm削り出し
      • モジュラーMC 6.0mm削り出し
      • C® H-D 1.6マシニング
      • EPIC® H-BE 2.5機械加工
      • EPIC® MC 2.5mm削り出し
      • EPIC® MC同軸
      • EPIC® MH 4.0 mm
    • 適切なロケーター
      • EPIC® TOOL LOC H-D 1.6 MC 2.5 stamped
      • EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
      • EPIC® TOOL LOC MH 4.0 machined 1.5-10mm²
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • クリンプインサート
      • 圧着工具
      • ロケータ
    • 産業セグメント
      • エネルギー
  • 製品デザイン
    • 接続可能な導体断面積の最小値(AWG)
      • 6 AWG
      • 12 AWG
      • 26 AWG
      • 1 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 4 AWG
    • 接続可能な最大導体断面積(AWG)
      • 6 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
      • 1 AWG
      • 12 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 4 AWG
    • Connectable conductor cross-section (mm2)

 

(7)