短いストロークおよび限られたスペース向けのオープン構造プラスチック製エナジーチェーン ― オープンクロスバーによりケーブルの敷設が容易。
1
最大限の機能と寿命を実現する精密な動き
ケーブルチェーンは、何かを正確に移動させたり、梱包したり、切断したり、位置決めしたりする必要がある場合に使用されます。エネルギー、データ、あるいは空気や水といった媒体の恒久的な供給を保証します。
工作機械、充填システム、レーザー切断機、CNC加工機、プレス機、その他多くの用途で欠かせないものとなっています。
ケーブルチェーンにより、ケーブルやメディアホースに恒常的に作用する力が早期損傷や故障につながらないよう、動きが制御されます。ムーブメントの種類は、アプリケーションの重要なパラメータです。従来用途のケーブルチェーンでは、動きは直線的、つまり常にチェーンで指定された方向に沿っています。
当社のケーブルチェーンは、高品質で信頼性が高く、耐用年数が長く、厳しい環境条件下でも使用できます。
主な特徴:
当社製品の多様性には、すぐに圧倒されます。最初に概要を説明するために、2次元の運動シーケンス用のケーブルチェーンをさまざまなカテゴリーに分けました。このクラスタリングは、ケーブルチェーンの素材と、使用可能な分野に基づいています。
応用分野:
自立式またはスライド式の場合
特徴:
応用分野:
特徴:
応用分野:
特徴:
応用分野:
特徴:
応用分野:
特徴:
応用分野:
特徴:
最大荷重、最大応力、最大加速度など、どのような要件にも最適なチェーンをご用意しています!
プラスチック製のサイレントケーブルチェーンは、月ロケットの打ち上げにも耐えられます。最高時速70km/h、最大10g の加速を実現できます。
ケーブルやホースが機械の作業サイクルの中で、連続的に、自動的に、時には高速で往復しなければならない場合、これらの動きの計画、設置、実行には絶対的な精度が要求されます。ケーブルやホースが長時間の動きや屈曲に耐えられるようにする唯一の方法は、決められた経路に沿って組織的に配線することです。
最大限の機能と寿命を実現する精密な動き
各ケーブルチェーンは、お客様の用途に合わせてカスタマイズされます:ケーブルチェーンシステムの個々の要件は、そのシステムを唯一無二のものにするため、コンポーネントの組み合わせは、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされます。
アプリケーションパラメータ、各コンポーネント、ドラッグチェーンケーブルに関する知識を深めてください: