Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルキャリア

動的用途におけるケーブル保護


ケーブルチェーンは1950年代に初めて開発され、連続的で動的な動きを伴う用途において、ケーブルやメディアホースの安全な誘導を保証します。ケーブルチェーンは、ケーブルやホースにかかる負担とストレスを軽減し、耐用年数の大幅な延長と信頼性の向上を実現します。最新の素材と設計のおかげで、ケーブルチェーンは真のピーク性能を発揮できるようになり、生産性の大幅な向上が可能になりました。プラスチックチェーンとスチールチェーンは、多くの産業分野でオートメーション化に大きく貢献しています。

必要なケーブルチェーンのタイプは?


ガイドされ、保護されるケーブルは、チェーンそのものではなく、常にケーブル設計の中心にあるべきです。したがって、まずアプリケーションの基本パラメーターを決定し、次に必要なケーブルを定義してから、適切なチェーンを選択します。

チェーンが満たすべき要件をすでにご存知ですか?

幅広い用途に適したケーブルチェーンをご用意しています。最適なケーブルチェーンは?

二次元直線運動用ケーブルチェーン?

ケーブルが一方向に曲がっています。 

三次元トーションケーブルチェーン?

産業用ロボットで使用するために特別に 設計されています 最大 540°の回転を実現できるよう 540°. 

互換性のあるケーブルチェーンシステムが必要ですか?


当社の組立ソリューションをご覧ください! 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – LAPP社製ケーブルチェーンシステム

ドラッグチェーンケーブルの多様なアプリケーションオプション

狭い自動販売機で、商品が毎回正確にトレイに運ばれるのは、ケーブルチェーンによるエネルギー供給のおかげです。
ジェットコースターやフリーフォールタワーのケーブル配線では、ケーブルチェーンや非常に動的な用途のケーブルが中心的な役割を果たします。
 
LAPPconnectの商品「アドレナリンキック - ジェットコースター用ケーブル」を読む
劇場に行くのが好きなら、舞台技術をよく見てみましょう。ここでは、ケーブルチェーンがトラス(格子桁)を動かしており、通常は天井部分に吊り下げられています。
ケーブルチェーンは、クリーニングブラシの安全な移動と正しい位置決めを保証します。

このように、私たちは日常生活の中で、意識せずにエネルギーの連鎖に遭遇することが多いです。

ケーブルチェーンシステムは、特に工業分野や用途において、なくてはならない助っ人となっています。

機械工学、プラント工学、オートメーション産業


代表的な用途:

  • 工作機械
  • マシニングセンター(カッティングセンター、切断機、フライス盤など)
  • 工場とビルのオートメーション
  • 産業用システム(ポータルシステム)
  • 設計されています

チェーンの最強のリンク

TOSHULINマシンは、航空業界、エンジン製造業者のゼネラル・エレクトリックやロールス・ロイスなど、多くの業界で使用されています。シーメンスはガスタービンの製造に、SEWユーロドライブは風力タービンのギアボックスの製造に使用しています。LAPPは、ケーブルとコネクタが事前に組み立てられたケーブルチェーンをチェコ共和国に供給しています。

(イントラ)ロジスティクス


代表的な用途:

  • 自動販売機
  • 包装・充填システム
  • 自動倉庫システム(ハイベイ倉庫)
  • マテリアルフロー、バラ物ハンドリング、バラ物システム
  • 設計されています

イントラロジスティクス - LAPPで自動的にネットワーク化
Production line for insulating glass at Bystronic glass

貯蔵タワー用ケーブルチェーン

工場では床面積が貴重です。ドイツのジーガーラント地方を拠点とするイントラロジスティクス製品とシステムのソリューションプロバイダーであるSSI SCHAEFER社は、このことを認識し、独創的なソリューションを考え出しました:LAPPのSSI LOGIMAT® - のケーブルチェーンを装備しています。

建築・工業技術


代表的な用途:

  • リフト、昇降プラットフォーム
  • 洗車
  • 旋回装置
  • ゲート
  • 駐車場
  • 旅客搭乗橋

トーゴのセメント工場でのLAPP製品

AIUTとの協力により、アフリカでの国際プロジェクトが実現しました。LAPPポーランドのアプリケーションは現在、トーゴのセメント工場でフォークリフトの作業をサポートしています。LAPPポーランドは適切なガイドシステムを提供しました。ケーブルチェーンシステムで、そのコンポーネントは要件に合わせてカスタマイズされました。

その他の一般的な応用分野


  • クレーンおよびホイスト、ガントリークレーン
  • リフト・運搬車両
  • 製鉄所、製錬技術
  • 鉱業、掘削技術
  • 海洋産業(掘削リグ、LNGターミナル)
  • 農業技術(下水処理場などの環境技術)
  • 医療技術(コンピューター断層撮影装置など)

Drag chains for long travel distances
A look inside the LAPP test center

H2:テストセンターでの楽しい事実


エネルギーチェーンケーブルが販売可能であると宣言される前に、厳しいテストプロセスが行われます。高温、低温、化学的ストレス、機械的ストレス、高速性など、その後に適用される領域は細部に至るまでシミュレートされています。ケーブルチェーン内を走るケーブルもまた、大きな負担に耐えなければなりません。

  1. ケーブルチェーン内で行われたテストでは、1本のケーブルが毎日150kmの距離を移動しました。
  2. ケーブルチェーンのテストが完了するまでに、ケーブルは地球を約1.5周することになります。
  3. 種類にもよりますが、ケーブルはケーブルチェーンで1年から2年間テストされます。
  4. 当社のドラッグチェーンケーブルが試験所で毎日移動する距離を合計すると、世界一周に相当します。
  5. 当社の最もダイナミックな試験施設では、ケーブルと電線はジェット機のパイロットと同じような加速度、すなわち最大9Gを経験します。これは地球の重力加速度の9倍に相当します。


したがって、ケーブルチェーンは、厳しい環境条件下で行われる高速で反復的な動作シーケンスを持つアプリケーションに不可欠なコンポーネントです。

グローバルパートナーとして、LAPPは包括的な接続ソリューションを提供します:

  • ケーブルチェーン
  • ケーブルチェーン対応のケーブルと電線
  • 完全組立式ケーブルチェーンシステム

H2:製品とサービスを一体として扱う


製品を注文して終わりですか?多くの状況において、これはもはや十分ではありません。

ケーブルチェーンシステムが機能するようになるには、詳細なニーズ分析と、製品およびプロジェクトに関する多くの専門知識が必要です。当社にお任せください!

これらの利点は、ÖLFLEX® CONNECT CHAIN、すなわちLAPPのケーブルチェーンシステムを選択した場合に得られます:

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – LAPP社製ケーブルチェーンシステム

技術的専門知識

経験豊富なシステムエンジニアの専門知識をご活用ください。お客様は、 ニーズに最適なケーブルチェーンソリューションを見つけられるでしょう。

資本および営業費用の削減

無駄のないサプライヤーベースと自社生産設備を持たないことで、コストを削減できます。

すべてを1つのソースから。

多くのサプライヤーの代わりに LAPPは、有能なシステムサプライヤーとして、 ケーブルチェーンに関するあらゆるソリューションを提供します。

在庫が少なくて済む

当社は、個々のアイテムではなく、 ケーブルチェーンと完全なアセンブリを供給します。そのため、在庫量は 低く抑えられます。

もっと知りたい?


各ケーブルチェーンは、お客様の用途に合わせてカスタマイズされます:ケーブルチェーンシステムの個々の要件は、そのシステムを唯一無二のものにするため、コンポーネントの組み合わせは、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされます。 

アプリケーションパラメータ、各コンポーネント、ドラッグチェーンケーブルに関する知識を深めてください: 

ケーブルチェーンによる自動化

産業界におけるケーブルチェーンの重要な基礎知識を学ぶ。

詳細はこちら

正しいケーブルチェーンへの8つのステップ

上級者向けのノウハウが満載のホワイトペーパーをお読みください。

今すぐダウンロード

ケーブルチェーン用ケーブル

(非常に)ダイナミックな用途での使用に最適です。

今すぐ見つける