モード3ケーブルを使用すれば、AC電源のあるウォールボックスや充電ステーションで、タイプ2の車両ソケットを持つすべての電気自動車やプラグインハイブリッド車を充電できます。充電ケーブルは、標準タイプ、省スペースのスパイラル形状、形状記憶機能を備えた特許取得のHELIX充電ケーブルの3種類をご用意しています。
- 自動車
- 太陽光発電
- 鉄道車両
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 耐オゾン性
- 耐薬品性
- 難燃性
- CEマーキング
モード3ケーブルを使用すれば、AC電源のあるウォールボックスや充電ステーションで、タイプ2の車両ソケットを持つすべての電気自動車やプラグインハイブリッド車を充電できます。充電ケーブルは、標準タイプ、省スペースのスパイラル形状、形状記憶機能を備えた特許取得のHELIX充電ケーブルの3種類をご用意しています。