長距離の低損失電力輸送、再生可能エネルギーの最適な統合、最大限の信頼性 - 直流ケーブルは、明日のエネルギー革命に先駆的な利点を提供します。
利点の概要
- 高いエネルギー効率:交流ケーブルに比べて損失が少ないため、コストとCO2排出量が削減されます。
- アイドル電力がない:直流送電にアイドル電力が必要ないため、効率がさらに向上します。
- 高い信頼性:直流ケーブルは、故障や障害の影響を受けにくいです。
- 再生可能エネルギーの最適な統合:直流は、風力タービンやソーラーパークをグリッドに統合するための最適なソリューションです。
- グリッドの安定化:変動の補償と信頼性の向上。
- 新市場の開拓:新産業に電力を輸出し、新たな雇用を創出します。