Japan
 
 
Japan
 
 

耐UVケーブル

屋外での使用向け

耐UVケーブルとは?


光は、私たちが目で世界を見るのを助けてくれます。目に見える青い光の向こうには、紫外線が放射されています。目には見えませんが、無防備にビーチに1日横たわるとかなり痛くなります。皮膚の上層部を破壊し、長期的には皮膚癌を引き起こすおそれがあるからです。また、白内障や黄斑変性症などの病気も、紫外線の浴びすぎが原因で起こることがあります。そのため、太陽の下で過ごす人は日焼け止めを塗り、サングラスをかけることをお勧めします。

私たちの健康を害するものはすべて、ケーブルにとっても良くないのです。すぐには無理ですが、何年もかけて紫外線の高エネルギーがシースプラスチックを分解し、最終的にはコアの絶縁を攻撃します。これはショートや機械の停止につながり、最悪の場合、人々を危険にさらすことになります。プラスチックは白化し、脆く壊れやすくなるため、肉眼で損傷を確認できることが多いのです。その上をこすると、破片が落ちます。しかし、それは危険です。なぜなら、その下にはすでに生きた導体がむき出しになっているかもしれないからです。

紫外線が当たる場所では、日焼け防止用のケーブルも用意されています。プラスチックに煤が含まれているので、通常は黒色をしています。すすは表面の高エネルギー紫外線を吸収し、熱に変えます。そのため、ケーブルは温まり、十分な温度範囲を持たなければなりません。しかし、シースプラスチックに加えられるすすは、煙から放出される望ましくない副産物とはほとんど関係ありません。代わりに、最適化された燃焼プロセスで発生する工業用煤煙が使用されます。これにより、スス粒子のサイズ、多孔性、表面全体を調整し、UV保護として使用するために最適化することができます。

耐UVケーブルはどこで使用されていますか?


つまり、ケーブルが直射日光にさらされる屋外です。衛星放送受信アンテナのケーブルや、太陽光発電モジュールからの動力を住宅に引き込むケーブルなどです。化学工業のような大規模な工業プラントは、屋外に立地していることが多いのです。トラック、クレーン、収穫機械にもUV耐性のケーブルが必要であり、機関車やそれらが走行する線路にもUV耐性のケーブルが必要です。

あまり知られていませんが、強い紫外線は室内でも発生します。例えば、製薬業界では、器具は紫外線で滅菌されます。これは、紫外線が水、食品、流出空気中の微生物を殺すからです。UV耐性のケーブルもこの種のシステムには有効です。

LAPPでは、どのUV耐性ケーブルがありますか?


統合接続ソリューションのグローバルマーケットリーダーとして、当社は幅広い耐紫外線製品ポートフォリオを有しています。これには、電源、制御信号、データを伝送するケーブル、それに適合するコネクタ、ケーブルグランドやケーブルマーキングなどのアクセサリが含まれます。LAPPケーブルのほんの一部を紹介しよう:

LAPP ポートフォリオの定番製品には、ÖLFLEX® ケーブルがあります。非常に頑丈で、多くの場合紫外線にも強いものとなっています。例えば、ÖLFLEX® CLASSIC 400 PÖLFLEX® SERVO FD 798 CP またはÖLFLEX® FD 855 P などがあります。例えば、オープンな SIEMENS DRIVE-CLiQ® システムインターフェース用のETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5eHITRONIC® HQN 1500 など、データケーブルの例も数多くあります。


LAPPは、直流アプリケーション用ケーブルのパイオニアであり、DC Industry2 研究プロジェクトのパートナーでもあります。同社は直流専用のケーブルを初めて製造しました。製品範囲は常に広がり、ÖLFLEX® DC ROBOT 900 が新たに加わりました。そのトーションケーブルと曲げ能力は、ロボット、ドラッグチェーンケーブル、工作機械などの移動用途に適しています。コアの絶縁はTPE製で、シースはPUR製です。これは、ケーブルがハロゲンフリーであり、火災時にプラスチックから腐食性の蒸気が発生しないため、人がいる場所に適していることを意味します。また、この素材は紫外線や天候に強く、耐水性があり、低温でも柔軟です。

ブラックSKINTOP ST-HF-M ブラック ケーブルグランドは高紫外線放射用に特別に開発されました。ビルや鉄道輸送施設でよく使用されています。