UV-C放射も、光による消毒が迅速かつ効率的であることから、パンデミック対策に有利であることが証明されました。また、化学洗浄剤を完全に排除することは、多くの用途で環境に優しく効果的な除染ソリューションとなります。しかし、それは同時に人や物質にとって危険でもあります。しかし、UVC放射線とは一体何なのか、何がそれほど危険なのか、そしてこのすべてがLAPPとどう関係があるのか?
UVCとは?
UVC放射とは、100~280nm(ナノメートル)の波長領域にある、特に高エネルギーの紫外線(UV)を指します。波長280~315nmのUV-B放射、波長315~400nmのUV-A放射と同様、太陽から発生する放射で、太陽の最も短波長の放射です。
太陽の自然光であるUVAとUVBは地表まで浸透し、主に日焼けや皮膚の早期老化の原因となるが、UVCは地球の大気によってほぼ完全に吸収されます。したがって、人間が自然界で浴びるUVC光線はほとんどありません。これは幸運なことで、波長が短くなるにつれて、紫外線が人体に与える悪影響が大きくなるからです。
| 放射線タイプ | 波長 |
|---|---|
| UVA | 380-315 nm |
| UVB | 315-280 nm |
| UVC | 280-100 nm |
UVCは健康に有害ですか?
波長が短ければ短いほど、紫外線の人体への影響は強くなります。
UVC放射は、太陽で最も波長の短い紫外線であるため、私たちの健康に非常に有害です。
人間や動物がこの放射線を浴びると、目や皮膚、DNAにまでダメージを与えます。
UVC線もまた、発がん性が高いと分類されている。 しかしそれだけでなく、さまざまな素材や素材の耐久性が、UV-C放射の影響を大きく受けます。
では、UVC放射が私たちを傷つけ、地球の大気がそれを効果的に防いでくれるのであれば、なぜ私たちはUVC放射を人工的に発生させるのでしょうか?
UVCの利点と使用場所は?
人生ではよくあることですが、良い面には必ず悪い面があります。UVC放射線も同様です。人間や動物の健康に有害でありながら、その保護に非常に効果的に貢献することができます。
- 例えば、UVCランプは、実験室や医療・製薬分野などの水処理や空気浄化に長い間使用されてきました。
- 水、空気、表面を殺菌するこのランプは、私たちの健康を守ってくれます。UVC放射線の特定の波長254nmは、ここで特に効果的であることが証明されています。
- コロナウイルスはUVC放射線によっても破壊されるため、コヴィッド19のパンデミック対策における消毒に非常に効果的です。
コンベヤーのベルト、エスカレーターの手すり、さらには列車の客車全体、航空機の客室、倉庫、手術室、教室なども、有害な化学薬品を使用することなく数秒で除染することができます。
そのなかには、現在すでに使用されているものもあれば、まだスタート地点に立ったばかりのものもあります。 しかし、最初はポジティブに聞こえるだけですが、欠点もあります。
UVCは素材にどのような影響を与えますか?
日なたに放置された雑誌の色あせや、日なたに干しすぎた洗濯物の色あせは、誰もが知っています。かつては雪のように白かったプラスチック製のガーデンファニチャーが、少し経つだけで黄ばみ、多孔質になり、くすんでしまうのも、よくある悩みの種です。これはUVAとUVBの影響による「だけ」であり、UVAは波長が長いため、UVCよりも攻撃性が低いです。
UVC放射線は、ある種の材料の耐用年数や材料の耐久性に多大な悪影響を及ぼします。
例えばプラスチックの高分子を破壊するため、場合によってはケーブルの外装材や絶縁材、ケーブルグランドやコネクタに使われているプラスチックも破壊します。
長期的には、設置された製品や部品に重大な損傷を与え、最終的には影響を受けた機械やシステムの故障につながる可能性があります。
さらに、ハウジングや制御部品がUVC放射の影響を大きく受けるモバイル製品や携帯機器もあります。
例えば、オフィスの除染を考えてみましょう。モニター、プロジェクター、テレビなどのプラスチックフレームとその供給ケーブルは、UVC放射による経年劣化の加速にさらされています。これはプラスチックの早期脆化や、素材の亀裂や破損による早期故障につながります。
特にパンデミック時には、迅速な解決策が求められることは言うまでもないことです。しかし、事業会社や個々の製品のメーカーとしては、工場や建物、実験施設が高エネルギーのUVC放射によって損傷を受けないようにする必要もあります。
可動部品、例えばドラッグチェーンやモバイル機器、ポータブル機器にケーブルが使用されている場合、完全に故障するまでの時間はさらに短縮されます。
LAPPはここでどのようなお手伝いができますか?
1990年代にÖLFLEX® NATURを、そして今日ÖLFLEX® ROBUSTを発表したように、私たちはまた一歩先を進んでいます。当時は、例えば菜種をベースとした、新しく導入されたバイオ潤滑油、冷却油、切削油の影響による、ケーブル、ケーブルグランド、コネクタの早期故障を避けることに重点が置かれていました。
ケーブルと接続技術における統合ソリューションとブランド製品を提供する革新的なサプライヤーとして、LAPP専門家は早期に状況を認識し、それに応じて行動しました。
というのも、UVC放射が様々な素材に与える影響に関する公式な研究は今のところ行われておらず、標準化された試験や国際的な試験基準すら存在しないからです。
そのため、LAPPはUV-C耐性をテストするために使用できるケーブルとケーブルグランド用の独自のテスト手順を開始しました。
ケーブルについては、以下の基準が検討されました。
- 機械的強度
- 視覚的変化
- 材料放出
- 色変化
- 臭気の形成
ケーブルのテストサンプルでは、以下のような変化が確認されました
- 脆さと弾力性の喪失
- 表面の著しい変化
- 添加物の流出
- 顕著な色あせや黒ずみ
- 強い臭いがすることがある
ケーブルグランドについては、以下の基準で分析しました。
- 視覚的変化
- DIN EN 62444に準拠したストレインリリーフ
- DIN EN 62444に準拠したトルクテスト
- DIN EN 60529に準拠したIPX8テスト
ケーブルグランドのテストサンプルでは、以下の変化が確認されました。
- プラスチック部品やシールの色あせ
- 機能的に関連する変化はない
当社テスト手順では、以下のような結果が出ました。
UV-C耐性プラスチック
一方、ROBUSTシース材を使用したすべての製品は、UVC放射の影響下での使用において特に優れた結果を達成しました。当社は、これらを迷うことなくお勧めできます。
- 堅牢性
LAPP専門家による早期の対応により、UVCテスト済み製品の顧客として、以下の分野でメリットがあります。
- 動力 コントロールケーブル
- データケーブル
- ケーブルグランド
UV-C耐性がないか、あってもわずかなプラスチック
- ポリ塩化ビニル
- ポリウレタン
- 特定熱弾性エラストマー
- 特定の電子線架橋プラスチック
- ハロゲンフリーの特殊素材
一方、ROBUSTシース材を使用したすべての製品は、UVC放射の影響下での使用において特に優れた結果を達成しました。当社は、これらを迷うことなくお勧めできます。
低周波データケーブル
低周波数帯域での柔軟な使用のために:
- UNITRONIC® ROBUST
- UNITRONIC® ROBUST C
- UNITRONIC® ROBUST C (TP)
ケーブルグランドシングルエントリ
1本のケーブルをハウジングに挿入するためのケーブルグランド:
- SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
- SKINTOP® ST-HF-M
- SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
- SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
- SKINDICHT® MINI FKM
- SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
- SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
- SKINTOP® ST-M + カウンターナット
- SKINTOP® ST-M L-BOXX
ケーブルグランド
なぜ、LAPPの耐UVC製品を選ぶべきなのでしょうか?
時間とコストの節約
LAPPのコンポーネントは故障する確率が低いため、機械のダウンタイムが短縮されます。
メンテナンス間隔が長くなることで、時間とコストを節約できます。