Japan
 
 
Japan
 
 

カスタマイズされたマーキング

カスタマイズされた印刷マーカーを現場で直接作成

LAPPのカスタマイズされたケーブルと単線マーキングは、お客様の仕様に合わせて設置可能な状態で納品され、設置にかかる時間を最小限に抑えます。ケーブルタイ用のネジ穴または固定用ネジ付きのエンボスステンレス製マーキングシステムを提供しています。当社の単線マーカーは、単線または光ファイバーケーブルに素早く簡単に通すことができます。当社のカスタマイズマーキング製品群には、穿孔・印刷済み収縮ホース、PUR製ケーブルラベル、プラスチック製サインホルダーも含まれます。

カテゴリ

マーキングシステム
  • 太陽光発電
  • 鉄道車両
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • 耐塩水性
  • 防水性
  • 難燃性
  • 耐アルカリ性
  • 耐酸性
  • 加水分解抵抗性
  • 鉄道車両用防火試験済み
フィルター
  • 一般情報
    • 設置タイプ
      • プッシュオン
      • シュリンク
      • ケーブルタイ2本付き
      • ケーブルタイ付き
      • スクリュー
      • ケーブルタイ1本付き、中央
      • ケーブルタイ1本付き、左
    • 設置時期
      • 設置前
    • マーキング
      • コア
      • ケーブル
      • 光ファイバーケーブル
      • 導管
      • コンポーネント
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 太陽光発電
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • ラベルタイプ
      • ケーブルラベル
      • シュリンクホース
      • 粘着ラベル
    • ラベルデザイン
      • 角型
      • ストリップ
      • 八角形
    • 全幅
      • 75.0 mm
      • 25.0 mm
      • 12.5 mm
      • 16.6 mm
      • 60.0 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 50.0 mm
      • 20.0 mm
      • 35.0 mm
      • 55.0 mm
      • 100.0 mm
    • 全高
      • 5.2 mm
      • 5.7 mm
      • 10.0 mm
      • 9.9 mm
      • 13.9 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 9.5 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.0 mm
      • 30.0 mm
      • 60.0 mm
    • ラベル素材
      • ポリエステル
      • ポリオレフィン
      • ポリウレタン
      • ステンレス
      • ポリ塩化ビニル
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • 耐塩水性
      • 防水性
      • 難燃性
      • 耐アルカリ性
      • 耐酸性
      • 加水分解抵抗性
  • 認証と規格
    • 認証
      • 鉄道車両用防火試験済み

結果

(8)


ラベルは、お客様独自のカスタマイズ印刷でお届けすることができます。お客様の仕様に基づき、ご要望に沿ったマーカーを設計いたします。


カスタマイズされたマーキングの詳細については、こちらをご覧ください。

今すぐダウンロード

印刷注文テンプレート

今すぐダウンロード