Japan
 
 
Japan
 
 

熱転写マーキング用ラベル

高抵抗の熱転写マーキング用ラベル

ケーブルや単線用の熱転写マーキング用ラベルは、熱転写プリンターで印刷でき、非常に高い耐性を特徴としています。当社の単線マーカーは、単線または光ファイバーケーブルに素早く簡単に通すことができます。当社の製品ラインナップには、収縮ホース、ビニールラッピングラベル、PURケーブルラベル、サインホルダー用ブランクラベルロールも含まれます。LAPPの熱転写マーキング用ラベルはロール状でお届けします。

カテゴリ

マーキングシステム
部品とケーブルのマーキング
  • 太陽光発電
  • 鉄道車両
  • 船舶
  • 建設機械
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • 防水性
  • 耐酸性
  • 耐塩水性
  • 自己融着
  • 耐アルカリ性
  • 難燃性
  • 加水分解抵抗性
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • FDA認証
フィルター
  • 一般情報
    • 設置タイプ
      • 付く
      • シュリンク
      • ケーブルタイ2本付き
      • キャラクターホルダーで
      • プッシュオン
      • ケーブルタイ1本付き、中央
    • 印刷可能
      • 熱転写プリンター
      • EOS 5
      • スクイックス
    • 設置時期
      • 設置前
      • 設置前/設置後
    • マーキング
      • ケーブル
      • コア
      • コンポーネント
      • 光ファイバーケーブル
      • 導管
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 太陽光発電
      • 鉄道車両
      • 船舶
      • 建設機械
  • 製品デザイン
    • ラベルタイプ
      • 粘着ラベル
      • シュリンクホース
      • ケーブルラベル
      • ラッピングラベル
    • ラベルデザイン
      • 角型
      • ストリップ
      • ラウンドカット
      • 八角形
    • 全幅
      • 50.0 mm
      • 25.0 mm
      • 38.0 mm
      • 75.0 mm
      • 60.0 mm
      • 27.0 mm
      • 9.5 mm
      • 100.0 mm
      • 26.0 mm
      • 45.0 mm
      • 34.0 mm
      • 90.0 mm
      • 101.6 mm
      • 15.0 mm
      • 16.6 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 9.9 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.4 mm
      • 26.5 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 65.0 mm
      • 13.0 mm
      • 22.0 mm
      • 105.0 mm
    • 全高
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 5.2 mm
      • 10.0 mm
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 5.7 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 94.0 mm
      • 142.5 mm
      • 11.0 mm
      • 48.0 mm
      • 6.0 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 33.5 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 60.0 mm
      • 66.0 mm
      • 93.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 40.0 mm
      • 70.0 mm
      • 140.0 mm
    • ラベル素材
      • ポリエステル
      • PEフォーム
      • ポリウレタン
      • シルバー
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • 防水性
      • 耐酸性
      • 耐塩水性
      • 自己融着
      • 耐アルカリ性
      • 難燃性
      • 加水分解抵抗性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • FDA認証

結果

(13)