Japan
 
 
Japan
 
 

熱転写プリンター

熱転写印刷用

FLEXIMARK®熱転写プリンターSQUIXおよびEOS5は、解像度300 dpiのセンタリング型熱転写プリンターで、一貫した高品質の印字が可能なため、工業用マーキングに適しています。カラーリボンにより、印刷面の汚れや傷に対する耐性が向上し、多くの油や化学薬品にも耐性を持つ。

カテゴリ

マーキングシステム
プリンターとソフトウェア
  • 熱転写プリンター
  • ナイフ
  • キット
  • Building Automation
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 熱転写プリンター
      • ナイフ
      • キット
    • 産業セグメント
      • Building Automation
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • cULリステッド

結果

(6)

熱転写プリンター


熱転写印刷はさまざまな用途に使用されています。この印刷プロセスは、ラベルの汚れと耐薬品性が向上するため、特に人気があります。当社のラベルプリンターは、段ボール、各種プラスチック、シュリンクホースなど、さまざまな素材の印刷に最適です。当社のFLEXIMARK®ソフトウェア11.0は納品範囲に含まれています。このソフトウェアは、すべてのFLEXIMARK®ラベル用にあらかじめ定義されています。これにより、ラベルのレイアウト設計が容易になります。

EOS 5/300


コストパフォーマンスに優れた産業用プリンター

  • 箔と素材EOS 5の挿入図
  • 取扱説明書 EOS5
  • サービス説明書 EOS 5
  • 設定方法 EOS 5
  • カッティングナイフEOS5の取扱説明書

SQUIX 4/300M


大量印刷と連続運転に対応する、定評あるプリンター

  • 取扱説明書 SQUIX
  • 取扱説明書 PCU SQUIX
  • 箔+素材SQUIXの挿入図
  • 設定方法 SQUIX
  • 取扱説明書 SQUIX
  • 外部ワインダーの取扱説明書