ISO 7010の認証を受けた、さまざまなサイズの耐久性のある警告、禁止、規制標識、およびケーブルや電気機器の監視用温度インジケーター。
- 温度インジケーター
- 警告サイン
- 禁止標識
- 規制標識
- キット
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 耐油性
- 耐薬品性
- 耐酸性
- 自己融着
- 防水性
私たちは日常生活で、禁煙などの禁止看板をたくさん目にします。このような禁止、警告、指示の標識は、潜在的な危険の多さから、産業界でも見かける機会が増えています。安全衛生はすべての企業にとって重要な問題です。機械作業では、従業員は常に、高温の表面、電気電圧、挟まれやすい場所など、さまざまな危険にさらされています。シンプルで分かりやすい安全標識は、そうした危険への注意を喚起し、多くの事故を防ぐことができます。
安全標識のISO 7010規格は、誰もが危険を正しく解釈できるようにするために導入されました。ISO 7010は、普遍的に理解できる安全標識を定義しています。つまり、新入社員や外部からの訪問者は、環境に潜む危険源を即座に特定することができます。
ISO 7010は2013年初頭から適用されています。貴社が旧DIN 4844-2規格に準拠した標識をまだお持ちの場合、それを交換する義務はありません。ただし、破損や事故が発生した場合は、古い安全標識がISO 7010規格に規定されている現在の標識と同じ安全基準を満たしていることを証明する必要があります。その証拠を提示するのは非常に難しいため、早いうちに最新の規格に合うよう規格を更新することが、専門的見地から望ましいことです。
損害や事故が発生した場合、常に問いかけなければなりません:「この事故は、もっとわかりやすい表示をしていれば避けられたのではないか?」
これが、FLEXIMARK®安全標識がある理由です。ラミネート加工されたポリエステル製の警告標識、禁止標識、強制標識は、ISO 7010に準拠した包括的かつ長期的なマーキングを提供します。
安全標識の留意点:
- ラミネート加工された滑らかな表面で、拭き取りや掃除が容易
- アルコール、水分、油分に対する高い耐性
- 強力接着剤
- 長寿命を保証する耐スクラッチ性
- 屋外での使用に耐える耐紫外線性