Japan
 
 
Japan
 
 

ネットワークおよびディストリビューション・コンポーネント

データ伝送ネットワークの構築


LAPPは、センサー/アクチュエータ、フィールドバス、イーサネットアプリケーション向けのネットワークおよびディストリビューション・コンポーネントを提供しています。単純な制御信号の伝送であれ、プロトコルベースのフィールドバスやイーサネット信号の伝送であれ、機器や機械の産業用ネットワークは、適切なコンポーネントの選択から始まります。

接続、配信、ネットワーク - それがすべてです


産業におけるオートメーションの成長は、生産設備のインテリジェントなネットワーク化なしには不可能です。産業機器、機械、制御装置、インターネット間の接続性が高まることで、データを読み取り、産業プラントをよりよく監視し、より効果的で顧客志向の方法で製品を生産することが可能になります。


生産プロセスのデジタル化を推進するためには、生産環境の各コンポーネントが互いに、また情報システムと通信する必要があります。そのためには、高性能でフェイルセーフなデータ交換が不可欠です。


銅ベースのデータケーブルや光ファイバーケーブルに加え、強固なネットワーク構造の構築には、数多くの「アクセサリ」も必要となります。サブページでは、産業用ネットワークのさまざまな分野で不可欠なコンポーネントをご紹介しています。

センサー/アクチュエータとフィールドバスの分配

高速、産業用フィールドケーブル

パッシブ分配コンポーネントは、複数のセンサーとアクチュエータを同時に制御システムに接続します。配電ボックス は、センサー/アクチュエータまたはフィールドバスアプリケーション内の構造化配線と信号分配に使用されます。 

製品へ

Remote I/O devices

Decentralised peripherals for maximum flexibility

Remote I/O devices connect sensors and actuators to the control system via a bus interface, thereby enabling decentralised data acquisition and control. They significantly reduce the amount of cabling required and save time, costs and installation work.

To the products

イーサネット分配

イーサネットネットワーク参加者間の信頼性の高い通信


スイッチ、ルーター、ファイアウォールなどのアクティブディストリビューションコンポーネントは、オートメーション技術などのイーサネットベースネットワーク内でのフェイルセーフデータ通信を保証します。 

製品へ

監視ソリューション

予知保全システムによる信頼性の高い監視 


ETHERLINE® GUARD 定置型監視装置は、接続されたイーサネットケーブルのステータスを常時表示します。これは、特に移動が多く機能的に重要なアプリケーションにおいて、プラントの計画外ダウンタイムを最小限に抑えることができることを意味します。ETHERLINE® GUARDとその予知保全機能により、イーサネットケーブルの保全対策を事後的または事前的ではなく、予知的に計画することができます。 

製品へ

光ファイバー配線

接続箱とトップハットレールアダプターにより、最大限の簡素化と時間短縮を実現


パッシブディストリビューションコンポーネントを使用すれば、ガラスファイバーをスプライシングやコネクティングで素早く簡単に接続することができます。制御盤用の接続箱とトップハットレールアダプター は、ビルやデータセンターの配線に使用され、PROFINET ネットワークにも使用できます。 

製品へ