Japan
 
 
Japan
 
 

イーサネット分配

イーサネットアプリケーション用アクティブネットワークコンポーネント

産業用ネットワーク内でデータ通信を行うには、受信データパッケージを処理し、宛先のネットワーク参加者に送信するコンポーネントが必要です。この製品グループには、IPアドレスを交換するためのスイッチやNATルーターなどのアクティブコンポーネントがあります。当社のイーサネット・ディストリビューション製品は、オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワークで使用されています。

 

ネットワークおよびディストリビューション・コンポーネント
  • マネージドスイッチ
  • アンマネージド・スイッチ
  • SFPモジュール
  • キット
  • Building Automation
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • TÜV認証
 
  • 一般情報
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • Ethernet
      • PROFINET
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • マネージドスイッチ
      • アンマネージド・スイッチ
      • SFPモジュール
      • キット
    • 産業セグメント
      • Building Automation
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • TÜV認証

 

(10)

イーサネット経由のデータ通信


最近の分析によると、全産業用ネットワークのほぼ3分の2がイーサネット規格に基づいています。EtherNet/IPとPROFINETは、ヨーロッパでは主要な技術とみなされています。

通常、通信プロセスはいくつかのレベルで行われるため、現場や制御レベルから会社の管理レベルまで、継続的なネットワーク化がファクトリーオートメーションの推進要因となっています。数多くの生産工程は、接続された端末機器間のデータ通信が確実に機能しなければ、自動化・制御することができません。

データ伝送技術としてのイーサネット、あるいは産業部門向けのリポジトリとしての産業用イーサネットが、そのための道を開きます。

イーサネットのすべて

イーサネットネットワークの配信に必要なコンポーネントは?


イーサネットネットワークは、コンピューターやサーバーだけでなく、数多くのパッシブネットワークコンポーネントやアクティブネットワークコンポーネントで構成されています。アクティブコンポーネントは、主にイーサネットの分配を担当します。

受動部品

  • これに含まれるもの:直接電源を必要としないコンポーネント
  • 作業:ネットワーク構造の設置
  • :ケーブル、パッチケーブル、コネクタ

活性成分

  • これには、:電力を供給する必要があり、信号を積極的に処理/増幅するコンポーネントが含まれます。
  • タスク:ネットワーク構造の結合
  • :スイッチ、ルーター、ファイアウォール

制御盤から制御盤への通信でも、機械制御盤内の通信でも、主制御盤からオフィスへの通信でも、ネットワークデバイスはさまざまな場所で確実に機能します。

企業ネットワークの典型的なネットワーキングはこのようなものです


How Switch, Router and Firewall are connected within a network.

流通の過程で、アクティブコンポーネントは何をする必要があるのですか?


産業用ネットワークは確実に機能する必要があります。つまり、生産の中断を避けるためにフェイルセーフである必要があります。また、端末機器間の高品質な接続を保証すると同時に、高性能なデータ伝送を提供することも目的としています。

コミュニケーション構造はどうなっていますか?


具体的な通信構造は、現在のネットワークトポロジー(ネットワークの論理構造と接続)と使用されているネットワークプロトコルに依存します。

イーサネットデバイス同士はどのように通信するのですか?


イーサネットプロトコルは、接続されたデバイス間の通信の基礎となります。例えば、どのデータパッケージをどのパッケージフォーマットでいつ転送するかを決定します。

プロトコル規格の詳細

これらのLAPP製品で簡単なネットワーキングを実現


産業企業におけるイーサネットの信頼性の高い配信のための当社のアクティブネットワークコンポーネントは、お客様のネットワークのパフォーマンスにプラスの影響を与えます。

イーサネットスイッチ

データ伝送用高性能ネットワーク機器

ETHERLINE® ACCESSシリーズは、産業用のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチを提供します。

ファイアウォール付きNATルーター

サイバー攻撃からの保護

NAT(ネットワークアドレス変換)を介してインターネットから本番ネットワークを切り離し、不正アクセスから保護します。

ETHERLINE® ACCESSキット

すべての重要なネットワークコンポーネントを実用的なセットに

ETHERLINE® ACCESSキットには、産業用イーサネットネットワークを構築するための最も重要なコンポーネントが含まれています。付属のケーブル、コネクタ、スイッチにより、マシン内およびマシン間のネットワーク設置が可能。

イーサネットネットワークに最適なケーブル配線をお探しですか?


イーサネットケーブルはこちら