Japan
 
 
Japan
 
 

イーサネットスイッチ

産業用ネットワークにおける高可用性

ネットワークスイッチは、産業用イーサネットネットワークにおけるデータの分配と交換に使用されます。ETHERLINE® ACCESSブランドの管理対象スイッチおよび非管理対象スイッチは、設置が容易で、幅広い温度範囲において高速データ伝送を実現します。過酷な環境下でも安定した動作を保証します。スマートな工場には欠かせない!

カテゴリ

ネットワークおよびディストリビューション・コンポーネント
イーサネット分配
  • アンマネージド・スイッチ
  • マネージドスイッチ
  • SFPモジュール
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • TÜV認証
フィルター
  • 一般情報
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • Ethernet
      • PROFINET
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
      • はい
    • 製品タイプ
      • アンマネージド・スイッチ
      • マネージドスイッチ
      • SFPモジュール
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • TÜV認証

結果

(10)

イーサネットスイッチとは?


デジタル化はまた、生産現場におけるデータ量の増大をもたらしています。その結果、オフィス環境ではすでに標準となっているデータ伝送技術としてのイーサネットは、産業環境でも重要性を増しています。産業用データケーブルの課題は、過酷な産業環境においても、これまで以上に高いデータレートを確実に伝送することにあります。


産業用イーサネットネットワークスイッチは、単にイーサネットスイッチまたはインダストリースイッチと呼ばれることが多く、このための不可欠なコンポーネントです。銅線または光ファイバーのパッチケーブルを使用して、ネットワーク内のすべてのイーサネット対応デバイスを接続します。ローカルコンピューターネットワークの準物理的な接続に使用され、データの交換や共有を保証します。


スイッチはネットワークのアクティブコンポーネントであり、もはやデータセンターだけでなく、生産設備の機械制御盤にも存在します。スイッチは、制御盤のトップハットレール、産業用ラック、または機械に直接取り付けられます。

パッシブネットワークコンポーネントとアクティブネットワークコンポーネントの比較

スイッチの仕事?データパケットをターゲットに、障害なく転送します。

スイッチは、データパッケージを受信することを意図するネットワーク参加者にのみ転送します(ダイレクトルーティング)。スイッチには、さまざまな受信機器を接続するためのポートがいくつかあります。これらのポートは通常、完全二重通信が可能で、パケットを同時に送受信できます。

ネットワークスイッチの説得力のある特性とは?


オートメーションコンポーネントの大規模ネットワーキング

スイッチは、イーサネットデータパッケージを社内のあらゆる場所に分配します。つまり、数百台、数千台の端末機器を相互に接続することもあります。

スムーズなコラボレーション

スイッチは、データパッケージの衝突や誤送信を防ぎ、接続障害や生産中断を防ぎます。

高性能データ伝送

スイッチは、大容量のデータでさえも、適切な宛先に迅速かつ完全に転送することができます。

頑丈な設計

用途によっては、スイッチは過酷な環境にも耐えることができます。そのためには、耐衝撃性、耐張力性、耐温度性、耐汚れ性を備えていなければなりません。

スイッチの仕組みは?


スイッチは異なる伝送モードをマスターできます。


スイッチがデータパッケージを受信すると、以下のことが起きます(IEEE 802.3による)。

ストア&フォワード伝送モード


  1. データパッケージ全体が受信された後、バッファリングされます。
  2. データパッケージは、(CRCチェックサムを使用して)エラーがないかチェックされます。
  3. 送信機のMACアドレスが検索され、送信元アドレステーブル(SAT)の宛先アドレスと照合されます。
  4. データパッケージ全体にエラーがなければ、宛先アドレスに転送されます。

MACアドレスは何に使うのですか?


MACはメディアアクセスコントロール(Media Access Control)の略です。これは、ネットワークデバイスを明確に識別するためのアドレス情報です。このアドレスを使ってのみ、参加者はローカルネットワーク内で互いに通信することができます。
MACアドレスは48ビット長、つまり12桁です。最初の6桁は変更不可能で、デバイスメーカーに関する情報を含みます。


LAPP MAC アドレスの例: 7c-f9-5c-e6-49-03

カットスルー伝送モード


  1. データパッケージが到着すると、宛先アドレスに関する情報を提供する6バイトだけがエラーチェックされます。
  2. 送信機のMACアドレスが検索され、送信元アドレステーブル(SAT)の宛先アドレスと照合されます。
  3. データパッケージが宛先アドレスに関してエラーがなければ、宛先アドレスに転送されます。これは、不正なフレームも転送されることを意味します。
  4. 受信スイッチはエラーチェックを行い、不正なテレグラムは最終的に破棄されます。

ストアアンドフォワードとは異なり、カットスルー伝送では、電文が完全に到着するまで待たず、CRCチェックサムを使用したエラーチェックも実行されません。これにより、データ伝送に非常に望ましい低遅延が保証されます。一方、ストアアンドフォワードは、より高品質なデータ伝送を可能にします。

すべてのスイッチが同じように作られているわけではありません


The seven layers of the OSI model

シンプルなレイヤー2スイッチ


単純なスイッチ、つまりレイヤー2スイッチは、OSIモデルの第2層であるヒューズ層で動作します。LAN内で受信したデータパッケージがエラーなく伝送・分配されることを保証するだけです(スイッチング)。


レイヤー2のスイッチングは、MACアドレスを決定することによって行われます。


レイヤー2スイッチは、自分のLAN外のスイッチとは通信しません。

IPアドレスは何に使うのですか?


IPは「Internet Protocol」の略です。これは、ネットワークデバイスの明確な識別とアドレスのためのアドレス仕様です。異なるネットワークの参加者が互いに通信できるのは、このアドレスがあればこそです。


IPアドレスは32ビット(IPv4)または128ビット(IPv6)です。ネットワークアドレスとホストアドレスの情報が含まれています。


IPv4アドレスの例 192.168.1.10

追加機能を備えたレイヤー3スイッチ


これに対して、LAN内のデータパッケージを転送するだけでなく、複数のLANネットワークやVLAN(バーチャルローカルエリアネットワーク)を接続し、ルーティング機能(ルーティング)も備えたスイッチもあります。これらのスイッチは、OSIモデルの第3層である伝送層で動作するため、レイヤー3スイッチとしても知られています。IPアドレスを使ってデータパッケージを送信します。


しかし、適切なルーターとは異なり、インターネットへの接続を確立することはありません。

マネージドスイッチとは?


アンマネージドスイッチに比べ、マネージドスイッチは管理機能を備えています。これにより、ネットワークの診断とモニタリングのオプションが生まれ、データ保護も強化されます。


その違いについてご覧ください。

マネージドスイッチ


ネットワークの「管理」を可能にする

特性

以下のような管理機能を備えています。

  • 診断
  • 保護
  • モニタリング
  • ネットワークの条件付き制御

利点

  • 幅広いコンフィギュレーションが可能
  • 冗長電源による接続障害からの保護
  • 高いデータ保護
  • 遠隔診断が可能

用途 

  • 大量のデータパッケージと集中的なネットワーク利用を伴う、より大規模で複雑なネットワーク向け。

アンマネージドスイッチ


ネットワークを「管理」することはできない

特性

  • 管理機能は提供しない

利点

  • 設定不要
  • プラグ&プレイの原則に従って動作
  • 経済的

用途

  • 小規模で単純なネットワーク用(例えば、ポートの乗算用)。

スイッチ選択のサポートが必要ですか?


LAPPのイーサネットスイッチは、ETHERLINE® ACCESS製品ファミリーに含まれています。当社のスイッチは、管理機能の有無にかかわらず、以下の点で異なります。

  • ポート数(4~16)
  • 特性
  • 対応プロトコル
  • IP保護等級(IP 20~IP 67)
  • 温度耐性(-40℃まで、+75℃まで)
  • 設置場所(制御盤内または制御盤外)

オンラインショップの巧みなフィルター基準により、目的の商品に素早くナビゲートすることができます。

なぜLAPPからスイッチを買うのか?


プロトコルに依存しない専門知識により、工場、ビル、プロセスオートメーション用の幅広いコンポーネントとシステムソリューションをお客様に提供することができます。

幅広いラインナップ

20以上の製品から最適なスイッチをお選びください。

プロトコルの独立性

様々な一般的なプロトコル規格に対応したスイッチを探します。

完全調達

ケーブル、パッチコード、コネクタ、スイッチなど、すべて同時にお求めいただけます。

製品一覧


分散型アプリケーション用IP67スイッチ



特徴

  • PROFINETとアンマネージド
  • 8ポート(10/100Base-T(X)) DコードM12コネクタ用
  • 100Mbit/s データ転送速度
  • PROFINET CC-B でサポートされるスイッチ: MRP (クライアント)、LLDP、DCP、SNMP
  • アンマネージドスイッチはPROFINET CC-Aに対応
  • 電圧範囲18 - 30 VDC (M12 Lコード)
  • 温度範囲:-40℃~75℃

利点

  • 現場での直接設置
  • M12接続
  • タイトネス
  • 耐振動

ファイアウォール機能付きNATルーター



特徴

  • NAT(ベーシックNAT、NAPT)とポートフォワーディング
  • 統合ファイアウォール機能
  • RJ45ポート10/100 BaseT(X)
  • 温度範囲:-40℃~75℃
  • 電圧範囲18 - 30 VDC
  • UL 61010


利点

  • 高ポート密度のコンパクト設計
  • 既存ネットワークへの設置工数を削減
  • ウェブインターフェースによる簡単な設定
  • 省スペースの産業用トップハットレールアセンブリ

NAT/ファイアウォールの現在のファームウェア

NAT/ファイアウォールの変更履歴

フラットデザインのPROFINET®スイッチ



特徴

  • 4、8、16ポートのPROFINET®スイッチ
  • PROFINET®コンフォーマンスクラスB
  • PROFINET®テレグラムの優先順位付け
  • LLDP近隣検出
  • RJ45ポート10/100 BaseT(X)
  • 温度範囲:-40℃~75℃
  • 動作電圧: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


利点

  • 高ポート密度のコンパクト設計
  • ウェブインターフェースによる簡単な設定
  • 省スペースの産業用トップハットレールアセンブリ

PROFINET 4ポートスイッチ - 現在のファームウェア

PROFINET 8ポートスイッチ - 現在のファームウェア

PROFINET 16ポートスイッチ - 現在のファームウェア

フラットデザインのアンマネージドスイッチ



特徴

  • 5、8、16ポートのスイッチ
  • RJ45ポート10/100 BaseT(X)
  • 温度範囲:-25 ℃~60 ℃
  • 電圧範囲18 - 30 VDC
  • UL 61010


利点

  • 高ポート密度のコンパクト設計
  • PROFINET®対応デバイス
  • 省スペースの産業用トップハットレールアセンブリ

アンマネージドイーサネットスイッチ8ポートの取扱説明書

アンマネージドイーサネットスイッチ5ポートの取扱説明書

アンマネージドイーサネットスイッチ16ポートの取扱説明書

マネージドスイッチ



特徴

  • RJ45ポート×6および8、10/100 BaseT(X)スイッチ
  • スイッチ:RJ45ポート×8、SFPインターフェース×2 10/100/1000 BaseT(X)
  • パケットバッファサイズ:1Mbit
  • 冗長電源:24 VDC
  • 対応プロトコルHTTP、Telnet、EtherNet/IP、Modbus/TCP、IPv6、その他多数
  • 温度範囲:-40℃~75℃
  • UL 61010
  • 衝撃:IEC 60068-2-27
  • 自由落下:IEC 60068-2-32
  • 振動:IEC 60068-2-6


利点

最も柔軟でグローバルに利用可能なソリューションをシングルソースで提供

ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP用ハードウェアインストールマニュアル(HIM)

アンマネージドスイッチ



特徴

  • 5、8、16ポートのスイッチ
  • RJ45ポート10/100ベースT(X)
  • RJ45ポート10/100/1000ベースT(X)
  • パケットバッファサイズ:1Mbit
  • ブロードキャスト・ストーム・プロテクション
  • 冗長電源:24 VDC
  • 温度範囲:-10℃~60℃
  • UL 61010
  • 衝撃:IEC 60068-2-27
  • 自由落下:IEC60068-2-32
  • 振動:IEC 60068-2-6


利点

最も柔軟でグローバルに利用可能なソリューションをシングルソースで提供

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN / U08T-2GEN用ハードウェア設置マニュアル(HIM)