Japan
 
 
Japan
 
 

イーサネット・モニタリング

状態監視用モニタリング装置

この据え置き型コンパクトデバイスは、負荷が高く故障しやすいイーサネットケーブルの性能をモニターし、現在のケーブルの状態を表示します。これにより、ダウンタイムを予測できるため、システムの可用性を高めることができます。

カテゴリ

ネットワークおよびディストリビューション・コンポーネント
監視ソリューション
  • 振動保護
  • CEマーキング
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 振動保護
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド

結果

(1)

ETHERLINE® GUARD


データケーブル用監視装置

これまでは、機械部品やプラントのメンテナンスには、すでに欠陥がある場合のみ部品を交換するか、まだ機能する部品を予防的に一定の間隔で交換するかの2つの選択肢しかありませんでした。しかし、インダストリー4.0とデジタル化のおかげで、事後保全や予防保全に代わるより効率的な方法、すなわち予知保全が存在します。その背景には、実際のパフォーマンスに応じてメンテナンス対策を実施するという考え方があります。これは、ケーブルやプラグコネクタなどの接続システムでも可能です。通常、LAPPのケーブルは何年も使用できますが、高速で強いねじれを伴う非常にダイナミックで要求の厳しい動きをする状況では、生産性を損なう予期せぬダウンタイムを避けるためにケーブルを監視することが有効であり、費用対効果に優れています。ETHERLINE® GUARDは、LAPPの革新的なソリューションです。この据え置き型の非常にコンパクトな監視装置は、故障の危険性がある高負荷イーサネットケーブルの性能を監視し、現在の状態を表示します。予防的メンテナンスも最適な方法で計画できるのであれば、なぜ予防的メンテナンスを行うのですか?予知保全のメリットを活用できます。

予知保全

ケーブルの故障予測
詳細はこちら

クイックスタートガイド

詳細はこちらをご覧ください。
続ける

取扱説明書

詳細はこちらをご覧ください。
続ける

利点


  • 計画可能な機械のダウンタイムにより、プラントの稼働率を向上。これにより、メンテナンスコストを削減できる。
  • 自動パラメータ設定による簡単な試運転(わずか数分で「ティーチイン」)。
  • データケーブルの新設やケーブル設計の変更が不要で、既存のネットワーク構造内でのアップグレードがいつでも可能。
  • ユニークでコンパクトなデザインにより、場所を取りません。
  • MQTTインターフェースによる信頼性の高いクラウド通信(ステータス/データ評価、設定、Wi-Fi設定、更新など)。
  • ケーブルLANタイプの「PM03T」とワイヤレスWi-Fiタイプの「PM02TWA」がある。

用途


  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • 故障の危険性があるデータケーブル(例:ダイナミックアプリケーションのファンクションクリティカルなデータケーブル)の寿命監視用。
  • IEEE 802.3に準拠した伝送規格100BASE-TX(100Mビット/秒)のデータケーブルに適しています。
  • EtherCAT、EtherNet/IP、2ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
  • 制御盤(保護等級IP 20)用。