IO-Linkハブは、産業オートメーションシステムにおいて、デジタル(非IO-Link)センサー、アクチュエータ、およびIO-Linkマスター間の通信を容易にするために使用されるデバイスです。ハブは、従来式またはデジタル式の複数のセンサーやアクチュエータから信号を収集し、単一のIO-Linkポートを介してマスターに転送するノードとして機能します。
- 振動保護
- 難燃性
- CEマーキング
- ULリステッド
- cULリステッド
IO-Linkハブは、産業オートメーションシステムにおいて、デジタル(非IO-Link)センサー、アクチュエータ、およびIO-Linkマスター間の通信を容易にするために使用されるデバイスです。ハブは、従来式またはデジタル式の複数のセンサーやアクチュエータから信号を収集し、単一のIO-Linkポートを介してマスターに転送するノードとして機能します。