新基準 - 市場に合わせて
LAPP はEPIC® M23Pシリーズで丸型コネクタを再定義しました。当社のモーターとケーブルのコネクタは、標準となっています。技術面でも、費用対効果の面でも。サーボモータに630Vまたは1000Vの電圧を供給したい場合、クイックロックシステムを必要とする場合、短納期を必要とする場合など、どのような場合でも対応可能です。M23電源用コネクタは、その卓越した品質が印象的で、多くの利点を提供し、市場の競合他社とも互換性があります。
高性能で競争力のあるM23電源用コネクタをお探しですか?貴社ではサーボモーターやサーボドライブをお使いですか?それならば、私たちにお任せください。当社の革新的なプラグコネクタがどのようにお客様に決定的なメリットをもたらすかは、こちらをご覧ください。
感動を与える品質 - 真の付加価値とともに。
世界中に迅速にお届けします
EPIC® M23Pシリーズは、技術的な観点からだけでなく、真のハイライトです。また、このシリーズは経済性の面でも他の追随を許さないユニークなものです。納期は2~3週間と非常に短く、世界中で入手可能なため、お客様はM23コネクタの革新的技術を記録的な速さで享受することができます。当社の子会社であるContact GmbHの信頼できるパートナーとコネクタアセンブリのおかげで、LAPPの通常の高い品質が保証されています。
LAPP:より優れたサーボコネクタ
いつも通りのビジネス
生産で特に重要なことは?その通り - 信頼性が高く、安全で迅速な製品処理。LAPP はこのことを認識しており、市場の常識に目を光らせてきました。そのため、EPIC® M23Pプラグコネクタは、マーケットリーダーのプラグコネクタと 同じ 工具を使って組み立てられるように設計されています。
付加価値:直感的な組み立て、少ない部品、より自由な資本。
簡易モジュラーシステム
シンプルであればあるほどいい。EPIC® M23Pシリーズの接点がモーターとクラッチコネクタの両方に適しているのはこのためです。また、すべてのインサートは、すべてのハウジングと組み合わせることができます。ソケットインサート、ピンインサート、6ピン、8ピン、9ピンを問いません。
電磁妨害からの最適な保護
当社のケーブルクランプは、電源用および信号用コネクタ用に標準化されています。使用されているクラウンクランプは、360°のシールド接続を可能にし、シールドに直接係合します。これをシールドエレメントに回転させます。
付加価値:シールドをカットしなくても、最適なEMC保護が可能です。
LAPPコネクタ - 一流の選択!私たちは新たな基準を設定し、いくつかの点で市場のリーダーを凌駕しています。機能性の向上、短納期、そして常に市場のニーズを念頭に。 LAPPコネクタは、マルチサプライヤー戦略を追求するお客様に最適です。
多彩なアプリケーション - 無限の可能性。
サーボコネクタの用途は、事実上無限です。630Vまでの標準的な用途だけでなく、1000Vまでの高電圧にも使用できます。ファクトリーオートメーション、イントラロジスティクス、鉄道輸送技術のいずれのドライブにも、EPIC® M23P A3 Quickflexモーターコネクタは最適なソリューションです。モーター、ドライブ、エンコーダーのメーカー として、お客様の機器に確実にエネルギーを供給できます。
機械メーカー およびシステムプロバイダー としても、新しい EPIC® M23P シリーズのメリットを享受できます。オートメーション技術、ロボット工学、航空宇宙産業のいずれに携わっているかにかかわらず。EPIC® M23P D6 QuickflexプラグとEPIC® M23P F6 Quickflexカプリングは、ケーブルや電線の接続や延長時に信頼性の高いサポートを提供します。
私たちは、完全なコネクティビティソリューションのスペシャリストです。
LAPP をシステムサプライヤーとすることで、お客様のアプリケーションに完璧に対応した接続ソリューションを得られます。新しい電源用コネクタに加え、適切なケーブル、LAPP Harnessing Solutionsのカスタマイズソリューション、総合的なアクセサリも供給できます。このレベルのサービスを提供できるのはLAPP だけです。