Japan
 
 
Japan
 
 

ÖLFLEX® CONNECTケーブルチェーンコンフィギュレータ

個々のケーブルチェーンアセンブリ用オンラインツール

ケーブルチェーンは既製品ではありません


今日、可動機械部品にエネルギー、データ、あるいは空気、水、油などの媒体を連続的に供給する必要があるアプリケーションは無数にあります。ケーブルチェーンシステムとして知られるエレメントは、さまざまな機械に取り付けられ、製品製造だけでなく、ホールゲートのような純粋な産業環境以外でも使用されています。ÖLFLEX® CONNECTケーブルチェーンコンフィギュレータは、ケーブルチェーン計画を段階的にガイドします。ケーブルチェーンは、ケーブルが完全に装備された状態で納品されるのか、ルースケーブルが個別に装備された状態で納品されるのか、あるいはケーブルがまったく装備されていない状態で納品されるのかをお選びください。  

コンフィギュレータはこちら

ケーブルを選択し、アプリケーション環境を指定し、適切なケーブルチェーンシステムを選択します:明確な寸法と使用部品が記載された個別のチェーン構成が届きます。


完全無料。

構成オプション

  • LAPPケーブル(動力ケーブル、コントロールケーブル、データケーブル)  
  • メディアホースを選択する 
  • 水平、垂直、スライド式(ガイドチャンネル付き)  
  • 定点配置  
  • 移動距離 
  • 定点までの距離 
  • 最小曲げ半径(選択したケーブルによる) 
  • チェーンの材質:プラスチックまたはスチール(モデルによっては、アルミ製のフレームロッドとカバーも選択可能) 
  • SILVYN® CHAINモデルをお選びください 

注:ケーブルチェーンの構成には、LAPP専用ケーブルを選択する必要はありません。しかし、ケーブルを追加する必要がない場合、用途に適したケーブルチェーンを構成するために、予想されるケーブル荷重を指定できると有利です。 

お客様のメリット


仮見積

お客様は設定を送信し、当社から遅延なく価格と配送に関する情報を受け取ります。 

フィージビリティチェック

もちろん、お客様の設定は、試運転の前に当社の技術営業チームによって徹底的にチェックされます。  

全記事一覧

必要な製品コンポーネントは、種類と数でまとめられています。  

アセンブリのライブプレビュー

お客様の情報を確認するための技術図面として、構成されたケーブルチェーンシステムを視覚化します。 

背景知識


ケーブルチェーンを構成する前に、なぜ最初にケーブルを選択する必要があるのでしょうか?

ケーブルチェーンは、ケーブルチェーンに取り付けられたフレキシブルケーブルやホースの保護とガイドの役割を果たします。このため、チェーンは常にケーブル/ホースの特徴に合わせて設計しなければならず、その逆はできません。使用するケーブルやホースは、より正確に定義できればできるほどよいです。  

ケーブルチェーンの曲げ半径はどれを選ぶべきですか?

ケーブルチェーンの曲げ半径を決めるには、取り付けるケーブルやホースのうち、最も柔軟性の低いものを特定する必要があります。 チェーンの曲げ半径は、少なくともケーブルやホースの最大曲げ半径と同じ大きさでなければなりません。 

ケーブルチェーンに適したケーブルは?

ケーブルチェーンに適したケーブルとは、ケーブルチェーンアプリケーションの強い曲げや連続的な動きに耐えられるものです。ケーブルの構造と材料特性は、ケーブルの可動性と屈曲度に影響を与えます。最終的には、このケーブルがこの種の用途に適しているか否かを決定することになります。