Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルトロリーシステムコンフィギュレータ

ケーブルトロリーシステム用オンラインツール

かつてないほど、容易に


ケーブルトロリーシステムを構築するには、さまざまな製品部品が必要です。


コンフィギュレータを使えば、プランニングの際に忘れるものはありません。入力された内容に基づいて、必要な項目をまとめ、計画中のケーブルトロリーシステムの重要なパラメータを計算します。


そして、モバイルケーブルガイドに一歩近づく。

構成オプション

  • フラットケーブル
  • 丸型ケーブル:

利用可能なシステムはすべて、フラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応し、移動距離は最大100m、移動速度は最大80m/minです。

  • C30(Cプロファイルレール30x32mm、ケーブルトロリー1本あたり20kgまで積載可能)
  • C30 ステンレススチール(30x32 mm Cプロファイルレール; ケーブルカー1台あたり20 kgまで; 屋外用)
  • C40(Cプロファイルレール40x40mm、ケーブルトロリー1台あたり32kgまで積載可能、幅広ケーブルに最適)
  • 壁掛け(エクステンションアームも使用可能)
  • 天井取り付け
  • 0~100m

お客様のメリット


全記事一覧

必要な製品コンポーネントは、種類と数でまとめられています。

プロジェクト計画が簡単に

総ケーブル長、ステーション長、総レール長を自動計算。

仮見積

項目リストをお送りいただければ、最短時間で価格と納期情報をお送りします。

背景知識


ケーブルトロリーシステムはどこで必要ですか?

ケーブルトロリーシステムは、ケーブルやメディアホースを束ね、保護し、移動距離を安全に運ぶために使用されます。産業プラントや工場で頻繁に使用され、具体的にはコンベアや巻上装置、クレーン、輸送システムなどで使用されます。ケーブルトロリーシステムは、機械、オートメーション技術、ロジスティクス、木材加工産業、あるいは洗浄工場でも見られます。

ケーブルトロリーシステムの使用に適したケーブルは?

ケーブルトロリーシステムに使用されるケーブル(丸ケーブルまたはフラットケーブル)は、多くの動きにさらされ、ねじり応力にもさらされます。ケーブルの選定にあたっては、許容曲げ半径を必ず守ってください。ケーブルトロリーサスペンション用のケーブルのみを使用してください。

ケーブルトロリーシステムのどの特性に注意を払う必要がありますか?

システムの固定方法、移動の長さ、速度に注意してください。さらに、個々のケーブルトロリーの耐荷重と導電性ケーブルの本数/寸法が重要な役割を果たします。使用場所によっては、理想的な材質(亜鉛メッキスチールかステンレススチールか)も問題になります。優れたボールベアリングによる軌道システムのスムーズな走行は、もちろん不可欠です。

お探しのものは見つかりましたか?


ご連絡ください。ご要望に応じて、T字型キャリアやロープシステム用のシステムも提供できます。

長距離システムも可能です。

コンタクトフォームへ