Japan
 
 
Japan
 
 

コネクタコンフィギュレータ

個別コネクタ用オンラインツール


オンラインツールを使用して、個別の産業用コネクタを設定します。

モーションコントロール用の丸型コネクタでも、堅牢なコネクタハウジングを備えた角型コネクタでも、LAPPの産業用コネクタは、ケーブルの簡単で確実な接続と分離を可能にします。EPIC®コネクタコンフィギュレータを使用すると、アプリケーションに適した産業用コネクタを迅速かつ明確に組み立てることができます。

構成オプション

  • 製品タイプ 
  • コンタクト数 
  • 定格電圧 
  • その他の属性も選択可能 
  • 定格電流 
  • デザインサイズ 
  • コネクタの種類 
  • 接続可能な導体断面積の最小値(mm2) 
  • 接続可能な導体断面積の最大値(mm2) 
  • 接続可能な導体断面積の最小値AWG 
  • 接続可能な導体断面積の最大値AWG 
  • 導体接続タイプ 
  • コンタクトの種類 
  • コンタクトインサートタイプ 
  • コンタクト材料 
  • 接触コーティング材 
  • 製品タイプ 
  • デザインサイズ 
  • ロック式 
  • その他の属性も選択可能 
  • ハウジング基材 
  • IP保護等級プラグ付き 
  • PEの接触回数 
  • カラー 
  • 跳ね上げ式蓋 
  • 製品タイプ 
  • 接続可能な導体断面積の最小値(mm2) 
  • 接続可能な導体断面積の最大値(mm2) 
  • その他の属性も選択可能 
  • 接続可能な導体断面積の最小値AWG 
  • 接続可能な導体断面積の最大値AWG 
  • 導体接続タイプ 
  • コンタクトの種類 
  • コンタクト材料 
  • 接触コーティング材 
  • 製品タイプ 
  • コンタクト数 
  • 定格電圧 
  • その他の属性も選択可能 
  • 製品タイプ 
  • デザインサイズ 
  • ロック式 
  • その他の属性も選択可能 
  • 製品タイプ 
  • 接続可能な導体断面積の最小値(mm2) 
  • 接続可能な導体断面積の最大値(mm2) 
  • その他の属性も選択可能 

お客様のメリット


全項目一覧

製品番号と画像を含む、生成された製品リストの表示。

技術的互換性

各コンポーネントの互換性を確認します。

使いやすさ

部品リストを保存し、選択した構成を保存して、その後の変更に備えます。

直接注文オプション

構成された製品をオンラインショップで直接ご注文いただくと、すぐに価格と配送に関する情報をお届けします。

背景知識


なぜコネクタに接点が必要なのですか?

コネクタの接点は、電気的接続を確立するために使用されます。接点には着脱不可と着脱可能の区別があります。着脱可能な接点は何度も開閉できますが、着脱不可能な接点は一般的に一度だけ開閉され、耐用年数中は閉じたままです。

なぜ角型コネクタにインサートが必要なのですか?

インサートは角型コネクタにとって不可欠な部品であり、いわばその内部です。設計によっては、インサートが電気接点を運ぶか、接点を収容するための接点穴を含みます。LAPPは、さまざまな接続技術や、鉄道輸送などの特殊用途に対応するインサートを提供しています。

なぜ産業用コネクタにハウジングが必要なのですか?

角型コネクタハウジングは、角型コネクタのコア、すなわちインサートとコンタクトを保護します。角型コネクタの安定性と耐性を保証します。これは産業用途に最適です。