希望する伝送特性を選択します。
- Cat.5~100Mbit/秒、周波数範囲~100MHz
- Cat.5e、最大1000Mbit/秒、最大周波数範囲100 MHz
- Cat.6~1000Mbit/秒、周波数範囲~250MHz
- Cat.6A、最大10 Gbit/s、最大周波数範囲500 MHz
- Cat.7 最大10 Gbit/s、最大600 MHzの周波数範囲
正しい部品こそが、永続的な喜びをもたらす
システム内のイーサネット通信が永続的に機能し、長期間にわたってエラーなくデータを交換できるようにするには、最初から適切なケーブルまたはコネクタを使用する必要があります。これが故障やダウンタイム、品質問題を防ぐ唯一の方法です。
ネットワーク用に現場で組み立てられるケーブルやコネクタをお探しで、当社の膨大な製品ポートフォリオを簡単に閲覧したいとお考えですか?産業用イーサネット製品検索をご利用ください。これは、メートル単位で販売されている最適なケーブルと互換性のあるコネクタを選択するのに役立つ製品ファインダーです。
産業用イーサネットアプリケーションでも、構造化されたビルディングケーブルでも:長期にわたってご満足いただける適切な製品をお探しください!
希望する伝送特性を選択します。
ネットワークでの通信にどのプロトコルを使い、ケーブルをどのように使うかを選択します。
先に提供した情報に基づいて、将来の使用場所に適したケーブルのアウターシースを選択します。