Japan
 
 
Japan
 
 

光ファイバーケーブルのコンフィギュレーター

FOCアセンブリへの迅速でシンプルかつ明確なパス


オンラインツールを使用して、個別に組み立てられた光ファイバーケーブルを構成します。

グラスファイバー設備は、より大容量のデータを扱い、データ伝送に対する要求が高まる中で、ますます重要性を増しています。光ファイバーケーブル(別名光ファイバー)製品グループにより、LAPPは、この目的のために高品質のケーブルアセンブリを提供しています。当社のFOCコンフィギュレータを使用すれば、お客様の用途に最適なアセンブリを素早くきれいに組み立てることができます。

構成オプション

選択したアプリケーションの場所に応じたオプション

  • GOF、ガラス光ファイバー
  • PCF、プラスチッククラッドガラス繊維
  • POF、パワーオーバーファイバー
  • LAPPポートフォリオのケーブル
  • 製造長さ
  • ケーブルマーキング
  • GOF光ファイバーケーブル用コネクタ
  • PCF光ファイバーケーブル用コネクタ
  • POF光ケーブル用コネクタ

お客様のメリット


全項目一覧

必要な製品コンポーネントは、種類と数でまとめられています。


 

アセンブリのライブプレビュー

設定された光ファイバーケーブルアセンブリを視覚化し、情報を確認できます。

実現可能性の検証

すべての構成可能なバリエーションの技術的実現可能性をチェックします。 

拘束力のない見積

記事リストをお送りいただければ、最短時間で価格と納期情報をお送りします。

背景知識


光ファイバーケーブルアセンブリについて、どのような基本的な疑問に答える必要がありますか?

  • アセンブリはどこで使用し、どのように設置すればよいですか? 
  • 送信機と受信機の間の伝送距離は?
  • どのようなデータ転送レートを達成すべきですか?
  • アセンブリは、通信ネットワークですでに使用されているコンポーネント(センサー、アクチュエータ、スイッチ、制御コンピューターなど)と互換性がありますか?

工場で組み立てられたケーブルにはどのような利点がありますか?

  • すぐに接続できるアセンブリは、直接取り付けることができます。 
  • 手間のかかるコネクタの組み立てが不要なため、時間と高価な設備費用を節約できます。 
  • 高品質な接続は、アプリケーションの信頼性を高めます。
  • 最高品質の工場組立により、より優れた減衰値(低挿入減衰と高リターン減衰)が得られます。 

ファイバータイプとファイバーカテゴリーとは何ですか?

  • ファイバー:光波を導く単一の導体。個々のファイバーは一緒になって光ファイバーケーブルのコアを形成します。
  • ファイバーの種類:光ファイバーケーブルをシングルモード(1つのモードの光を伝送する)とマルチモード(複数のモードの光を伝送する)に分類します。
  • ファイバーカテゴリー:光ファイバーケーブルのファイバーを分類します(OS2またはOM1~OM4)。OMカテゴリーが高いほど、データ伝送速度が高く、距離が長くなります。OS2ファイバーは圧倒的に高い伝送特性を持っています。