最新の産業プラントにおいて、特にデータ通信を担うコネクタの選定は極めて重要です。ネットワークの確実な機能と、長期的な高効率を維持するためには、自動化技術(オートメーション)に最適なパッチコードやハーネスの選択が欠かせません。。当社のパッチコード・ハーネス選定ツールなら、わずか数ステップで、お客様の要件にぴったりなケーブルとコネクタの組み合わせを見つけることができます。
組み立て済みRJ45パッチコード、堅牢なM12コードセット、PROFINET対応ソリューションなど、産業用途向けのパッチコードや延長ケーブルが必要な際、当社の製品選定ツールが役立ちます。直感的なガイダンスにより、技術データや各種証明書、購入情報を備えた適切な製品を即座に特定できます。要求の厳しい産業環境に特化して開発された、高品質なケーブルハーネスをご覧ください。堅牢ですぐに使用可能な当社製品が、装置配線の効率化と信頼性の最大化に貢献します。
要求の厳しい産業環境向けに特別に開発された高品質のケーブルハーネスをご覧ください。当社のソリューションは堅牢ですぐに使用でき、お客様のマシンケーブルの効率と信頼性を最大限に高めます。
今すぐ始めて、迅速、簡単、確実に完璧なコネクタを見つけましょう。
製品選定ツールを使うメリットとは?
信頼できる品質
幅広い用途
使い方は極めてシンプル
1. 標準を選択: フィールドバス、イーサネット、センサーなどご希望の規格を選択します。
2. 要件を定義: プロトコル、PoE機能、コネクタタイプ(RJ45、M12)、ケーブル設計、ケーブルタイプなど、具体的な要件を入力します。
3. 製品を選定: 技術データシート、証明書、注文オプションなど、LAPP製品ラインアップの中から最適な商品を即座に表示します。
LAPPのメリット
- すぐに接続できるパッチコードとハーネスにより、取り扱いの手間を減らし、ミスを防ぎ、設置時間を短縮
- PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IPなど、一般的なプロトコル規格に対応する豊富な製品ラインナップ
- 堅牢な素材と精密な加工がもたらす高い品質と信頼性は、過酷な環境下の産業用途に好適。
- プロトコルに依存しない専門家のアドバイス
当社の製品選定ツールなら、ご使用のプロトコルや環境に最適なケーブルとコネクタの組み合わせがすぐに見つかります。