Japan
 
 
Japan
 
 

サーボアセンブリ用ÖLFLEX® CONNECTコンフィギュレータ

サーボアセンブリへの迅速でシンプルかつ明確な道のり


当社のオンラインツールを使用して、個別に組み立てられたサーボケーブルを構成します。

サーボケーブルと丸型コネクタの製造における長年の経験により、あらゆるアプリケーションに理想的なケーブルソリューションを提供することができます。ÖLFLEX® CONNECTサーボコンフィギュレータを使用すると、アプリケーションに最適なアセンブリをすばやく簡単に構築できます。

信頼できるパートナーとしてのLAPP


当社のサーボケーブルは、コネクタ内で革新的なシールド接続を提供し、世界中で必要なすべての承認を受けています。

  • LAPPは、ケーブルおよびコネクタ設計における数十年の専門知識を兼ね備えています。
  • すべての性能クラスのコンポーネントとサーボケーブルが短期間で入手可能
  • 4つの業界標準が利用可能:Siemens、Rockwell、Lenze、Sew。
  • 動力ケーブルとフィードバックケーブルはあらゆる長さがあり、少量から大量まで注文可能です。
  • カスタマイズされたソリューション(印刷、ラベリング、パッケージング)のオプション。

完璧に組み立てられたÖLFLEX® CONNECTサーボケーブル


当社のオンラインツールでケーブルソリューションを設定してください。サーボコンフィギュレータは、アセンブリの組み立てをサポートします。

ドライブ規格を選択し、ケーブルタイプ、ケーブル長、接続タイプを個別に指定します。あとは我々にお任せください。追って、仮見積をお送りします。