LAPPは共に歩むパートナーとして、高品質な製品、接続ソリューション、専門サポートを提供しています。当社は創造的な革新を体現し、安定した品質を保証します。当社にとって、新製品の開発とは、顧客が直面する課題を理解し、それをサービス提供の中心に据えることです。これにより、当社は常に新しい革新的な接続ソリューションを見つけ、高まる要求に的確に対応するのに役立てています。
当社は、顧客固有の課題を解決するだけではありません。テクノロジーリーダーでありたいという自らに課した課題により、当社はお客様が対応するソリューションを求める前の早い段階から、重要なテクノロジーのトレンドを見極め、行動を起こしています。
ハイライト
革新的で持続可能、未来に目を向け、最高の品質基準を備えた - これがLAPP の新製品です。
あらゆる要件に最適なソリューション
LAPPのサクセスストーリーは、1957年、識別しやすいように異なる色に色分けされた芯線を持つ世界初のケーブルの発明から始まります。今日に至るまでの道を切り開いた重要なイノベーションでした。最新のLAPP ケーブルは、広範な専門知識と数十年にわたる経験に基づく開発プロセスの成果です。当社のケーブルは基本的な使用向けから何千ものアプリケーションにまで適しています。当社の製品ラインアップには、動力ケーブル、信頼性の高い信号伝送用のコントロールケーブル、障害のない伝送を保証するデータケーブルなどがあります。
ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR
ÖLFLEX® ROBOT 928 D
ÖLFLEX® ROBOT 909 D
すぐに接続でき、時間を節約
工場ですでに1つ、もしくは2つのコネクタが取り付けられている当社のケーブルは、LAPP の専門知識により、社内プロセスを合理化し、最高の品質基準を満たしています。ケーブルアセンブリはすぐに使用でき、目的の場所で直接接続できます。ケーブルのストリッピング、導線のストリッピング、導線の圧着、最終的なコネクタのアセンブリなど、さまざまな作業工程が不要になります。標準化された製造工程により、当社のさまざまな組立済み動力ケーブルおよびコントロールケーブル、データケーブルアセンブリは、常に同じ品質基準を満たしています。
EPIC® ClickConnect M12X
EPIC® ClickConnect M12D
産業における最適な自動化のために
接続、分配、ネットワーク:生産設備のインテリジェントなネットワーク化なしには、画期的な産業オートメーションは実現できません。生産プロセスのデジタル化には、生産環境の各コンポーネントが互いに、また情報システムと通信することが必要です。そのためには信頼できるデータ交換が不可欠です。LAPPは、センサー・アクチュエータ、フィールドバス、イーサネットアプリケーション用のネットワークコンポーネントとディストリビューション・コンポーネントにより、シンプルな制御信号だけでなく、プロトコルベースのフィールドバスやイーサネット信号の伝送をサポートします。結局のところ、産業の未来は正しい部品を選ぶことから始まります。
ETHERLINE®アクセスUベーシック
何千回ものプラグサイクルの後でも大丈夫です
何千回ものプラグサイクルに耐える着脱式コネクタ:当社のコネクタは、2本のケーブルを着脱式で安全に接続したり、1本のケーブルを機器や機械に接続するための基本コンポーネントです。様々な産業環境において、電源供給や信号・データ伝送に使用され、最良の接続を保証します。他の機器にエネルギーを供給し、信号伝送を制御し、データ交換を保証します。LAPPは、個別ユニット、キット、またはお客様固有のアセンブリとして、多くのアプリケーションのための様々なバリエーションのコネクタを開発しました。
EPIC® H-A 3メタル製キット
EPIC® H-A 4熱可塑性キット
EPIC® H-BSS キット
ケーブルエントリのシールとストレインリリーフ
ケーブルが機械や制御盤のハウジングに接触する場合、通常はケーブルグランドが使用されます。これにより、ケーブルをハウジングに挿入したり、フッ素ゴム、ニトリルゴム、シリコン、ゲルシールなどの異なる素材でケーブルとハウジングを確実にシールすることが可能になります。さらに、ケーブルグランドはケーブルのストレインリリーフとなります。埃や湿気などの有害な環境による影響から筐体内部を保護します。LAPPは、高品質のシングルエントリおよびマルチエントリ、ケーブルグランドを組み立てるためのアクセサリや工具を提供しています。
SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL
SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL
素晴らしい工具、半分の労力
LAPPは、「すべてのケーブル技術」においてヨーロッパ最大のシステムサプライヤーです。大きな目標を達成するためには、適切なケーブルアクセサリと適切な工具が不可欠です。LAPPの工具およびアクセサリ製品ラインには、工具、フェルール端子、ケーブルラグ、電磁両立性およびアーシング製品、絶縁および収縮ホース製品、ケーブルトロリーシステム、ケーブルダクト、ケーブルウェッジクランプ、ケーブル結束用製品が含まれます。ケーブル配線ソリューションの主要なサプライヤーとして、当社は当然ながらケーブルの取り扱い、組立、および設置においても専門家です。