Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルとワイヤの定格電流と寸法


無停電運転時の負荷に対する定格電流を得るための公称導体断面積の寸法決めは、非常に複雑な問題です。ケーブルを用途に応じて選択、寸法決め、使用する場合、公称導体断面積を計算する際に様々な影響因子を考慮しなければならなりません。これらは一般に、設置場所のタイプ、個々の使用条件、および動作状態に関する規範的な規定です。

ケーブルやその他のシステム関連製品の製造業者として、保険法の理由から、LAPP社は多様で顧客固有の要件を解釈することは許されていません。認定された計画機関は、公式文書に基づいて設置の受け入れを確認するために、ここに関与しなければなりません。

とはいえ、このガイドでは、当社製品の安全な使用を支援することで、皆様をサポートしたいと考えています。

電圧降下と電力計算機

計算のためのオンラインツール
今すぐ計算

規格


ケーブルの電流負荷と断面積の計算基準は、国際規格IEC 60364-5-52(国際電気標準会議)です。この規格は、「電気機器の選定と架設 - 配線システム」を扱っています。


欧州では、この規格は整合化文書HD 60364-5-52「建築物の電気設備」に移行されています。


ドイツでは、HDの原文はDIN VDE 0100-520に採用されています。さらに、HDのオリジナル版には含まれていなかった各国の修正条項が追加されました。

許容電流定格と設置タイプは、後にDIN VDE 0298-4に統合されました。したがって、ドイツにとっては、国内指令と国際指令が混在していることになります。


公称電圧 0.6/1 kV (NYY など)の配電ケーブルについては、DIN VDE 0276-603が定格電流とそれに対応する公称導体断面積の計算の規範となっています。


この規格は、欧州整合化文書HD 603またはIEC 60287シリーズに基づいています。

注

他の国や地域では、国の規制が異なるため、異なる値が表示される場合があります。そのため、DIN VDE 0298-4は一般的に他国に適用することはできません。

環境の影響と削減要因


温度


注:周囲温度は常に導体温度以下でなければならず、そうでなければ熱交換は行われません。

  • 動作温度は、無停止動作における導体の最大許容温度です(データシートに明記)。
  • 周囲温度とは、周囲の媒体の温度です。空気中に設置する場合の基本負荷容量は、周囲温度+30℃です。

影響要因


  • ケーブルや回路の過密化
  • 搭載コア数
  • 絶縁コンパウンド
  • 電圧クラス
  • 周囲温度 +30℃
  • 巻線ケーブル

断面計算例


適切な公称導体断面を決定する際、低減係数を考慮し、プラントの運転電流を計算の出発点とします。動作電流をそれぞれの低減係数で割ります。この結果は架空の電流負荷を表し、基本電流負荷の表から次に高い値を選択することで、おおよその公称ケーブル断面積が得られます。

基本電流負荷表

与えられた


ÖLFLEX CLASSIC 110 (常設用導体温度: 80℃)

  • 選択した設置タイプ:常設
  • 動作電流: 10 A
  • 負荷時のコア数:3
  • 設置パイプ内のケーブル数:3(表12-6、係数0.70)
  • 周囲温度の違い:40℃ (表12-2、係数0.89)

請求書


10A÷0.70÷0.89=16.1A(架空)


表12-1(DIN VDE 0298-4、表11)によると、この値16.1Aは、公称断面積1.5 mm²で18Aになります。


所定の断面の場合、低減係数は表12-1(DIN VDE 0298-4、表11)に従って公称断面の定格電流で計算されます。


注:シングルコア、接触式、または束線されたケーブルが表面に過密状態にある場合、低減係数を適用する前に追加の低減係数を使用する必要があります。DIN VDE 0298-4 表10