Japan
 
 
Japan
 
 

シングルペアイーサネット

コンパクトでありながら画期的なテクノロジー

シングルペアイーサネット:スマートファクトリーの礎石


現場レベルのアップグレード


シングルペアイーサネットケーブルは、ツイストコアペア(シングルペア)を1組だけ含む銅線ケーブルで、主に産業用アプリケーションでのデータ伝送を目的としています。LAN分野の従来のイーサネットケーブルや産業用イーサネットケーブルは、データ伝送速度に応じて2対または4対のコアペアを備えています。シングルペアイーサネットは、産業用イーサネットの無駄を省き、軽量化し、省資源化したものです。SPEは、フィールドレベルまで一貫性のある均一なネットワークインフラを構築できます。センサーやアクチュエータなどのフィールドデバイスのイーサネットネットワーキングにより、リアルタイムのデータ収集と分析が可能になります。

パンフレットをダウンロードする

ホワイトペーパー「シングルペアイーサネットとイーサネットアドバンスト物理層:産業用ネットワークのための2つの先駆的技術」

シングルペアイーサネットが産業用モノのインターネット(IIOT)の未来であることは、メーカーとユーザーの間で一致しています。これはユーザーにとって多くの利点がありますが、考慮しなければならない点もあります。このホワイトペーパーでは、どのような点が重要で、ユーザーはどのような点に注意を払う必要があるかを説明しています。このホワイトペーパーでは、プロセス業界のゲームチェンジャーであるイーサネット先進物理層についても触れています。
続ける

SPEは従来のフィールドバスに取って代わります


従来のイーサネットは、すでにオートメーションピラミッドの上位レイヤーをすべて接続していますが、最下層のフィールドレベルの接続には適していません。ケーブルは接続が複雑で、サイズも大きいのです。そのため、企業は依然として、センサーとアクチュエータの間の情報交換を制御レベル(PLC)で制御する従来のフィールドバスに依存しています。しかし、これらのBUSシステムは、もはやスマート工場の広範な要件を満たしていません。そのため、現在ではシングルペアイーサネットと関連ケーブルに取って代わられています。

シングルペアイーサネットの利点


  1. 将来を見据えたスマート工場のためのフィールドバスの置き換え
  2. センサーからERP、クラウドまで、IPベースのネットワークにおける技術の標準化
  3. 材料、重量、コストを節約し、必要なスペースを大幅に削減
  4. シングルペアケーブル設計により、迅速で簡単な取り付けが可能
  5. 「トランスレーター」としてのゲートウェイを排除することによるコスト効果
  6. 端末機器に最大50ワットを供給するPower-over-Data-Line
  7. オートメーション業界全体で汎用的に使用できる、互換性のあるケーブルコンポーネントを備えたオープンスタンダード

SPEの今後は?


規格は、実践への迅速な参入を保証します。

  • IEEE 802.3に準拠したプロトコル規格は、産業用アプリケーションにおけるシングルペアイーサネットデータ伝送の技術的枠組み条件を定義しています。
  • 産業用コネクタ面「T1 Industrial Style」は、IEC 63171-6で標準化されています。

ワーキンググループIEEE 802.3は、さまざまなSPEアプリケーションの標準を定義しています。

ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。

SPE規格

ビットレートケーブル長
シールド非シールド
IEEE 802.3ch2.5/5.10 Gbit/s15 m-
IEEE 802.3bp1Gbit/s40 m15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s40 m15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s1000m以上-

LAPPは、SPE Industrial Partner Networkのメンバーであり、これはSPE技術のブレークスルーを共に支援しようとする有名企業のコンソーシアムです。

パートナーのネットワークは、統合されたSPEインフラを構築することを目的としています。革新的な技術は、信頼性の高いデータ伝送を保証するだけでなく、標準化されたインターフェースとシステムコンポーネントを提供しなければなりません。そのための基礎は、規格を定義し、国際規格委員会と緊密に協力することですでに築かれています。

SPE産業パートナーネットワークの詳細

イーサネット先進物理層:プロセス産業向けSPE


イーサネットAPLは、特にプロセス産業において、現場レベルでのネットワーキングを促進します。1つのプロトコルで一貫したネットワーキングが可能なシングルペアイーサネットが基本となっています。イーサネットAPLは、SPEのすべての利点を備えた爆発の危険性のあるエリアの本質安全防爆にこれを拡張します。

LAPPは、シングルペアイーサネットケーブルでイーサネットAPLネットワークを構築するための豊富なラインアップを提供しています。

イーサネットAPLの詳細はこちら

LAPPのSPE/イーサーネットAPL製品ポートフォリオ