イーサネットAPLは、フィールドレベルまでのイーサネット経由のデータ伝送を可能にします。この技術により、爆発の危険性があるエリア、特にプロセス産業における困難なアプリケーションのための本質安全防爆が可能になります。さらに、最大1000mの距離をブリッジすることができます。LAPPは、シングルペアイーサネットケーブルでイーサネットAPLネットワークを構築するための豊富なラインアップを提供しています。
イーサネット先進物理層の利点
イーサネットAPLは、イーサネットの物理層に重要な特性を追加します。
- 爆発の危険性がある場所での本質安全防爆
- 1000メートルまでの距離
- 最大10Mbit/秒の双方向通信
- リアルタイム機能
- 内蔵電源
- IEEE規格により将来も安心
- プロセス制御システムへの容易な統合
- 簡単な設置と試運転
- リモートアクセスによる迅速な機器設定
- すべてのコンポーネントをLAPPのシングルソースから
どのようなメリットがあるのか:
- 現場レベルでの低速でアナログなデータ通信をデジタル化し、将来を見据えたものにします。
- プロセス産業においても、データに基づく新しいビジネスモデルを開発する。
- 本質安全防爆のイーサネットAPL技術により、爆発の危険性がある場所では慎重を期してください。
- 非常に大規模なシステムのネットワーク化には、最大1000mのケーブル長を使用します。
- オートメーション・ピラミッド全体で統一されたETHERNET技術は、時間とコストを節約します。
「イーサネットAPLは、プロセス業界にさらなるパワーとデジタル化の機会をもたらすと同時に、最大限の安全性を確保するフィールドレベルのアップグレードです。クリスチャン・イレンゼール、LAPPのインダストリアル・コミュニケーション・プロダクト・マネージャー
これまでのオートメーションピラミッド(左)とこれからのオートメーションピラミッド:イーサネットAPLは、爆発の危険性があるエリアにおいて、現場レベルと企業の他のレベルをシームレスに接続します。
シングルペアイーサネット:イーサネットAPLの基礎
シングルペアイーサネットケーブルは、1対のツイストコアペアしかありません。このため、現場レベルでの産業用アプリケーションにおけるシンプルなデータネットワーキングに最適です。LAPPはSPEの開発に貢献し、Ethernet-APLの基盤を含め、SPEによるネットワークコンポーネントをすべて提供しています。
SPEの利点:
- フィールドバスを置き換え、イーサネットをフィールドレベルに導入。
- センサーからクラウドまで、「トランスレータ」なしで、IPベースのネットワークにおけるテクノロジーを統合。
- ゲートウェイが不要になるため、スペースと重量を節約でき、コストも削減できる。
- コアが2つなので取り付けが簡単。
- 長さは1000mまで。
- 速度は最大10Gビット/秒。
- Power-over-Data-Lineによる最大50ワットの電力伝送。
- 標準化されたケーブルとコネクタにより、オートメーションで汎用的に使用できます。
シングルペアイーサネットについてもっと知りたいですか?