Japan
 
 
Japan
 
 

建築資材規則(CPR)


防火における支柱としてのケーブル

最新の防火に関する知見は、近代的な新築ビルで実践されています。防火に関する法律もここ数年で進化しています。火災が発生した場合、来訪者が火災から逃れる時間はほとんどないことが多いです。多くの場合、最大の危険は炎そのものではなく、プラスチックを燃やしたときに発生する煙や有毒ガスの生成です。これらはあっという間に肺に不可逆的なダメージを与えます。


このリスクを抑制するため、建設資材はその火災挙動について試験され、分類されています。以下の情報では、欧州建設製品規則の目的、ケーブルとワイヤの要件と火災クラス、およびアプリケーションに最適なケーブルを見つける方法を説明します。

欧州建設製品規制とは?


BauPVo EU 305/2011、別名建設製品規則(CPR)は、EUで有効な法的規則で、建設製品の統一製品規格と試験規格を定めています。同規制によれば、建築用製品とは、建築物に恒久的に設置されるすべての商品を指します。


この規則では、建物の基本的な安全要件を定めており、そのひとつが防火です。


これは欧州連合(EU)の全加盟国を拘束するもので、2017年7月1日以降は、構造物に恒久的に設置されるケーブルや電線も含まれます。


ケーブルや電線は、統一された分類システムに従って分類され、一定の要件を満たさなければなりません。
ブレグジットとも呼ばれる英国のEU離脱以降、英国でのみ有効な欧州建設製品規則も並行して制定されています。このカウンターパートはCPRのクラスとルールに従います。したがって、欧州の各規格には、内容的に英国と同一の規格が存在します。

CPR(ドイツではBauPVo)の目的は何ですか?


CPRの目的は、建物とそこに住む人々の安全性を向上させることです。その目的は、火災特性を改善したケーブルや電線を設置することで、火災のリスクを最小限に抑えることです。


また、建設製品や建設資材の要件に関する各国の規制を調和させます。欧州域内市場において、建設資材メーカー向け製品の市場投入がより容易になります。


建設製品規則は、製品のCEマーキングと製造者の性能宣言の法的根拠にもなっています。

CPRはどこで適用されますか?


CPRは、ケーブルや電線が固定的かつ恒久的に設置されているすべての建物に適用されます。


以下を含みますが、これらに限定されるわけではありません。

  • 住宅、工業、商業、オフィスビル
  • 病院、学校、レジャーセンター
  • 空港、鉄道駅、地下駐車場
  • 学校や博物館などの公共施設

火災の危険性が高く、建物の安全性が要求されるほど、ケーブルや電線の火災クラスは高くなければなりません。


LAPPは、さまざまな用途に対応するCPRクラスのケーブルを提供しています。

ハロゲンフリー製品

CPR クラスの動力およびコントロールケーブルの定番は、ÖLFLEX® CLASSIC 100 H および ÖLFLEX® CLASSIC 110 H です。これらのケーブルは、ハロゲンフリー素材により、特に火災時に優れた特性を発揮し、CH 変形ではシールド付きもあります。

PROFINET

CPRクラスのケーブルは主に建設工事で使用されるが、それだけに限定されるものではありません。このETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX Aは、例えば、PROFINETネットワークのビルや制御盤の配線に使用できるデータケーブルです。もう一つの応用分野として、ÖLFLEX® HEAT 125 C MCがあります。これは、海上用のDNV-GL認証を取得したコントロールケーブルです。

EN 50575に準拠した火災特性はどのように評価されますか?


CPRの整合規格EN 50575は、5つの基準に基づいてケーブルの火災特性を定義しています。

  • 炎の伝播
  • 熱の広がり
  • 煙の広がり
  • 酸の形成
  • 滴下の形成

これらの基準は、さまざまな火災クラスのいずれかに割り当てる際に重要な役割を果たします。ケーブルやワイヤの火災特性試験を行う場合、いくつかの基準における厳格な法的制限値を超えてはなりません。

ケーブルや電線にはどのような耐火等級がありますか?


建材規制には、「不燃性(Aca)」から「難燃性(Fca)」までの7つの耐火等級があります。対応するクラスの添え字「ca」はケーブルを表します。


その他に、煙の発生、酸の生成、燃焼滴の生成という3つの等級があります。

グレードによる煙の状況(s):

  • s1=低発煙性、EN 61034-2に準拠、煙濃度に関する追加要件s1aおよびs1bを含む
  • s2=中程度の煙の形成
  • s3=定義されていない、強い煙が発生する可能性がある


グレードによる酸の生成(a):

  • a1=わずかに腐食性の煙ガス
  • a2=中程度の腐食性の煙ガス
  • a3 = 腐食性の高い煙ガス


グレードによる滴下(d)の形成:

  • d0=燃焼滴下なし
  • d1=短時間の燃焼滴下
  • d2=パフォーマンスの指定なし

指数が低ければ低いほど、性能はよくなります。

以下の表は、さまざまな火災のクラスと、クラスが追加された場合の概要を示しています。

燃焼性等級安全要件建築検査指定追加要件
煙の広がり酸の形成滴下の形成
Aca非常に高い不燃性---
B1ca非常に高い難燃性

s1~s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
B2ca非常に高い難燃性

s1~s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
Cca高い難燃性

s1~s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
Dcaミディアム通常可燃性

s1~s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
Eca低い通常可燃性---
Fca小さい高い可燃性---


AcaクラスとB1caクラスの条件は非常に高いです。ほとんどのPVCケーブルはEcaやDcaのような低いクラスを達成しているが、高品質のハロゲンフリーケーブルは大幅に優れた性能を発揮し、CcaやB2caのクラスを達成することができます。従来の熱可塑性プラスチックでは、火災クラスAcaの要件が高すぎて経済的な製品を提供できないため、実際にはケーブルで火災クラスAcaを達成することは不可能です。


ハーモナイゼーションとは、EU加盟国すべてが同じ火災クラスを持つことを意味します。しかし、建物内のケーブルがどの火災クラスに適合しなければならないかは、国によって法的要件が大きく異なります。
テスト手順や分類基準など、各クラスの詳細については、ZVEI e.V.のホワイトペーパーをご覧ください。- ドイツ電気デジタル工業会。

ZVEIのホワイトペーパーへ

CPR認証のケーブルは、防火にどのように役立つのでしょうか?



防火の概念を明確にするためには、2つの分野に分けるのが理にかなっています。


最初のサブエリアは火災予防です。すべての構成部品は、火災やその拡大を防ぐために貢献しなければなりません。自己消炎性と難燃性は、ここで欠かせない助けとなります。


第二のサブエリアは、基本的に、火災発生時に密閉された部屋から人々を救出することです。煙の多量発生を避け、ガスの毒性によって人の脱出が困難にならないようにすることが重要です。


そのため、酸の発生が少なく、煙の発生が少ないケーブルを使用することが、適切な防火対策となります。火災クラスは、明確な分類基準と特定の試験手順に基づいて、ケーブルの強度を透明化します。このため、建設計画中にお客様の用途に適した「防火ケーブル」を簡単に見つけることができます。

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

CPRへの適合性はどのように証明されますか?


CPRへの適合は、CE適合と性能宣言(DoP)によって証明されます。どちらも、CPRクラスの製品を市場に出したい場合、メーカーに義務付けられています。

CE適合のためには、クラスEca以上のケーブルおよび電線は型式試験を受けなければなりません。Ccaクラス以上になると、工場監査や生産中のサンプリングという形で定期的なチェックを受けなければなりません。


DoPは、製品の各クラスを文書化し、製造者、試験機関、適用分野、ケーブルの性能に関する情報を提供します。正確な発熱量は明記されていません。さらに、ECAとFCAクラスではメインクラスのみが指定されます。

CPR、DoP、CEマーキングの相関性


  1. 製造者は、CPR分類の仕様に従って製品を試験します。
  2. テストに合格し、火災クラスに分類した後、メーカーはDoPを作成します。
  3. CPR分類では適合宣言が義務付けられているため、製品にCEマーキングが貼付されています。

製品のCEマーキングの一貫性/連続性を確保する法的義務は、小売チェーンにとって新しい概念ではありませんが、CPRとの関連では特に重要です。製造業者と販売業者はこの件に関して合意に達する必要があります。

ディーラー契約

そのため、LAPPは商業再販業者にはCEマーキング義務に関する販売店契約を提供しています。
ディーラー契約へ

ラベルテンプレート

そのため、LAPPは商業再販業者に実用的なラベルテンプレートを提供しています。
ラベルへ

LAPPのCPRに分類されるケーブルの見分け方は?


LAPPでは、お客様の建設プロジェクトに必要な幅広い種類のケーブルを提供できるよう、当社のエンジニアが多くの記事を分類しています。


技術的属性を見ることで、製品が分類されているかどうか、分類されている場合はどのように分類されたかを知ることができます。また、データシートに加えて性能宣言書も常にダウンロード可能であることから、分類された製品を見分けることができます。


CPRへの適合は、ケーブルや電線の包装に貼られたラベルのCEマークで確認できます。ケーブルや電線にはスペースがないため、外装シースにはCEマークのみが印刷されています。ラベルはケーブルや電線のパッケージに貼られており、製造者の名前や住所、火災特性などの追加情報が記載されています。

オンラインショップでCPR認定製品を見つけるにはどうすればよいですか?


CPR認証のある特定の商品を探すには、商品検索を使用してください。これを行うには、 Show more filters > Certifications and standards にアクセスし、希望する CPR fire class を選択する。

推薦:

すべての関連商品が表示されます:

  • 必要なCPR火災等級だけでなく、それ以上の等級もすべて選択します。
  • 以下の追加項目を考慮してください: CPR 排ガス密度 (「s」)、 CPR 滴下挙動 (「d」)、および CPR 酸性度 (「a」)。

ケーブル

CPRファイア等級でフィルタリングし、電力供給に最適な動力ケーブル、信頼性の高い信号伝送に最適なコントロールケーブル、中断のない伝送に最適なデータケーブルを見つけてください。