Japan
 
 
Japan
 
 

持続可能な未来のために:LAPPの製品とソリューション

より多くのバイオベース原料、より少ないCO₂、完全な透明性


ファミリービジネスとして、LAPPは長期的に考え、責任を持って行動します。そのため、LAPPは製品の生産と流通において、より少ない原材料の使用、より少ない廃棄物の発生、CO2排出量の削減に努めています。持続可能な製品設計は、バリューチェーン全体に及びます。その最たる例は、ETHERLINE® FD bioP Cat.5eは、アウターシースにバイオベースプラスチックを使用した初のシリーズケーブルです。将来的には、CO2排出量を削減したさらなるラインが登場する予定です。LAPPはこのように、業界の持続可能な発展のためのパートナーであり、顧客が持続可能性の目標を追求するのを支援しています。

何か質問はありますか?

当社の専門家が喜んでアドバイスし、お客様とともに個々のプロジェクトを実施いたします。
今すぐご連絡を

ホワイトペーパー「グリーンマテリアル:バイオベースプラスチック」

人類は、限りある資源の消費と温室効果ガスの排出を大幅に削減しなければならなりません。バイオベースプラスチックはここで重要な役割を果たします。ホワイトペーパーでは、これらのプラスチックの特性と、これらのアプローチがLAPPの製品ポートフォリオにもたらす可能性について説明しています。
今すぐダウンロード

LAPPのバイオベースケーブルに関する計画は?


プラスチック業界は、2050年までに化石由来のプラスチックの使用を大幅に削減することを目指しています(出典:Renewable-carbon.eu)。LAPPはまた、化石原料を代替するアプローチも検討しています。これには経験、バランス感覚、そしてパートナーが必要です。なぜなら、持続可能な素材から作られたプラスチックは、製品の要件を完全に満たさなければならないからです。 
LAPPはこの分野のパイオニアである。同社は現在、プラスチックで2つの方法を追求しています。 

  • 藻類、トウモロコシ、砂糖、菜種、ヒマワリ油、農業廃棄物などの再生可能な原料から作られたプラスチック。しかし、その栽培は食糧生産と競合してはならず、環境を破壊してはなりません。 
  • バッチ交換時や生産終了時の生産廃棄物からリサイクルされたプラスチック。ここでは、LAPPは、これらの素材を充填材、断熱材、被覆材として利用する有望なアプローチに取り組んでいます。 

ところで、生産工程で発生する銅スクラップは、LAPPの外部でリサイクルされ、サイクルの中に維持されます。LAPPはまた、バリューチェーン全体を通じて責任ある銅生産を保証するシステムである「The Copper Mark」のパートナーでもあります。

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


ETHERLINE® FD bioP Cat.5eは、シリーズで製造される初のバイオベースケーブルです。その熱可塑性ポリウレタン(TPU)カバーは、43%が再生可能な原料から作られています。この特別なアウターシェルのカーボンフットプリントは、化石原料のみを使用した従来のアウターシェルよりも24%低くなっています。電気的特性と機械的特性において、このデータケーブルは化石原料で作られたバリエーションに劣るところはありません。また、最大1,000万回の曲げサイクルを伴うドラッグチェーンでの連続運動にも適しています。ハロゲンフリーで難燃性の素材は、火災時に起こりうる危険を軽減します。Bio-TPU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、多くの化学薬品に耐性があります。高密度のシールド編組は、電磁両立性(EMC)に最高の特性を発揮します。 ETHERLINE® FD bioP Cat.5eはその始まりに過ぎません。実績のあるLAPPケーブルの持続可能なバリエーションがさらに続きます。

Standard variant against sustainable variant

バイオプラスチックとは?


バイオベースのプラスチックは、化石原料から作られるプラスチックに代わる持続可能な代替品です。使用される原料は、その全部または一部が植物由来で、最大2つの生育期に収穫できます。バイオベースとは、その素材が生分解性であることを意味するものではありません。幸いなことに、ケーブルは簡単に溶解してはならないからです。しかし、化石原料から化学プロセスで製造され、それにもかかわらず(生分解性の)プラスチックもあります。ここをよく見ることが重要です。

Types of raw materials

どうすれば二酸化炭素排出量を削減できますか?


LAPPはCO2排出量を削減する。これには多くの小さなステップが必要です。

  • 製品のカーボンフットプリント:製品のカーボンフットプリントを削減するための完全な透明性
  • ラインのデザイン:資源効率に優れた素材と持続可能な供給源からの素材の使用
  • サプライヤー管理:環境と社会の持続可能性に対する高い要求
  • 法規制:有害物質規制への対応
  • プラスチック:持続可能な原材料の割合が増加
  • 電力供給: 自家発電によるグリーン電力を増やす
  • エネルギー消費量:省エネルギー生産システムの使用とプロセスの最適化
  • 材料効率:内部リサイクルによる材料の再利用
  • 輸送ルート: 海港を発着するほぼすべての輸送に鉄道を利用(U.I. LAPP有限会社) 
  • キャパシティの活用:最適化されたルート計画による空運の回避
  • パッケージング:高いリサイクル率と最適化されたパッケージデザイン

LAPPと持続可能性:顧客にとってのメリットは?


LAPPは、お客様が持続可能性の目標を達成するのを支援するという目標を掲げています。その基本は、耐油性が高いなど、耐用年数の長い高品質の製品です。また、用途に応じてケーブルの寸法を最適化することも重要です。LAPPは、サプライヤーの持続可能な経営にも取り組んでいます。お客様は、REACHやRoHSのようなすべての法的要求事項の遵守だけでなく、最高の生態学的・社会的基準の遵守を信頼することができなければなりません。例えば、LAPPは鉛フリーのケーブルグランドをプログラムに入れています。例えば、人がいる部屋ではハロゲンフリーのケーブルを使用するなど、エンドユーザーの保護は常に重視されています。 

LAPPは今後、自社製品の排出量データを顧客に公開する予定です。検証された製品のカーボンフットプリントは、製品の排出量に関する透明性を高めることを目的としています。計算方法、データの根拠、結果については、今後、独立した第三者がレビューを行い、顧客がこのデータを独自の計算に使用できるようにします。LAPPは、製品と会社の両方のレベルでCO2排出量の削減に取り組んでいます。

革新的な思考、持続可能な行動

LAPPにおける持続可能性
詳細はこちら

製品とイノベーション

製品のカーボンフットプリントと持続可能な産業に焦点を当てる
詳細はこちら

環境

気候変動に配慮した未来へ向けて、私たちはバリューチェーンに注目している。
詳細はこちら