ハロゲンとは何ですか?
フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、アステートなどの元素はハロゲンであり、元素周期表の第7族に属しています。塩素化合物は多くの化学化合物に含まれており、例えばポリビニル クロライドには塩素が含まれています。PVCは略してそう呼ばれ、非常に耐久性に優れているため、ケーブルの絶縁材やシース材だけでなく、多くの技術製品に使用されています。塩素やその他のハロゲンは、難燃性を向上させるための添加剤として含まれることが多いです。しかし、それには代償が伴います。ハロゲンは健康に有害です。このため、ケーブルにはハロゲンを含まないプラスチックが使われるようになってきています。
ハロゲンフリーケーブルとは?
ハロゲンフリーケーブルは、その名の通り、プラスチックの組成にハロゲンを含みません。ハロゲン化プラスチックは、前述のポリビニルクロリド、クロロプレンゴム、フルオロエチレンプロピレン、フルオロポリマーゴムなど、その名称に含まれる化学元素によって識別されます。
ハロゲンフリーケーブルを使用したい、または使用しなければならない場合は、シリコーンゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアミド、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(TPE)、エチレン・プロピレン・ジエンゴムなどのプラスチックで構成されていることを確認してください。重金属系の安定剤や軟化剤を含まず、難燃剤も環境的に安全なものを使用しています。
ハロゲンフリーケーブルはどのように指定されていますか?
ケーブルの絶縁体やシース材に塩素、フッ素、臭素などのハロゲンを使用していないケーブルはハロゲンフリーです。LAPPのPROTECT HF保護コンジットなどのケーブルグランド、保護ケーブルコジットシステム、コネクタ、シュリンクチューブもハロゲンフリープラスチック製で、ハロゲンフリーです。例えば、ハロゲンフリーケーブルが必要な場合は、以下の製品呼称に注意してください。
ハロゲン化プラスチック
- クロリンフェンゴム
- フルオロエチレン・プロピレン
- フッ素ゴム
- ポリ塩化ビニル
ハロゲンフリープラスチック
- シリコーンゴム
- ポリウレタン
- ポリエチレン
- ポリアミド
- ポリプロピレン
- 熱可塑性エラストマー
時間の経過とともに、ハロゲンフリーケーブルのマーキングに関して、ケーブル業界では多くの一般的な市場呼称が出現しました。そのため、メーカーによっては、ハロゲンフリーケーブルについて以下のような用語が使われることがあります:
- HFFR I ハロゲンフリー、難燃性
- LSZH (または LS0H) I 低煙、ゼロハロゲン
- FRNC I 難燃性、非腐食性
- HF I ハロゲンフリー
LAPP 製品はHの文字で識別できます。たとえば、当社のÖLFLEX® コントロールケーブルは次のような特長を備えています。® CLASSIC 110H または、より一般的には、PVC施工ケーブルNYMに代わるハロゲンフリーケーブルとしてNHXMH シースケーブルがあります。ハロゲンフリーケーブルグランドは、HFの文字で識別されます。SKINTOP® ST-HF-MケーブルグランドとSYLVIN®シュリンクチューブは、難燃性で自己消火性、ハロゲンフリーであり、高い機能信頼性を提供します。
なぜハロゲンフリーケーブルが防火上重要なのですか?
ハロゲンは健康を害する可能性があります。これは特に、ハロゲン化プラスチック、特にPVCが燃えた場合に起きます。火災が発生すると、プラスチックからハロゲン化水素が放出されます。ハロゲンは、消防隊が使用する消火用水や粘膜から出る体液などの水と結合して酸を形成し、塩素は塩酸に、フッ素は腐食性の高いフッ化水素酸になります。さらに、ダイオキシンやその他の毒性の高い化学物質の混合物が生成されることもあります。気道に入り込むとダメージを与え、窒息の原因となります。たとえ火災から生き延びたとしても、その健康は永久に損なわれる可能性があります。ハロゲンフリーケーブルの場合は、このケースはかなり少ないです。
総合的な防火対策として、ケーブルには難燃性と低発煙性を持たせる必要があります。火炎保護は、燃焼と火炎の伝播を遅らせ、自己消火を促進します。塩素と臭素は優れた難燃剤であるため、ケーブル用のプラスチックに混ぜられることが多いのです。しかし、健康被害が指摘されているため、これは議論の的となっており、人が危険にさらされていない場合にのみ許可されています。その結果、LAPPはハロゲンを含まない高レベルの難燃性素材を使用しています。
ハロゲンフリーケーブルの利点は何ですか?
ハロゲンフリーケーブルが激しく加熱されたり燃やされたりしても、健康に有害な腐食性の酸やガスの発生はかなり少ないです。UNITRONIC® および ETHERLINE® ブランドの ÖLFLEX® コントロールケーブルまたはデータケーブルは、公共施設、輸送システム、または火災時に人や動物、財産に大きな損害を与える危険性がある場所での使用に特に適しています。煙のガス濃度が低いため、煙の発生が少なく、閉じ込められた人が避難経路を見つけやすいです。
「ハロゲンフリーNYMケーブル」が必要な場合は、一般的なハロゲン含有NYMケーブルのハロゲンフリー代替品である当社のNHXMHシースケーブルにお任せください。ÖLFLEX®クラシック110コントロールケーブルには、ハロゲンフリーのÖLFLEX®クラシック110 HまたはÖLFLEX®クラシック130 Hがあります。
ハロゲンフリーケーブルは、火災時に最大限の機能保持を保証したい場合に特に有効です。これは、監視カメラが火元の写真を提供する建物では重要です。LAPPのETHERLINE® FIRE高速データケーブルは、炎に包まれて2時間後でもフル転送速度でデータを転送します。
火災が発生しても機能的な完全性を長期間維持
ハロゲンフリーのバリエーション
ハロゲンフリーケーブルおよびコネクタの規格要求事項
関連規格に準拠したハロゲンフリーケーブルは、必ずしも完全にハロゲンを含まないわけではありません。ケーブルがハロゲンフリーであると認定されるためには、ある一定の値を超えてはなりません。
つまり、この規格のこの部分は、ケーブルや絶縁電線の中で材料が燃やされたときに発生するハロゲン酸ガスの量を測定するための試験装置と手順を定義しています。
LAPP ケーブルは、IEC 60754-1 に基づいてハロゲンフリーと指定されているため、テストされた材料がハロゲン酸含有量 5 mg/g を超えていないという保証をユーザーに提供します。
DIN EN 60754の第2部では、pH値と導電率の測定によるpH測定について記述されています。
これは、IEC 60754-2に準拠したハロゲンフリーケーブルがpH値4.3を下回らないことを意味します。当社のケーブルとラインの導電率も、10μS/mmの限界値を超えていません。
ハロゲンフリーケーブルの利点のセクションですでに述べたように、長い機能的完全性と遮蔽物のない視界は、火災時にしばしば非常に重要な要素となります。後者は、建物内の人々の避難、消防隊の出動、あるいは火災原因の二次分析などの監視システムにとって極めて重要です。
DIN EN 61034-2は、定められた条件下で燃焼するケーブルの煙濃度を測定する方法を規定しています。
ケーブルと電線の煙濃度は、光透過性の最小値で表されます。火災安全計算は、規格の附属書Aから導き出すことができます。
附属書Bでは、DIN EN 61034-2規格は、他の規格に要求事項がない場合の推奨事項を示しています。本付属書では、最低値として透光率60%を推奨しています。
したがって、LAPPはDIN EN 61034規格に適合する製品は、記載された試験方法により、少なくとも60%の光透過性を保証します。