Japan
 
 
Japan
 
 

鉛フリーケーブルグランド

RoHS指令およびREACH規則における鉛の使用


商業・工業製品における鉛の使用は、ここ数十年で激減しました。しかし、これまでは、一部の応用分野ではまだ少量の鉛の使用が許されていました。例えば、RoHS指令は現在でも、電子製品の例外として、SKINTOP®やSKINDICHT®ブラスグランドに使用されている真鍮などの銅合金に4%までの鉛を認めています。 この免除措置は最近、2027年6月30日まで延長された。さらに延長することも正式に可能である。


2020年には、LAPPは世界で初めて鉛フリーの真鍮製ケーブルグランドを発表しました。私たちと一緒にこのチャンスをつかみ、鉛を含まない持続可能で長期的なケーブルグランドに早期に投資しましょう。

鉛フリーのケーブルグランドとは何ですか?


鉛フリーのケーブルグランドもケーブルグランドです。唯一の違いは、RoHS指令で許可され、市場で一般的な黄銅の添加物である2~4%の鉛を含まないことです。


LAPPの鉛フリーケーブルグランドおよび鉛フリーケーブルグランドアクセサリは、「LF」(鉛フリー)という呼称で識別できます。つまり、SKINTOP® MS-MやMS-SC-M、ロックナットSKINDICHT® SM-Mのような、従来から一般的に使用されているケーブルグランドが、同じ性能で鉛フリーバージョンとして提供されます。また、新たに鉛フリーの製品として、ブランキングプラグ SKINDICHT® BL-M、レジューサー SKINDICHT® MR-M、エンラージャ SKINDICHT® ME-M、アダプター SKINDICHT® MA-PG/M、ツメ付きロックナット SKINDICHT® SM-PE M が加わりました。


ちょうど1年前の発売以来、当社は鉛フリーの真鍮をLAPP の生活の不可欠な一部とし、代替素材への挑戦を成功裏にマスターしました。


ケーブルと接続の統合ソリューションのグローバルマーケットリーダーとして、私たちは待つことなく、世界で初めて鉛フリーの黄銅製ケーブルグランドを早くから確立し、今日に至るまで、お客様のために鉛フリー製品のポートフォリオを拡大してきました。


常にリアクティブではなくプロアクティブであることにより、来るべき変化に早期に、そして持続的に対応することができます。

REACHとRoHSとは何ですか?


人や動物、環境を保護するため、RoHSやREACH規制などさまざまな法律が化学物質の使用やその制限、適用範囲などを定めています。REACH指令は、銅合金に含まれる鉛の許容含有量も定めています。

REACHとRoHsの詳細

鉛フリーの材料で製品を製造する場合、どのような課題がありますか?


黄銅を含む銅合金に鉛を添加することで、良好な切屑処理と軽度の潤滑が確保されます。これにより、ケーブルグランド製造時の摩擦が減少し、発熱も減少します。鉛を添加した黄銅の材料硬度が低いことも、迅速で容易な加工を可能にする利点です。


そのため、鉛フリー材料を使用したケーブルグランドの生産と原材料の調達には、複雑な工程とコスト増への対応が必要になりました。現在、鉛フリーの黄銅材料は、同じ適用範囲では入手できないことが多いです。鉛フリー材料を加工した場合の引張強度の挙動は、材料に鉛を添加した場合とは異なります。つまり、特に半完成品の両バリエーションを生産に使用する場合、生産中の切り屑の除去が課題となります。


これは全体的なコスト増につながり、特に過渡期には鉛フリー製品の価格に影響を与えることは避けられません。

鉛フリーケーブルグランドの違いは何ですか?


鉛フリーケーブルグランドは、鉛を含む黄銅製のものと見た目は同じです。

鉛を含むケーブルグランドと含まないケーブルグランドの製品特性も同等です。LAPP社内の研究所と外部の試験機関の両方で確認されています:

  • 機械的特性、
  • 耐食性と
  • EMC特性は同等です。

LAPPの両タイプのケーブルグランドは、IP68に準拠した防塵構造で、最大10bar、水深100m、最大30分間の連続水没から保護されています。

鉛含有ケーブルグランド同様、鉛フリーケーブルグランドも、 M12~M63 メートルサイズで、棚からすぐにお届けできます。

SKINTOP® MS-M

どのような分野で、どのような環境で使用されていますか?


当社の鉛フリーケーブルグランドは、RoHS指令やREACH規則の鉛規制がお客様の機械やシステムに関連する場合に最適です。


特に、長い計画期間やライフサイクルを持つ機械を製造または運用する場合、鉛を含まず、RoHSやREACH規制で現在適用されている禁止事項や将来的な禁止事項から切り離された部品を使用することは理にかなっています。


国際的な販売市場やバリューチェーン、法規制の観点からも、将来を見据えた持続可能な行動は、貴社の計画に有益な効果をもたらす可能性があります。

LAPPの鉛フリーのケーブルグランドをどのように識別しますか?


鉛フリーのケーブルグランドを選択する際は、当社製品の品番にある「LF」に注目してください。


この接尾辞が付いた製品は、従来のケーブルグランドに代わる鉛フリーの製品で、同じ製品特性を保持しています。


当社の鉛フリーケーブルグランドを使用すれば、将来的に規制が改正されたとしても、常に安全側に立ち、持続可能で長期的な計画を立てることができます。

ケーブルグランド

ケーブルエントリのシールとストレインリリーフ