Japan
 
 
Japan
 
 

過酷な温度に耐える耐熱ケーブル

耐熱ケーブルとは?


雨や寒さについて誰かが文句を言うとき、悪い天気などなく、悪い服装があるだけだ、と言われます。土砂降りの雨なら、防水プラスチック膜のついたケープやレインコートを羽織り、寒いときは暖かいフリースの裏地のついたジャケットを着用します。ケーブルにはさまざまな「被覆」があり、用途に応じて、ケーブルの外側の保護カバーであるアウターシースは、使用目的に応じてさまざまな材料で構成されています。秘訣は適切なミックスを見つけることで、これには多くの専門知識が必要です。ここでは、材料科学者がケーブルの特性をどのように設計できるかの例をいくつか紹介します。

ケーブルのシースにはPVC(ポリ塩化ビニル)が選ばれています。安価で、ナイフで簡単に切り込みが入れられるため、コネクタを取り付けるためにシースを外す(ケーブルを剥がす)のが簡単になります。PVCは100℃以上の温度にも耐えることができます。

かなり高温になると、PVCケーブルでは追いつかなくなり、他のシース材を使ったケーブルが必要になります。温度範囲によって、メーカーはポリオレフィン・コポリマー、フルオロエチレン・プロピレン、ポリテトラフルオロエチレンや、焼き型やベビーダミーにも使われているシリコーンを使用します。これらの素材は摂氏260度までの温度に耐えることができます。

さらに高温になれば、ケーブルの構造を根本から変えなければなりません。このような場合、導電性素線とケーブル全体がマイカテープとグラスファイバー編組で包まれます。これにより、耐えられる一定温度は摂氏650度まで上昇します。ケーブルによっては、短時間なら1500度以上に耐えられるものもあります。

耐熱動力ケーブルおよびコントロールケーブル

+90℃以上、-50℃以下で使用するケーブルとシングルコア
詳細はこちら

耐熱データケーブル

信頼性の高い伝送を保証するために
詳細はこちら

耐熱ケーブルはどこで使われていますか?


「通常の」温度であれば、通常のケーブルで十分です。PVCシースを使用したケーブルは、太陽光発電システムなど、夏の暑い日の熱にも耐えることができます。そこで求められるのは、耐紫外線性など他の特性です。耐熱ケーブルは、100℃を超える高温になる可能性のある技術設備に使用されます。例えば、自動車のエンジンルームでは、センサーのケーブルが高温のエンジン部品を通過する際に、このようなケースが発生します。

家ではヒーターやオーブン、ハロゲンランプ、サウナなどで高温になります。産業界では、例えば大規模なベーカリーのオーブンのように、温度はかなり異なります。石炭やガスの発電所、鉄鋼生産の高炉では1000℃を超える場合もあります。

ちなみに、特に耐熱性の高いケーブルは、通常、低温域でも温度範囲が広くなっています。山岳地帯や北極圏での使用にも適しており、ウィンタースポーツのイベントでも需要があります。これらの部品は、-40℃以下の氷点下にも耐えることができます。

LAPPでは、どのような耐熱ケーブルがありますか?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

クラシックなLAPPは、機械工学用の電源およびコントロールケーブルである ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFです。温度範囲が-60℃から+180℃と広いため、油、アルコール、多くの化学物質が使用される用途を含め、大半の用途をカバーしています。

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SCは、連続運転で650℃に耐えられます。ニッケルストランドとガラスシルクの断熱材からその驚くべき特性を得ており、発電所や高炉、エンジンでの使用に理想的なだけでなく、暖房モジュールや調理システムにも適しています。

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MCは、125℃に「のみ」対応できます。いずれにせよ、プラスチックはハロゲンフリーであるため、このケーブルは産業施設や公共建築物など、人口密集地域での使用に特に適している。ケーブルのシースには放射線架橋プラスチックが使用されており、耐火性能が向上しています。

LAPPは、産業用コントロールケーブルの ÖLFLEX® シリーズだけでなく、特に耐熱性の高いケーブルを幅広く取り揃えています。ETHERLINE® FIRE のように、火災にも耐えるものもあります。最大10 Gbit/sの超高速データ転送レートを実現し、ケーブル長100 mまでの高信号品質を実現します。ポリオレフィンをベースとしたコア絶縁と、その上に特殊な耐火テープを巻くことで、少なくとも120分間は炎を遮断することができます。

LAPPはまた、EPIC®コネクタやSKINTOP®ケーブルグランドなどの耐熱コネクタやアクセサリも豊富に取り揃えています。

ETHERLINE® HEAT 6722

最高温度+105℃まで

ETHERLINE® FIRE

絶縁性を備えた産業用イーサネットケーブル