機械的特性
機械的特性は、適切な製品を選択する際の重要な判断基準となることが多いです。なぜでしょうか?
外力の作用を受けると、その素材がどの程度の耐性を持つかはすぐに明らかになります。耐引裂性、感圧性、曲げやすさ、可動性、回転性、さらには柔軟性など、素材がどの程度柔軟であるかによって、その製品が特定の用途に適しているかどうかが決まります。そのため、固定設置のみを目的としたケーブルは、リフトの支持ロープとして使用してはなりません。
ケーブルや電線、ケーブルグランド、コネクタ、あるいは保護ケーブル用コンジットがどれだけ高い機械的耐性を持つかは、その構造と材料特性によって大きく左右されます。